(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juntas flotantes - Tipo Arandela/Tuerca Separada

Juntas flotantes - Tipo Arandela/Tuerca Separada
  • Menor Tiempo de Envío

Juntas flotantes que se pueden instalar en cilindros con roscado interno.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Juntas flotantes - tipo de tuerca / arandela separada: imagen relacionada
· Materiales
TipoComponentes[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza
FJT① ②Acero al carbono 1045Nitruración en baño de sal500HV~
FJTSW① ②Acero inoxidable 304Tratamiento de nitruración1000HV~
FJN① ③Acero al carbono 1045Nitruración en baño de sal500HV~
FJNSW① ③Acero inoxidable 304Tratamiento de nitruración1000HV~

Especificaciones

Número de parte-T-L
FJT6-1.0
FJBR6
FJBRL10
-
-
-
10
8
12


-


14
Número de parteThDB(C)tt1D1d
TipoPaso M
FJT
FJTSW
FJN
FJNSW
3-0.5234563689.23393.2
4-0.723456871011.5114.3
5-0.83456891081213.94135.3
6-1.034568910124101416.24156.4
8-1.0456891012131516131719.65188.4
8-1.25
10-1.254568910121315161920162124.262210.5
10-1.5
12-1.25568910121315161920182326.62413
12-1.5
14-1.55689101213151619202126302715
18-1.589101213151619205253034.653119
22-1.51215206273236.93523
[ ! ]Cuando T = 2, solo FJT y FJN están disponibles.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJN3-0.5-[2,​3,​4,​5,​6]
FJN4-0.7-[2,​3,​4,​5,​6,​8]
FJN5-0.8-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10]
FJN6-1.0-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10,​12]
FJN8-1.0-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]
FJN8-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]
FJN10-1.5-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJN10-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJN12-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJN12-1.25-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJN14-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJN18-1.5-[8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJN22-1.5-[12,​15,​20]
FJNSW3-0.5-[3,​4,​5,​6]
FJNSW4-0.7-[3,​4,​5,​6,​8]
FJNSW5-0.8-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10]
FJNSW6-1.0-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10,​12]
FJNSW8-1.0-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]
FJNSW8-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]
FJNSW10-1.5-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJNSW10-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJNSW12-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJNSW12-1.25-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJNSW14-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJNSW18-1.5-[8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJT3-0.5-[2,​3,​4,​5,​6]
FJT4-0.7-[2,​3,​4,​5,​6,​8]
FJT5-0.8-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10]
FJT6-1.0-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10,​12]
FJT8-1.0-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]
FJT8-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]
FJT10-1.5-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJT10-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJT12-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJT12-1.25-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJT14-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJT18-1.5-[8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJTSW3-0.5-[3,​4,​5,​6]
FJTSW4-0.7-[3,​4,​5,​6,​8]
FJTSW5-0.8-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10]
FJTSW6-1.0-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10,​12]
FJTSW8-1.0-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]
FJTSW8-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]
FJTSW10-1.5-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJTSW10-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJTSW12-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJTSW12-1.25-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJTSW14-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJTSW18-1.5-[8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca de conexión nominal M
(mm)
Rosca de conexión nominal p
(mm)
Material del perno prisionero Tratamiento de superficies Ancho de ranura T
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--[Acero] Acero al carbón 1045Nitruración en baño de sal2 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--[Acero] Acero al carbón 1045Nitruración en baño de sal2 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--[Acero] Acero al carbón 1045Nitruración en baño de sal3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--[Acero] Acero al carbón 1045Nitruración en baño de sal3 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--[Acero] Acero al carbón 1045Nitruración en baño de sal4 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--[Acero] Acero al carbón 1045Nitruración en baño de sal4 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--[Acero] Acero al carbón 1045Nitruración en baño de sal4 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--[Acero] Acero al carbón 1045Nitruración en baño de sal4 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--[Acero] Acero al carbón 1045Nitruración en baño de sal5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--[Acero] Acero al carbón 1045Nitruración en baño de sal5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--[Acero] Acero al carbón 1045Nitruración en baño de sal5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--[Acero] Acero al carbón 1045Nitruración en baño de sal8 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--[Acero] Acero al carbón 1045Nitruración en baño de sal12 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M3 ~ M8] M3[0.5~0.8] 0.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-3 ~ 6
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.7[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-3 ~ 8
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-3 ~ 10
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-3 ~ 12
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.0[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-4 ~ 16
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-4 ~ 16
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-4 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.25[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-4 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M10 ~ M18] M12[1~1.75] 1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-5 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M10 ~ M18] M12[1~1.75] 1.25[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-5 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M10 ~ M18] M14[1~1.75] 1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-5 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M10 ~ M18] M18[1~1.75] 1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-8 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--[Acero] Acero al carbón 1045Nitruración en baño de sal2 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--[Acero] Acero al carbón 1045Nitruración en baño de sal2 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--[Acero] Acero al carbón 1045Nitruración en baño de sal3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--[Acero] Acero al carbón 1045Nitruración en baño de sal3 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--[Acero] Acero al carbón 1045Nitruración en baño de sal4 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--[Acero] Acero al carbón 1045Nitruración en baño de sal4 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--[Acero] Acero al carbón 1045Nitruración en baño de sal4 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--[Acero] Acero al carbón 1045Nitruración en baño de sal4 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--[Acero] Acero al carbón 1045Nitruración en baño de sal5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--[Acero] Acero al carbón 1045Nitruración en baño de sal5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--[Acero] Acero al carbón 1045Nitruración en baño de sal5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10--[Acero] Acero al carbón 1045Nitruración en baño de sal8 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M3 ~ M8] M3[0.5~0.8] 0.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-3 ~ 6
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.7[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-3 ~ 8
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-3 ~ 10
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-3 ~ 12
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.0[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-4 ~ 16
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-4 ~ 16
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-4 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.25[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-4 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M10 ~ M18] M12[1~1.75] 1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-5 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M10 ~ M18] M12[1~1.75] 1.25[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-5 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M10 ~ M18] M14[1~1.75] 1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-5 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M10 ~ M18] M18[1~1.75] 1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-8 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Más información

[! ] La nitruración con baño de sal puede causar un color desigual, lo que no afecta la función mecánica.
[! ] Para obtener más información sobre la nitruración en baño de sal, consulte haga clic aquí
 

Información básica

Tipo Junta flotante Cilindro Usado Cilindros de presión de aire Tipo de conexión, lado del cilindro Hilo Femenino
Alteración de AWC (corte de brida) Ninguno