(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Válvulas de interruptor: accionadas por pedal, 3 puertos / 4 puertos

Válvulas de interruptor: accionadas por pedal, 3 puertos / 4 puertos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El equipo neumático es conmutable a pie.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Válvulas de interruptor: accionadas por pedal, 3 puertos / 4 puertos: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de fundición de aluminio 383.0 (pintura plateada)

Especificaciones

Número de pieza
MSFF2
MSFBR4
Número de piezaDirecciónNúmero de puertosDiámetro del orificio de conexión de tuberíaNúmero de posicionesÁrea seccional efectiva
(mm2)
Presión operacional
(Mpa)
Fuerza de accionamiento máxima
(N)
temperatura de funcionamiento Distancia
(°C)
Fluido aplicableMasa (g)
TipoN.ºIN / OUTEX
MSFB
MSFBR
333Rc1/4Rc1/8280.15 to 0.7295 to 60Aire560
444680

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSFB3
MSFB4
MSFBR3
MSFBR4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de puertos Retención del estado de la operación Dirección Mecanismo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103Spring-Return3No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Spring-Return4No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103Participación3Incluido
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104Participación4Incluido

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Válvulas de interruptor: accionadas por pedal, 3 puertos / 4 puertos: imagen relacionada

Silenciador MSSJ1 (>> Haga clic aquí )
Cilindro compacto MSCCN (>> Haga clic aquí )

 

Información básica

Forma del cuerpo principal Cambio de paso Numero de Posiciones Escape de 2 posiciones Operación de cambio Paso
Tipo de puerto de tubería Rc Diámetro del puerto de conexión de tubería (IN, OUT) Rc1/4 Tipo de fontanería y dirección Lado directo
Área seccional efectiva((mm)2) 8