(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindros que tienen las guías en ambos extremos para facilidad de uso.

Cilindros que tienen las guías en ambos extremos para facilidad de uso.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cilindros que tienen las guías en ambos extremos para facilidad de uso.

  • Componentes inCAD
Cilindros con guías gemelas: imagen relacionada
[ ! ]Para el material, el tratamiento de la superficie y el accesorio (tapones), consulte Cilindros con guías gemelas - Descripción general en >> Haga clic aquí .

Especificaciones

Número de parte-St Stroke
MGCLB16
MGCLFN12
-
-
50
70
TipoCaracterística
TipoBuje lisoBujes lineales
Carrera estándarMGCLFMGCLBEl tipo de carrera estándar se encuentra disponible.
Tipo de espaciador instaladoMGCLFNMGCLBNLos trazos intermedios se pueden seleccionar en incrementos de 1 mm (espaciador ajustado).
[ ! ]No se incluye sensor de cilindro en ninguno de estos tipos. Para este sensor, consulte Haga clic aquí .
Diámetro interno del tubo (mm)ABB1B2CC1C2C3dd1DEFGH1H2H3H4J1J2K1K2LL1
125826188.52214664.386564841.54.59710111512123929
16643022102516774.3886252464.511710111711134331
2085362611.530188105.29.5107260555.513712122311144735
2596423213.53826885.29.5128670655.5159121123.51213.547.535.5
32116513816483011106.8111611296806.518111611.5251216.547.533.5
50148644621.5604012128.61420146130110922-201411--7244

ID del tubo
(mm)
MM1M2M3M4NN1N2N3PQRSTVW
Buje lisoBujes lineales
12M4x0.7M5x0.8M4x0.7M4x0.7M5x0.8235204 + St *8640250819.5-
16M5x0.8M5x0.8M5x0.8M5x0.8M5x0.8245224 + St *108422541023-
20M5x0.8Rc1/8M5x0.8M5x0.8M6x1.0281916S t*1210522641024.5-
25M6x1.0Rc1/8M6x1.0M6x1.0M6x1.0342212.51 + St *1613622761024-
32M8x1.25Rc1/8M8x1.25M8x1.25M8x1.25422214.5St-3 *20168021001231-
50St = 25M10x1.5Rc1/4M10x1.5-M10x1.566242124*25-13012-164736
St = 502248*48
St = 1007248*48
* En caso de carrera configurable, use valores para 1 tamaño más grande. Ej.) Si configura una carrera de 16 mm de diámetro, use un valor de carrera de 20 mm de diámetro
Diámetro interno del tubo (mm)XZZAZBL 2 Dimensiones
Carrera C (mm)
Buje lisoCasquillo lineal de bolas
1020253040507510010202530405075100
12----00-000181800-014141414
16----00-000212100-021212121
20-----0-0001414-0-027272727
25-----0-0001414-2-235353535
32------20--202020--8--84242
506692129--34.5--34.5-46--------
2 Dimensión del trazo intermedio con el espaciador instalado>
Ej.) Para MGCLFN12-70,
Se monta un espaciador de 5 mm en un cilindro de tipo de rodamiento deslizante con una ID de 12 mm y una carrera de 75 mm.
L 2 = 18 mm.
■ Carrera estándar
Número de parteSt Stroke
(mm)
TipoDiámetro interno del tubo (mm)
(Cojinete deslizante)
MGCLF
(Cojinete de buje lineal)
MGCLB
12102030405075100
16
20 2030405075100
25
32 25 5075100
*50 25 50 100
* Tube ID 50 es aplicable solo a MGCLF.
■ Tipo de espaciador instalado
Número de parteCarrera configurable en incremento de 1 mm
(Espaciador ajustado)
TipoID del tubo
(mm)
(Cojinete deslizante)
MGCLFN
(Cojinete de buje lineal)
MGCLBN
1210~100
16
2020~100
25
3225~100
[ ! ] Los espaciadores están hechos de resina (POM polioximetileno).

Modificaciones

Cilindros con guías gemelas: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MGCLB12-10
MGCLB12-20
MGCLB12-30
MGCLB12-40
MGCLB12-50
MGCLB12-75
MGCLB12-100
MGCLB16-10
MGCLB16-20
MGCLB16-30
MGCLB16-40
MGCLB16-50
MGCLB16-75
MGCLB16-100
MGCLB20-20
MGCLB20-30
MGCLB20-40
MGCLB20-50
MGCLB20-75
MGCLB20-100
MGCLB25-20
MGCLB25-30
MGCLB25-40
MGCLB25-50
MGCLB25-75
MGCLB25-100
MGCLB32-25
MGCLB32-50
MGCLB32-75
MGCLB32-100
MGCLBN12-[10-100/1]
MGCLBN16-[10-100/1]
MGCLBN20-[20-100/1]
MGCLBN25-[20-100/1]
MGCLBN32-[25-100/1]
MGCLF12-10
MGCLF12-20
MGCLF12-30
MGCLF12-40
MGCLF12-50
MGCLF12-75
MGCLF12-100
MGCLF16-10
MGCLF16-20
MGCLF16-30
MGCLF16-40
MGCLF16-50
MGCLF16-75
MGCLF16-100
MGCLF20-20
MGCLF20-30
MGCLF20-40
MGCLF20-50
MGCLF20-75
MGCLF20-100
MGCLF25-20
MGCLF25-30
MGCLF25-40
MGCLF25-50
MGCLF25-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno del cilindro
(φ)
Accidente cerebrovascular (St)
(mm)
Tipo de buje
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101210Casquillo lineal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101220Casquillo lineal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101230Casquillo lineal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101240Casquillo lineal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101250Casquillo lineal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101275Casquillo lineal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012100Casquillo lineal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101610Casquillo lineal
1 Pieza(s)

9 Días o más

101620Casquillo lineal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101630Casquillo lineal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101640Casquillo lineal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101650Casquillo lineal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101675Casquillo lineal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016100Casquillo lineal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102020Casquillo lineal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102030Casquillo lineal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102040Casquillo lineal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102050Casquillo lineal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102075Casquillo lineal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020100Casquillo lineal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102520Casquillo lineal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102530Casquillo lineal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102540Casquillo lineal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102550Casquillo lineal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102575Casquillo lineal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1025100Casquillo lineal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103225Casquillo lineal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103250Casquillo lineal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103275Casquillo lineal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1032100Casquillo lineal
1 Pieza(s)

27 Días o más

101210 ~ 100Casquillo lineal
1 Pieza(s)

27 Días o más

101610 ~ 100Casquillo lineal
1 Pieza(s)

27 Días o más

102020 ~ 100Casquillo lineal
1 Pieza(s)

27 Días o más

102520 ~ 100Casquillo lineal
1 Pieza(s)

27 Días o más

103225 ~ 100Casquillo lineal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101210Cojinete deslizante
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101220Cojinete deslizante
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101230Cojinete deslizante
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101240Cojinete deslizante
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101250Cojinete deslizante
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101275Cojinete deslizante
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012100Cojinete deslizante
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101610Cojinete deslizante
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101620Cojinete deslizante
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101630Cojinete deslizante
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101640Cojinete deslizante
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101650Cojinete deslizante
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101675Cojinete deslizante
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016100Cojinete deslizante
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102020Cojinete deslizante
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102030Cojinete deslizante
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102040Cojinete deslizante
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102050Cojinete deslizante
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102075Cojinete deslizante
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020100Cojinete deslizante
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102520Cojinete deslizante
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102530Cojinete deslizante
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102540Cojinete deslizante
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102550Cojinete deslizante
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102575Cojinete deslizante

Cargando…

Ejemplo

Cilindros con guías gemelas: imagen relacionada
 

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Tipo de doble efecto Forma del cuerpo principal Guiado
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 5::60
Fin de bloqueo Ninguno Válvulas Ninguno Presión operacional(MPa) 0.1::1