(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes para cilindros compactos - soportes de montaje pivotante

Soportes para cilindros compactos - soportes de montaje pivotante
  • Descuento por volumen

Soportes de cilindros compactos - Montaje de horquilla

  • Componentes inCAD
Soportes de cilindros compactos - Montaje de horquilla: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
CTKBAcero al carbón 1045(Óxido negro)Pin 1 pieza (1045 Acero al carbono, niquelado electrolítico, 40 a 45HRC)
Pivot Shafts 2 piezas (Spring Steel)
CTKMNiquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte
CFKPB32
CTKB20
Número de parte*AB*CL*L1 CdCHCSHConnecticutCACQCBCWCTCPCd
TipoDiámetro interno del tubo (mm)
CTKB
CTKM
1256 (45.5)2250.0 (39.5)14 (3.5)5146742515.5510-12C24.5
1658.5 (46.5)2252.5 (40.5)15.5 (3.5)515610429206.512-14C24.5
2075 (61)29.566.0 (52.0)18.5 (4.5)81891253625.5816-20C36.5
2585 (67.5)32.575.0 (57.5)22.5 (5)10201014540281020-24C36.5
3291.5 (70)3381.5 (60.0)28.5 (7)1020101454534183620--6.5
40100 (78.5)39.590 (68.5)28.5 (7)1022101465240183620-C56.5
50116 (90.5)40.5102 (76.5)33.5 (8)1428142076450224428-C88.5
* () las dimensiones son para montaje en soporte MSCCN (tipo de carrera estándar).
■ Accesorios de soportes de horquilla en forma de U
No.D d9dL2L3NMAnillo de retención
125-0.030
-0.060
4.8 0
- 0.04
10.214.62.20.7+ 0.10
0
Tipo C para eje 5
1612.216.6
208-0.040
-0.076
7.6 0
- 0.06
16.2212.40.9+ 0.10
0
Tipo C para eje 8
2510-0.040
-0.076
9.6 0
- 0.09
20.225.62.71.15+ 0.14
0
Tipo C para eje 10
3236.241.6
40
5014-0.050
-0.093
13.4 0
- 0.11
44.250.63.2Tipo C para eje 14

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CTKB12
CTKB16
CTKB20
CTKB25
CTKB32
CTKB40
CTKB50
CTKM12
CTKM16
CTKM20
CTKM25
CTKM32
CTKM40
CTKM50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies ID del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de óxido negro12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de óxido negro16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de óxido negro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de óxido negro25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de óxido negro32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de óxido negro40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de óxido negro50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado sin electrolítico12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado sin electrolítico16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado sin electrolítico20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado sin electrolítico25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado sin electrolítico32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado sin electrolítico40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado sin electrolítico50

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero al carbón 1045 Tipos Soportes de montaje en horquilla tipo U