(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bases de Bisagra - Con punto de apoyo central.

Bases de Bisagra - Con punto de apoyo central.

Base de bisagra tipo fulcro central que se puede utilizar como soportes de horquilla de cilindro.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bases de bisagra - Fulcro central: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
En forma de UEn forma de T
HGCTBHGCNBAcero al carbón 1045(Óxido negro)
HGCTMHGCNMNiquelado electrolítico
HGCTSHGCNSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-W-H
HGCTS20
HGCNB12
-
-
W20
W12
-
-
H40
H35
Número de parteW 1 mm de incrementoH 5 mm de incrementoAFPXBSTd2d1H1
TipoDH7
En forma de U
HGCTB
HGCTM
HGCTS
En forma de T
HGCNB
HGCNM
HGCNS
33~615~252818185H+5894.584.5
44~820~3010
55~10322222H+61212
66~1225~35H+8
88~163827275.5165.59.55.5
1010~1830~40H+1014
1212~304532326.519
1313~305035357.56.5116.5
1414~2435~45H+121522
1515~24
1616~24
2020~3040~5060404010H+1418259149
2525~35654545H+1730

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HGCNB3-W[3-6/1]-H[15-25/5]
HGCNB4-W[4-8/1]-H[20-30/5]
HGCNB5-W[5-10/1]-H[20-30/5]
HGCNB6-W[6-12/1]-H[25-35/5]
HGCNB8-W[8-16/1]-H[25-35/5]
HGCNB10-W[10-18/1]-H[30-40/5]
HGCNB12-W[12-30/1]-H[30-40/5]
HGCNB13-W[13-30/1]-H[30-40/5]
HGCNB14-W[14-24/1]-H[35-45/5]
HGCNB15-W[15-24/1]-H[35-45/5]
HGCNB16-W[16-24/1]-H[35-45/5]
HGCNB20-W[20-30/1]-H[40-50/5]
HGCNB25-W[25-35/1]-H[40-50/5]
HGCNM3-W[3-6/1]-H[15-25/5]
HGCNM4-W[4-8/1]-H[20-30/5]
HGCNM5-W[5-10/1]-H[20-30/5]
HGCNM6-W[6-12/1]-H[25-35/5]
HGCNM8-W[8-16/1]-H[25-35/5]
HGCNM10-W[10-18/1]-H[30-40/5]
HGCNM12-W[12-30/1]-H[30-40/5]
HGCNM13-W[13-30/1]-H[30-40/5]
HGCNM14-W[14-24/1]-H[35-45/5]
HGCNM15-W[15-24/1]-H[35-45/5]
HGCNM16-W[16-24/1]-H[35-45/5]
HGCNM20-W[20-30/1]-H[40-50/5]
HGCNM25-W[25-35/1]-H[40-50/5]
HGCNS3-W[3-6/1]-H[15-25/5]
HGCNS4-W[4-8/1]-H[20-30/5]
HGCNS5-W[5-10/1]-H[20-30/5]
HGCNS6-W[6-12/1]-H[25-35/5]
HGCNS8-W[8-16/1]-H[25-35/5]
HGCNS10-W[10-18/1]-H[30-40/5]
HGCNS12-W[12-30/1]-H[30-40/5]
HGCNS13-W[13-30/1]-H[30-40/5]
HGCNS14-W[14-24/1]-H[35-45/5]
HGCNS15-W[15-24/1]-H[35-45/5]
HGCNS16-W[16-24/1]-H[35-45/5]
HGCNS20-W[20-30/1]-H[40-50/5]
HGCNS25-W[25-35/1]-H[40-50/5]
HGCTB3-W[3-6/1]-H[15-25/5]
HGCTB4-W[4-8/1]-H[20-30/5]
HGCTB5-W[5-10/1]-H[20-30/5]
HGCTB6-W[6-12/1]-H[25-35/5]
HGCTB8-W[8-16/1]-H[25-35/5]
HGCTB10-W[10-18/1]-H[30-40/5]
HGCTB12-W[12-30/1]-H[30-40/5]
HGCTB13-W[13-30/1]-H[30-40/5]
HGCTB14-W[14-24/1]-H[35-45/5]
HGCTB15-W[15-24/1]-H[35-45/5]
HGCTB16-W[16-24/1]-H[35-45/5]
HGCTB20-W[20-30/1]-H[40-50/5]
HGCTB25-W[25-35/1]-H[40-50/5]
HGCTM3-W[3-6/1]-H[15-25/5]
HGCTM4-W[4-8/1]-H[20-30/5]
HGCTM5-W[5-10/1]-H[20-30/5]
HGCTM6-W[6-12/1]-H[25-35/5]
HGCTM8-W[8-16/1]-H[25-35/5]
HGCTM10-W[10-18/1]-H[30-40/5]
HGCTM12-W[12-30/1]-H[30-40/5]
HGCTM13-W[13-30/1]-H[30-40/5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSATratamiento de superficies Diámetro del agujero d
(φ)
Ancho Dimensión W
(mm)
H
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TPavonado33 ~ 615 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TPavonado44 ~ 820 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TPavonado55 ~ 1020 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TPavonado66 ~ 1225 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TPavonado88 ~ 1625 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10En forma de TPavonado1010 ~ 1830 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TPavonado1212 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TPavonado1313 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TPavonado1414 ~ 2435 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TPavonado1515 ~ 2435 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TPavonado1616 ~ 2435 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TPavonado2020 ~ 3040 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TPavonado2525 ~ 3540 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNiquelado sin electrolítico33 ~ 615 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNiquelado sin electrolítico44 ~ 820 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNiquelado sin electrolítico55 ~ 1020 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNiquelado sin electrolítico66 ~ 1225 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNiquelado sin electrolítico88 ~ 1625 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNiquelado sin electrolítico1010 ~ 1830 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNiquelado sin electrolítico1212 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNiquelado sin electrolítico1313 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNiquelado sin electrolítico1414 ~ 2435 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNiquelado sin electrolítico1515 ~ 2435 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNiquelado sin electrolítico1616 ~ 2435 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNiquelado sin electrolítico2020 ~ 3040 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNiquelado sin electrolítico2525 ~ 3540 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNinguno33 ~ 615 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNinguno44 ~ 820 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNinguno55 ~ 1020 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNinguno66 ~ 1225 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNinguno88 ~ 1625 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNinguno1010 ~ 1830 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNinguno1212 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNinguno1313 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNinguno1414 ~ 2435 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNinguno1515 ~ 2435 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNinguno1616 ~ 2435 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNinguno2020 ~ 3040 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNinguno2525 ~ 3540 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado33 ~ 615 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado44 ~ 820 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado55 ~ 1020 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado66 ~ 1225 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado88 ~ 1625 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado1010 ~ 1830 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado1212 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado1313 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado1414 ~ 2435 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado1515 ~ 2435 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado1616 ~ 2435 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado2020 ~ 3040 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado2525 ~ 3540 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico33 ~ 615 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico44 ~ 820 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico55 ~ 1020 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico66 ~ 1225 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico88 ~ 1625 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico1010 ~ 1830 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico1212 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico1313 ~ 3030 ~ 40

Cargando…

Ejemplo

Bases de bisagra - Fulcro central: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Bases de bisagra Material Acero al carbón 1045 Posición de montaje Tipo de punto de apoyo central