(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bases de Bisagra - Robusta, con punto de apoyo central.

Bases de bisagra - Fulcro central grueso: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
En forma de UEn forma de T
HGCJBHGCKBAcero al carbón 1045(Óxido negro)
HGCJMHGCKMNiquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte-T-W-H
HGCJB20
HGCKB6
-
-
T30
T19
-
-
W30
W10
-
-
H45
H27
Número de parteTW
Incremento de 1 mm
H
Incremento de 1 mm
AFPXSd2d1H1C
TipoDH7
En forma de U
HGCJB
HGCJM

En forma de T
HGCKB
HGCKM

4124~820~3032182257.54.584.53
5165~103827275.54
1928.5 4.755
6166~1225~35275.54
1928.5 4.755
8198~164532326.59.55.59.55.55
2233.5 5.756
101910~2030~40326.55
2250353676
122212~306
25376.57
132213~3036711.56.5116.56
256040438.57
142514~3035~457
30457.58
1525438.57
30457.58
1625438.57
30457.58
203020~3540~5065488.51691498
38704554811
253825~3511
■ Lista de diámetro (D H7 ), espesor (T) y espesor en un lado
DH7Bisagra Bases Estándar
( Haga clic aquí )
Bases de bisagra
Grueso
TEspesor en un lado (TD H7 )/2TEspesor en un lado (TD H7 )/2TEspesor en un lado (TD H7 )/2
492.5124--
5123.5165.5197
6356.5
8164195.5227
1034.56
12193.5225256.5
1334.56
14224255.5308
153.557.5
1634.57
20252.5305389
25302.5386.5--
■ Característica: el grosor del orificio en un lado se puede seleccionar mediante la carga de trabajo.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HGCJB4-T12-W[4-8/1]-H[20-30/1]
HGCJB5-T16-W[5-10/1]-H[20-30/1]
HGCJB5-T19-W[5-10/1]-H[20-30/1]
HGCJB6-T16-W[6-12/1]-H[25-35/1]
HGCJB6-T19-W[6-12/1]-H[25-35/1]
HGCJB8-T19-W[8-16/1]-H[25-35/1]
HGCJB8-T22-W[8-16/1]-H[25-35/1]
HGCJB10-T19-W[10-20/1]-H[30-40/1]
HGCJB10-T22-W[10-20/1]-H[30-40/1]
HGCJB12-T22-W[12-30/1]-H[30-40/1]
HGCJB12-T25-W[12-30/1]-H[30-40/1]
HGCJB13-T22-W[13-30/1]-H[30-40/1]
HGCJB13-T25-W[13-30/1]-H[30-40/1]
HGCJB14-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGCJB14-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGCJB15-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGCJB15-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGCJB16-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGCJB16-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGCJB20-T30-W[20-35/1]-H[40-50/1]
HGCJB20-T38-W[20-35/1]-H[40-50/1]
HGCJB25-T38-W[25-35/1]-H[40-50/1]
HGCJM4-T12-W[4-8/1]-H[20-30/1]
HGCJM5-T16-W[5-10/1]-H[20-30/1]
HGCJM5-T19-W[5-10/1]-H[20-30/1]
HGCJM6-T16-W[6-12/1]-H[25-35/1]
HGCJM6-T19-W[6-12/1]-H[25-35/1]
HGCJM8-T19-W[8-16/1]-H[25-35/1]
HGCJM8-T22-W[8-16/1]-H[25-35/1]
HGCJM10-T19-W[10-20/1]-H[30-40/1]
HGCJM10-T22-W[10-20/1]-H[30-40/1]
HGCJM12-T22-W[12-30/1]-H[30-40/1]
HGCJM12-T25-W[12-30/1]-H[30-40/1]
HGCJM13-T22-W[13-30/1]-H[30-40/1]
HGCJM13-T25-W[13-30/1]-H[30-40/1]
HGCJM14-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGCJM14-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGCJM15-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGCJM15-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGCJM16-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGCJM16-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGCJM20-T30-W[20-35/1]-H[40-50/1]
HGCJM20-T38-W[20-35/1]-H[40-50/1]
HGCJM25-T38-W[25-35/1]-H[40-50/1]
HGCKB4-T12-W[4-8/1]-H[20-30/1]
HGCKB5-T16-W[5-10/1]-H[20-30/1]
HGCKB5-T19-W[5-10/1]-H[20-30/1]
HGCKB6-T16-W[6-12/1]-H[25-35/1]
HGCKB6-T19-W[6-12/1]-H[25-35/1]
HGCKB8-T19-W[8-16/1]-H[25-35/1]
HGCKB8-T22-W[8-16/1]-H[25-35/1]
HGCKB10-T19-W[10-20/1]-H[30-40/1]
HGCKB10-T22-W[10-20/1]-H[30-40/1]
HGCKB12-T22-W[12-30/1]-H[30-40/1]
HGCKB12-T25-W[12-30/1]-H[30-40/1]
HGCKB13-T22-W[13-30/1]-H[30-40/1]
HGCKB13-T25-W[13-30/1]-H[30-40/1]
HGCKB14-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGCKB14-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGCKB15-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSATratamiento de superficies Diámetro del agujero d
(φ)
Dimensión de espesor T
(mm)
Ancho Dimensión W
(mm)
H
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado4124 ~ 820 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado5165 ~ 1020 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado5195 ~ 1020 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado6166 ~ 1225 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado6196 ~ 1225 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado8198 ~ 1625 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado8228 ~ 1625 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado101910 ~ 2030 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado102210 ~ 2030 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado122212 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado122512 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado132213 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado132513 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado142514 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado143014 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado152514 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado153014 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado162514 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado163014 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado203020 ~ 3540 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado203820 ~ 3540 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado253825 ~ 3540 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico4124 ~ 820 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico5165 ~ 1020 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico5195 ~ 1020 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico6166 ~ 1225 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico6196 ~ 1225 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico8198 ~ 1625 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico8228 ~ 1625 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico101910 ~ 2030 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico102210 ~ 2030 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico122212 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico122512 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico132213 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico132513 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico142514 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico143014 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico152514 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico153014 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico162514 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico163014 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico203020 ~ 3540 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico203820 ~ 3540 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico253825 ~ 3540 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TPavonado4124 ~ 820 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TPavonado5165 ~ 1020 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TPavonado5195 ~ 1020 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TPavonado6166 ~ 1225 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TPavonado6196 ~ 1225 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TPavonado8198 ~ 1625 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TPavonado8228 ~ 1625 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TPavonado101910 ~ 2030 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TPavonado102210 ~ 2030 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TPavonado122212 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TPavonado122512 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TPavonado132213 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TPavonado132513 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TPavonado142514 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TPavonado143014 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TPavonado152514 ~ 3035 ~ 45

Cargando…

Ejemplo

-->-->Bases de bisagra - Fulcro central grueso: imagen relacionada
Bases de bisagra - Fulcro central grueso: imagen relacionada
Bases de bisagra - Fulcro central grueso: imagen relacionada
Clave de búsqueda de catálogo electrónico # MA602
܂ -->
 

Información básica

Tipo Bases de bisagra Material Acero al carbón 1045 Posición de montaje Tipo de punto de apoyo central

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm