(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bases de Bisagra - En forma de T.

Bases de bisagra - En forma de T gruesa, estándar / compacta: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[ S ]
Tratamiento de superficies
EstándarCon buje libre de aceite
W fijoW y H configurablesW seleccionable
HKNNBHGNNBHKNMBAcero al carbón 1045
Equivalente
(Óxido negro)
-HGNNMHKNMMNiquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte-T-W-H
HKNNB10
HGNNM20
-
-
T22
T38

-

W25
-
-
H35
H48
Número de parteTWH
Incremento de 1 mm
AFSdC
EstándarCon buje libre de aceite
TipoDH7EstándarIncremento de 1 mmW seleccionable
Tipo estándar
W fijo
HKNNB


W y H configurables
HGNNB
HGNNM


Con buje libre de aceite
W seleccionable
HKNMB
HKNMM
41283~856816~25251754.53
5165~1256818~3032234
1920~305
6161068101218~304
1920~305
8198~16810121626~353827105.55
2228~356
101910~181012161826~35285
2228~356
12221212161828~406
2529~407
132212~24-28~4050376
2529~407
142535~45156.57
3038~458
15251635~457
3038~458
162535~457
3038~458
20302020~3540~55654998
3844~5511
25383011
■ Lista de diámetro (D H7 ), espesor (T) y espesor en un lado
DH7Bisagras estándar ( haga clic aquí ~ haga clic aquí )Bases de bisagra
Grueso
TEspesor en un lado (TD H7 )/2TEspesor en un lado (TD H7 )/2TEspesor en un lado (TD H7 )/2
492.5124--
5123.5165.5197
6356.5
8164195.5227
1034.56
12193.5225256.5
1334.56
14224255.5308
153.557.5
1634.57
20252.5305389
25302.5386.5--
■ Característica: ①El espesor del orificio en un lado es seleccionable por carga de trabajo.
■ Característica: ② Los nuevos productos pueden especificar las dimensiones H y W en incrementos de 1 mm.

Modificaciones

Bases de bisagra - En forma de T gruesa, estándar / compacta: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HGNNB4-T12-W[3-8/1]-H[16-25/1]
HGNNB5-T16-W[5-12/1]-H[18-30/1]
HGNNB5-T19-W[5-12/1]-H[20-30/1]
HGNNB6-T16-W[5-12/1]-H[18-30/1]
HGNNB6-T19-W[5-12/1]-H[20-30/1]
HGNNB8-T19-W[8-16/1]-H[26-35/1]
HGNNB8-T22-W[8-16/1]-H[28-35/1]
HGNNB10-T19-W[10-18/1]-H[26-35/1]
HGNNB10-T22-W[10-18/1]-H[28-35/1]
HGNNB12-T22-W[10-18/1]-H[28-40/1]
HGNNB12-T25-W[10-18/1]-H[29-40/1]
HGNNB13-T22-W[12-24/1]-H[28-40/1]
HGNNB13-T25-W[12-24/1]-H[29-40/1]
HGNNB14-T25-W[12-24/1]-H[35-45/1]
HGNNB14-T30-W[12-24/1]-H[38-45/1]
HGNNB15-T25-W[12-24/1]-H[35-45/1]
HGNNB15-T30-W[12-24/1]-H[38-45/1]
HGNNB16-T25-W[12-24/1]-H[35-45/1]
HGNNB16-T30-W[12-24/1]-H[38-45/1]
HGNNB20-T30-W[20-35/1]-H[40-55/1]
HGNNB20-T38-W[20-35/1]-H[44-55/1]
HGNNB25-T38-W[20-35/1]-H[44-55/1]
HGNNM4-T12-W[3-8/1]-H[16-25/1]
HGNNM5-T16-W[5-12/1]-H[18-30/1]
HGNNM5-T19-W[5-12/1]-H[20-30/1]
HGNNM6-T16-W[5-12/1]-H[18-30/1]
HGNNM6-T19-W[5-12/1]-H[20-30/1]
HGNNM8-T19-W[8-16/1]-H[26-35/1]
HGNNM8-T22-W[8-16/1]-H[28-35/1]
HGNNM10-T19-W[10-18/1]-H[26-35/1]
HGNNM10-T22-W[10-18/1]-H[28-35/1]
HGNNM12-T22-W[10-18/1]-H[28-40/1]
HGNNM12-T25-W[10-18/1]-H[29-40/1]
HGNNM13-T22-W[12-24/1]-H[28-40/1]
HGNNM13-T25-W[12-24/1]-H[29-40/1]
HGNNM14-T25-W[12-24/1]-H[35-45/1]
HGNNM14-T30-W[12-24/1]-H[38-45/1]
HGNNM15-T25-W[12-24/1]-H[35-45/1]
HGNNM15-T30-W[12-24/1]-H[38-45/1]
HGNNM16-T25-W[12-24/1]-H[35-45/1]
HGNNM16-T30-W[12-24/1]-H[38-45/1]
HGNNM20-T30-W[20-35/1]-H[40-55/1]
HGNNM20-T38-W[20-35/1]-H[44-55/1]
HGNNM25-T38-W[20-35/1]-H[44-55/1]
HKNNB4-T12-H[16-25/1]
HKNNB5-T16-H[18-30/1]
HKNNB5-T19-H[20-30/1]
HKNNB6-T16-H[18-30/1]
HKNNB6-T19-H[20-30/1]
HKNNB8-T19-H[26-35/1]
HKNNB8-T22-H[28-35/1]
HKNNB10-T19-H[26-35/1]
HKNNB10-T22-H[28-35/1]
HKNNB12-T22-H[28-40/1]
HKNNB12-T25-H[29-40/1]
HKNNB13-T22-H[28-40/1]
HKNNB13-T25-H[29-40/1]
HKNNB14-T25-H[35-45/1]
HKNNB14-T30-H[38-45/1]
HKNNB15-T25-H[35-45/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies Diámetro del agujero d
(φ)
Dimensión de espesor T
(mm)
Ancho Dimensión W
(mm)
H
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado4123 ~ 816 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado5165 ~ 1218 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado5195 ~ 1220 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado6165 ~ 1218 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado6195 ~ 1220 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado8198 ~ 1626 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado8228 ~ 1628 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado101910 ~ 1826 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado102210 ~ 1828 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado122210 ~ 1828 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado122510 ~ 1829 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado132212 ~ 2428 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado132512 ~ 2429 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado142512 ~ 2435 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado143012 ~ 2438 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado152512 ~ 2435 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado153012 ~ 2438 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado162512 ~ 2435 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado163012 ~ 2438 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado203020 ~ 3540 ~ 55
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado203820 ~ 3544 ~ 55
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado253820 ~ 3544 ~ 55
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico4123 ~ 816 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico5165 ~ 1218 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico5195 ~ 1220 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico6165 ~ 1218 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico6195 ~ 1220 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico8198 ~ 1626 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico8228 ~ 1628 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico101910 ~ 1826 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico102210 ~ 1828 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico122210 ~ 1828 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico122510 ~ 1829 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico132212 ~ 2428 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico132512 ~ 2429 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico142512 ~ 2435 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico143012 ~ 2438 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico152512 ~ 2435 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico153012 ~ 2438 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico162512 ~ 2435 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico163012 ~ 2438 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico203020 ~ 3540 ~ 55
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico203820 ~ 3544 ~ 55
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico253820 ~ 3544 ~ 55
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado412816 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado516818 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado519820 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado6161018 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado6191020 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado8191026 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado8221028 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado10191026 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado10221028 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado12221228 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado12251229 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado13221228 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado13251229 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado14251235 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado14301238 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado15251635 ~ 45

Cargando…

Más información

Para tipo en forma de T (1 pieza)
DWBuje libre de aceite
d
(I.D.)
L
(En general
Longitud)
4544
645
846
5554
655
856
6665
866
1068
12610
8886
1088
12810
16815
1010108
121010
16, 181015
12121210
16, 181215

Ejemplo

-->-->Bases de bisagra - En forma de T gruesa, estándar / compacta: imagen relacionada
Bases de bisagra - En forma de T gruesa, estándar / compacta: imagen relacionada
Bases de bisagra - En forma de T gruesa, estándar / compacta: imagen relacionada
Clave de búsqueda de catálogo electrónico # MA511
܂ -->
 

Información básica

Tipo Bases de bisagra Material Acero al carbón 1045 A En forma de T
Posición de montaje Tipo estándar Tamaño Un tipo estándar de dimensión

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm