(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Eslabones: ambos extremos sujetos

Eslabones: ambos extremos sujetos

Enlaces con 2 abrazaderas
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los enlaces (ambos extremos sujetos), consulte las secciones siguientes:

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Enlaces de abrazadera - 2 abrazaderas Tipo: Imagen relacionada
・Materials
Tipo [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies [ A ] Accesorios
CLKWB Acero al carbón 1045 (Óxido negro) Tornillo de cabeza hueca hexagonal (acero de aleación 4137)
CLKWM Niquelado electrolítico Tornillo de cabeza hueca hexagonal (acero inoxidable 304)
CLKWS Acero inoxidable 304 -

Especificaciones

Número de parte-d-L
CLKB8
CLKWM20
-
-
6
16
-
-
100
100
dF1G1
3105
4116
5
6127
8148
10159
121610
141812
15
162014
182215
20
252518
Número de partedL
Incremento de 1 mm
WFGIncluido
Tornillo
M (2 piezas)
d1T
TipoDH7
CLKWB
CLKWM
CLKWS
534510~10010116M4-104.56
63456127
8456815~15012148M6-126.610
1045681016159M6-15
12568101220~15018161012
1468101214221812M6-20
156810121415
168101214151630~1502014
188101214151618252215M6-25
2081012141516182040~15028M8-25915
251012141516182025322518M8-30

Modificaciones

Enlaces de abrazadera - 2 abrazaderas Tipo: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CLKWB5-[3,​4,​5]-[10-100/1]
CLKWB6-[3,​4,​5,​6]-[10-100/1]
CLKWB8-[4,​5,​6,​8]-[15-150/1]
CLKWB10-[4,​5,​6,​8,​10]-[15-150/1]
CLKWB12-[5,​6,​8,​10,​12]-[20-150/1]
CLKWB14-[6,​8,​10,​12,​14]-[20-150/1]
CLKWB15-[6,​8,​10,​12,​14,​15]-[20-150/1]
CLKWB16-[8,​10,​12,​14,​15,​16]-[30-150/1]
CLKWB18-[8,​10,​12,​14,​15,​16,​18]-[30-150/1]
CLKWB20-[8,​10,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-[40-150/1]
CLKWB25-[10,​12,​14,​15,​16,​18,​20,​25]-[40-150/1]
CLKWM5-[3,​4,​5]-[10-100/1]
CLKWM6-[3,​4,​5,​6]-[10-100/1]
CLKWM8-[4,​5,​6,​8]-[15-150/1]
CLKWM10-[4,​5,​6,​8,​10]-[15-150/1]
CLKWM12-[5,​6,​8,​10,​12]-[20-150/1]
CLKWM14-[6,​8,​10,​12,​14]-[20-150/1]
CLKWM15-[6,​8,​10,​12,​14,​15]-[20-150/1]
CLKWM16-[8,​10,​12,​14,​15,​16]-[30-150/1]
CLKWM18-[8,​10,​12,​14,​15,​16,​18]-[30-150/1]
CLKWM20-[8,​10,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-[40-150/1]
CLKWM25-[10,​12,​14,​15,​16,​18,​20,​25]-[40-150/1]
CLKWS5-[3,​4,​5]-[10-100/1]
CLKWS6-[3,​4,​5,​6]-[10-100/1]
CLKWS8-[4,​5,​6,​8]-[15-150/1]
CLKWS10-[4,​5,​6,​8,​10]-[15-150/1]
CLKWS12-[5,​6,​8,​10,​12]-[20-150/1]
CLKWS14-[6,​8,​10,​12,​14]-[20-150/1]
CLKWS15-[6,​8,​10,​12,​14,​15]-[20-150/1]
CLKWS16-[8,​10,​12,​14,​15,​16]-[30-150/1]
CLKWS18-[8,​10,​12,​14,​15,​16,​18]-[30-150/1]
CLKWS20-[8,​10,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-[40-150/1]
CLKWS25-[10,​12,​14,​15,​16,​18,​20,​25]-[40-150/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial Enlace Diámetro del agujero D
(mm)
L
(mm)
d
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado510 ~ 1003 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado610 ~ 1003 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado815 ~ 1504 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1015 ~ 1504 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1220 ~ 1505 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1420 ~ 1506 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1520 ~ 1506 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1630 ~ 1508 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1830 ~ 1508 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado2040 ~ 1508 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado2540 ~ 15010 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos510 ~ 1003 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos610 ~ 1003 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos815 ~ 1504 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1015 ~ 1504 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1220 ~ 1505 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1420 ~ 1506 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1520 ~ 1506 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1630 ~ 1508 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1830 ~ 1508 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2040 ~ 1508 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2540 ~ 15010 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno510 ~ 1003 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno610 ~ 1003 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno815 ~ 1504 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno1015 ~ 1504 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno1220 ~ 1505 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno1420 ~ 1506 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno1520 ~ 1506 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno1630 ~ 1508 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno1830 ~ 1508 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno2040 ~ 1508 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno2540 ~ 15010 ~ 25

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]Tolerancia D H7 -d es la tolerancia antes de cortar.

Ejemplo

Enlaces de abrazadera - 2 abrazaderas Tipo: Imagen relacionada
Enlaces de abrazadera - 2 abrazaderas Tipo: Imagen relacionada
NJTW (>> Haga clic aquí )
Eje rotativo (>> Haga clic aquí )
Perno escariador (>> Haga clic aquí )
Cap Bolt (>> Haga clic aquí )
Cojinete de extremo de barra (>> Haga clic aquí )
Varilla de acoplamiento de extremo de barra (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo Tipo de 2 abrazaderas