(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Enlaces - un extremo sujetado

Enlaces - un extremo sujetado
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Tipo estándar para rodamientos de extremo de varilla

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Enlaces de abrazadera - Para cojinete de extremo de barra: imagen relacionada
・Materials
Tipo [ M ]
Material
[ S ] Tratamiento de superficies [ A ]
Accesorios
CLKB Acero al carbón 1045 (Óxido negro) Tornillo de cabeza hueca hexagonal (acero de aleación 4137)
CLKM Niquelado electrolítico Tornillo de cabeza hueca hexagonal (acero inoxidable 304)
CLKS Acero inoxidable 304 -
CLKA Aleación de aluminio 6063 -

Especificaciones

Número de parte-d-L
CLKB8
CLKWM20
-
-
6
16
-
-
100
100
■ ℓ Tabla de dimensiones
Dd
345681012141516182025
5L+16L+17L+18          
6L+17L+18L+19L+20         
8 L+21L+22L+23L+24        
10 L+22L+23L+24L+25L+27       
12  L+23L+24L+25L+27L+30      
14   L+27L+28L+29L+31L+32     
15   L+27L+28L+30L+32L+34L+35    
16    L+30L+31L+33L+34L+35L+36   
18    L+32L+33L+35L+36L+37L+38L+40  
20    L+32L+34L+35L+36L+37L+38L+40L+42 
25     L+36L+37L+38L+39L+40L+42L+44L+48
Número de partedL
Incremento de 1 mm
TWFGIncluido
Tornillo
M
d1
TipoDH7
CLKB
CLKM
CLKS
CLKA
5345          10~100610116M4-104.5
63456         127
8 4568        15~1501012148M6-126.6
10 456810       16159M6-15
12  5681012      20~15012181610
14   68101214     221812M6-20
15   6810121415    
16    81012141516   30~1502014
18    8101214151618  252215M6-25
20    810121415161820 40~1501528M8-259
25     1012141516182025322518M8-30

Modificaciones

Enlaces de abrazadera - Para cojinete de extremo de barra: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CLKA5-[3,​4,​5]-[10-100/1]
CLKA6-[3,​4,​5,​6]-[10-100/1]
CLKA8-[4,​5,​6,​8]-[15-150/1]
CLKA10-[4,​5,​6,​8,​10]-[15-150/1]
CLKA12-[5,​6,​8,​10,​12]-[20-150/1]
CLKA14-[6,​8,​10,​12,​14]-[20-150/1]
CLKA15-[6,​8,​10,​12,​14,​15]-[20-150/1]
CLKA16-[8,​10,​12,​14,​15,​16]-[30-150/1]
CLKA18-[8,​10,​12,​14,​15,​16,​18]-[30-150/1]
CLKA20-[8,​10,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-[40-150/1]
CLKA25-[10,​12,​14,​15,​16,​18,​20,​25]-[40-150/1]
CLKB5-[3,​4,​5]-[10-100/1]
CLKB6-[3,​4,​5,​6]-[10-100/1]
CLKB8-[4,​5,​6,​8]-[15-150/1]
CLKB10-[4,​5,​6,​8,​10]-[15-150/1]
CLKB12-[5,​6,​8,​10,​12]-[20-150/1]
CLKB14-[6,​8,​10,​12,​14]-[20-150/1]
CLKB15-[6,​8,​10,​12,​14,​15]-[20-150/1]
CLKB16-[8,​10,​12,​14,​15,​16]-[30-150/1]
CLKB18-[8,​10,​12,​14,​15,​16,​18]-[30-150/1]
CLKB20-[8,​10,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-[40-150/1]
CLKB25-[10,​12,​14,​15,​16,​18,​20,​25]-[40-150/1]
CLKM5-[3,​4,​5]-[10-100/1]
CLKM6-[3,​4,​5,​6]-[10-100/1]
CLKM8-[4,​5,​6,​8]-[15-150/1]
CLKM10-[4,​5,​6,​8,​10]-[15-150/1]
CLKM12-[5,​6,​8,​10,​12]-[20-150/1]
CLKM14-[6,​8,​10,​12,​14]-[20-150/1]
CLKM15-[6,​8,​10,​12,​14,​15]-[20-150/1]
CLKM16-[8,​10,​12,​14,​15,​16]-[30-150/1]
CLKM18-[8,​10,​12,​14,​15,​16,​18]-[30-150/1]
CLKM20-[8,​10,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-[40-150/1]
CLKM25-[10,​12,​14,​15,​16,​18,​20,​25]-[40-150/1]
CLKS5-[3,​4,​5]-[20-100/1]
CLKS6-[3,​4,​5,​6]-[20-100/1]
CLKS8-[4,​5,​6,​8]-[15-150/1]
CLKS10-[4,​5,​6,​8,​10]-[15-150/1]
CLKS12-[5,​6,​8,​10,​12]-[20-150/1]
CLKS14-[6,​8,​10,​12,​14]-[30-150/1]
CLKS15-[6,​8,​10,​12,​14,​15]-[20-150/1]
CLKS16-[8,​10,​12,​14,​15,​16]-[30-150/1]
CLKS18-[8,​10,​12,​14,​15,​16,​18]-[30-150/1]
CLKS20-[8,​10,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-[40-150/1]
CLKS25-[10,​12,​14,​15,​16,​18,​20,​25]-[40-150/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial Enlace Diámetro del agujero D
(mm)
L
(mm)
d
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Ninguno510 ~ 1003 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Ninguno610 ~ 1003 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Ninguno815 ~ 1504 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Ninguno1015 ~ 1504 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Ninguno1220 ~ 1505 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Ninguno1420 ~ 1506 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Ninguno1520 ~ 1506 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Ninguno1630 ~ 1508 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Ninguno1830 ~ 1508 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Ninguno2040 ~ 1508 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Ninguno2540 ~ 15010 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado510 ~ 1003 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado610 ~ 1003 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado815 ~ 1504 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1015 ~ 1504 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1220 ~ 1505 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1420 ~ 1506 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1520 ~ 1506 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1630 ~ 1508 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1830 ~ 1508 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado2040 ~ 1508 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado2540 ~ 15010 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos510 ~ 1003 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos610 ~ 1003 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos815 ~ 1504 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1015 ~ 1504 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1220 ~ 1505 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1420 ~ 1506 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1520 ~ 1506 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1630 ~ 1508 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1830 ~ 1508 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2040 ~ 1508 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2540 ~ 15010 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno520 ~ 1003 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno620 ~ 1003 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno815 ~ 1504 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno1015 ~ 1504 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno1220 ~ 1505 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno1430 ~ 1506 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno1520 ~ 1506 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno1630 ~ 1508 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno1830 ~ 1508 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno2040 ~ 1508 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno2540 ~ 15010 ~ 25

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Enlaces de abrazadera - Para cojinete de extremo de barra: imagen relacionada
Enlaces de abrazadera - Para cojinete de extremo de barra: imagen relacionada
NJTW (>> Haga clic aquí )
Eje rotativo (>> Haga clic aquí )
Perno escariador (>> Haga clic aquí )
Cap Bolt (>> Haga clic aquí )
Cojinete de extremo de barra (>> Haga clic aquí )
Varilla de acoplamiento de extremo de barra (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo Tipo estándar para cojinetes de extremo de barra