(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Eslabones: ambos extremos hembra con muescas

Eslabones: ambos extremos hembra con muescas
  • Cambios en Especificaciones

· Material: Acero al carbón 1018
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los eslabones (ambos extremos con muesca hembra), consulte las secciones siguientes:

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Enlaces - Ambos extremos Muesca femenina: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
CuadradoRedondo
LACFLACGAcero al carbón 1018

Especificaciones

Número de parte-L-W
LACF12-
120-16
■ Propósito general
Número de parteL
Incremento de 5 mm
WABF
TipoDH7
Cuadrado
LACF

Redondo
LACG
340~100569202015
4
550~10056912252518
6
850~1209121619282820
10
1260~1201216193232
13
14
15
1612161922383825
18
20
25

Modificaciones

Enlaces - Ambos extremos Muesca femenina: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LACF3-[40-100/1]-[5,​6,​9]
LACF4-[40-100/1]-[5,​6,​9]
LACF5-[50-100/1]-[5,​6,​9,​12]
LACF6-[50-100/1]-[5,​6,​9,​12]
LACF8-[50-120/1]-[9,​12,​16,​19]
LACF10-[50-120/5]-[9,​12,​16,​19]
LACF12-[60-120/5]-[12,​16,​19]
LACF13-[60-120/1]-[12,​16,​19]
LACF14-[60-120/1]-[12,​16,​19]
LACF15-[60-120/1]-[12,​16,​19]
LACF16-[60-120/5]-[12,​16,​19,​22]
LACF18-[60-120/1]-[12,​16,​19,​22]
LACF20-[60-120/1]-[12,​16,​19,​22]
LACF25-[60-120/1]-[12,​16,​19,​22]
LACG3-[40-100/1]-[5,​6,​9]
LACG4-[40-100/1]-[5,​6,​9]
LACG5-[50-100/1]-[5,​6,​9,​12]
LACG6-[50-100/1]-[5,​6,​9,​12]
LACG8-[50-120/1]-[9,​12,​16,​19]
LACG10-[50-120/5]-[9,​12,​16,​19]
LACG12-[60-120/5]-[12,​16,​19]
LACG13-[60-120/1]-[12,​16,​19]
LACG14-[60-120/1]-[12,​16,​19]
LACG15-[60-120/1]-[12,​16,​19]
LACG16-[60-120/5]-[12,​16,​19,​22]
LACG18-[60-120/1]-[12,​16,​19,​22]
LACG20-[60-120/1]-[12,​16,​19,​22]
LACG25-[60-120/1]-[12,​16,​19,​22]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Enlace Diámetro del agujero D
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cuadrado340 ~ 1005 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cuadrado440 ~ 1005 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cuadrado550 ~ 1005 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cuadrado650 ~ 1005 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cuadrado850 ~ 1209 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cuadrado1050 ~ 1209 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cuadrado1260 ~ 12012 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cuadrado1360 ~ 12012 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cuadrado1460 ~ 12012 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cuadrado1560 ~ 12012 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cuadrado1660 ~ 12012 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cuadrado1860 ~ 12012 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cuadrado2060 ~ 12012 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cuadrado2560 ~ 12012 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo340 ~ 1005 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo440 ~ 1005 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo550 ~ 1005 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo650 ~ 1005 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo850 ~ 1209 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo1050 ~ 1209 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo1260 ~ 12012 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo1360 ~ 12012 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo1460 ~ 12012 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo1560 ~ 12012 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo1660 ~ 12012 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo1860 ~ 12012 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo2060 ~ 12012 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo2560 ~ 12012 ~ 22

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Enlaces - Ambos extremos Muesca femenina: imagen relacionada
 

Información básica

Material Acero al carbón 1018