(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Enlaces - 3 agujeros, en ángulo

Enlaces - 3 agujeros, en ángulo
  • Cambios en Especificaciones

Hay enlaces en ángulo disponibles.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los eslabones: 3 orificios, en ángulo, consulte las secciones siguientes:

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Enlaces - Doblado, 3 agujeros: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
LKBKAcero al carbón 1018(Óxido negro)
LKBMNiquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte-L-S-Q-H, M-HA, MA-T
LKBK10-L80-S35-Q130-H8-HA8-T5
Tipo de orificio
H, HA, M, MAR
33
44.5
55
66.5
88.5
1010
1211.5
1614.5
Número de parteL
Incremento de 1 mm
S
Incremento de 1 mm
Especificar Q
en 1 ° Incremento
Selección de orificiosTR1
TipoP
LKBK
LKBM
440~10030~10090~180H
HA
M
MA
3
4
5
6
8
10
12
16
5

6
P/2+6
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LKBK4-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK4-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK4-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK4-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK5-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK5-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK5-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK5-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK6-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK6-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK6-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK6-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK8-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK8-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK8-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK8-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK10-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK10-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK10-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK10-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK12-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK12-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK12-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK12-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK14-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK14-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK14-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK14-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK15-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK15-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK15-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK15-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK16-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK16-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK16-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK16-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK18-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK18-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK18-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK18-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK20-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK20-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK20-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK20-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK25-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK25-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK25-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK25-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBM4-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBM4-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBM4-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBM4-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBM5-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBM5-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBM5-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBM5-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBM6-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBM6-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBM6-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBM6-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAcabado superficial Enlace Agujero Diámetro P
(φ)
Selección de orificio (orificio de precisión H7) [HA]
(mm)
Selección de orificio (orificio de precisión H7) [H]
(mm)
Selección de orificio (orificio roscado) [MA]
(mm)
Selección de orificio (orificio roscado) [M]
(mm)
L
(mm)
Q
(°)
S
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado43 ~ 163 ~ 16--40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado4-3 ~ 163 ~ 16-40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado43 ~ 16--3 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado4--3 ~ 163 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado53 ~ 163 ~ 16--40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado5-3 ~ 163 ~ 16-40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado53 ~ 16--3 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado5--3 ~ 163 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado63 ~ 163 ~ 16--40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado6-3 ~ 163 ~ 16-40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado63 ~ 16--3 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado6--3 ~ 163 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado83 ~ 163 ~ 16--40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado8-3 ~ 163 ~ 16-40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado83 ~ 16--3 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado8--3 ~ 163 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado103 ~ 163 ~ 16--40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado10-3 ~ 163 ~ 16-40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado103 ~ 16--3 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado10--3 ~ 163 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado123 ~ 163 ~ 16--40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado12-3 ~ 163 ~ 16-40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado123 ~ 16--3 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado12--3 ~ 163 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado143 ~ 163 ~ 16--40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado14-3 ~ 163 ~ 16-40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado143 ~ 16--3 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado14--3 ~ 163 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado153 ~ 163 ~ 16--40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado15-3 ~ 163 ~ 16-40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado153 ~ 16--3 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado15--3 ~ 163 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado163 ~ 163 ~ 16--40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado16-3 ~ 163 ~ 16-40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado163 ~ 16--3 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado16--3 ~ 163 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado183 ~ 163 ~ 16--40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado18-3 ~ 163 ~ 16-40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado183 ~ 16--3 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado18--3 ~ 163 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado203 ~ 163 ~ 16--40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado20-3 ~ 163 ~ 16-40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado203 ~ 16--3 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado20--3 ~ 163 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado253 ~ 163 ~ 16--40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado25-3 ~ 163 ~ 16-40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado253 ~ 16--3 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Pavonado25--3 ~ 163 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Niquelado sin electrodos43 ~ 163 ~ 16--40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Niquelado sin electrodos4-3 ~ 163 ~ 16-40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Niquelado sin electrodos43 ~ 16--3 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Niquelado sin electrodos4--3 ~ 163 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Niquelado sin electrodos53 ~ 163 ~ 16--40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Niquelado sin electrodos5-3 ~ 163 ~ 16-40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Niquelado sin electrodos53 ~ 16--3 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Niquelado sin electrodos5--3 ~ 163 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Niquelado sin electrodos63 ~ 163 ~ 16--40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Niquelado sin electrodos6-3 ~ 163 ~ 16-40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Niquelado sin electrodos63 ~ 16--3 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Niquelado sin electrodos6--3 ~ 163 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

Cargando…

 

Información básica

Material Acero al carbón 1018 Tipo Tipo angulado