(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Enlaces - Bordes cuadrados estándar

Enlaces - Bordes cuadrados estándar
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Tipo estándar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los enlaces: bordes cuadrados estándar, consulte las secciones siguientes:

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Enlaces - Bordes cuadrados estándar: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
LINBAcero al carbón 1018(Óxido negro)
LINMNiquelado electrolítico
LINSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-L-T
LINS10-80-9
Número de parteL
Incremento de 1 mm
TW
TipoD
LINB
LINM
LINS
310~150510L+8
45
55L+10
65913L+12
815~1505916L+16
1020~2005919L+20
129
139L+22
1420~200919L+30
159L+30
16925L+32
189L+36
2030~300932L+45
259L+50

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LINB3-[10-150/1]-5
LINB4-[10-150/1]-5
LINB5-[10-150/1]-5
LINB6-[10-150/1]-[5,​9]
LINB8-[15-150/1]-[5,​9]
LINB10-[20-200/1]-[5,​9]
LINB12-[20-200/1]-9
LINB13-[20-200/1]-9
LINB14-[20-200/1]-9
LINB15-[20-200/1]-9
LINB16-[20-200/1]-9
LINB18-[20-200/1]-9
LINB20-[30-300/1]-9
LINB25-[30-300/1]-9
LINM3-[10-150/1]-5
LINM4-[10-150/1]-5
LINM5-[10-150/1]-5
LINM6-[10-150/1]-[5,​9]
LINM8-[15-150/1]-[5,​9]
LINM10-[20-200/1]-[5,​9]
LINM12-[20-200/1]-9
LINM13-[20-200/1]-9
LINM14-[20-200/1]-9
LINM15-[20-200/1]-9
LINM16-[20-200/1]-9
LINM18-[20-200/1]-9
LINM20-[30-300/1]-9
LINM25-[30-300/1]-9
LINS3-[10-150/1]-5
LINS4-[10-150/1]-5
LINS5-[10-150/1]-5
LINS6-[10-150/1]-[5,​9]
LINS8-[15-150/1]-[5,​9]
LINS10-[20-200/1]-[5,​9]
LINS12-[20-200/1]-9
LINS13-[20-200/1]-9
LINS14-[20-200/1]-9
LINS15-[20-200/1]-9
LINS16-[20-200/1]-9
LINS18-[20-200/1]-9
LINS20-[30-300/1]-9
LINS25-[30-300/1]-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial Enlace Diámetro del agujero D
(mm)
L
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado310 ~ 1505
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado410 ~ 1505
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado510 ~ 1505
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado610 ~ 1505 ~ 9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado815 ~ 1505 ~ 9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado1020 ~ 2005 ~ 9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado1220 ~ 2009
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado1320 ~ 2009
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado1420 ~ 2009
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado1520 ~ 2009
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado1620 ~ 2009
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado1820 ~ 2009
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado2030 ~ 3009
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado2530 ~ 3009
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos310 ~ 1505
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos410 ~ 1505
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos510 ~ 1505
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos610 ~ 1505 ~ 9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos815 ~ 1505 ~ 9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos1020 ~ 2005 ~ 9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos1220 ~ 2009
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos1320 ~ 2009
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos1420 ~ 2009
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos1520 ~ 2009
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos1620 ~ 2009
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos1820 ~ 2009
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos2030 ~ 3009
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos2530 ~ 3009
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno310 ~ 1505
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno410 ~ 1505
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno510 ~ 1505
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno610 ~ 1505 ~ 9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno815 ~ 1505 ~ 9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno1020 ~ 2005 ~ 9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno1220 ~ 2009
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno1320 ~ 2009
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno1420 ~ 2009
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno1520 ~ 2009
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno1620 ~ 2009
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno1820 ~ 2009
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno2030 ~ 3009
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno2530 ~ 3009

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo estándar