(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Enlaces - 3 agujeros

Enlaces - 3 agujeros

· Escribe: Tipo de 3 agujeros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los enlaces: 3 orificios, consulte las secciones siguientes:

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Enlaces - Tipo de 3 agujeros: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
LNFTBAcero al carbón 1045(Óxido negro)
LNFTMNiquelado electrolítico
LNFTSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-P-V-L-S-W-T
LNFTB10-P8-V10-L100-S50-W20-T9
■ Enlaces - 3 hoyos
Número de partePH7
Incremento de 1 mm
VH7
Incremento de 1 mm
L
Incremento de 1 mm
S
Incremento de 1 mm
*W
Incremento de 1 mm
TFC
Tipo*DH7
LNFTB
LNFTM
LNFTS
3*3~203~20
V≤D
10~150
(L≥S)
10~150
(S≤L)
10~205653
4569
55696
6569
8569108
1020~200
(L≥S)
20~200
(S≤L)
10~305691095
1220~30910121610
139101216
1420~40910121612
159101216
169101216
18910121614
2030~200
(L≥S)
30~200
(S≤L)
25~50910121619158
2530~609101216192218
* Cuando D≥P, W≥D + 4; cuando P> D, se requiere W≥P + 4.

Modificaciones

Enlaces - Tipo de 3 agujeros: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LNFTB3-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[10-150/1]-S[10-150/1]-W[10-20/1]-T[5,​6]
LNFTB4-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[10-150/1]-S[10-150/1]-W[10-20/1]-T[5,​6,​9]
LNFTB5-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[10-150/1]-S[10-150/1]-W[10-20/1]-T[5,​6,​9]
LNFTB6-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[10-150/1]-S[10-150/1]-W[10-20/1]-T[5,​6,​9]
LNFTB8-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[10-150/1]-S[10-150/1]-W[10-20/1]-T[5,​6,​9,​10]
LNFTB10-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[20-200/1]-S[20-200/1]-W[10-30/1]-T[5,​6,​9,​10]
LNFTB12-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[20-200/1]-S[20-200/1]-W[20-30/1]-T[9,​10,​12,​16]
LNFTB13-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[20-200/1]-S[20-200/1]-W[20-30/1]-T[9,​10,​12,​16]
LNFTB14-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[20-200/1]-S[20-200/1]-W[20-40/1]-T[9,​10,​12,​16]
LNFTB15-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[20-200/1]-S[20-200/1]-W[20-40/1]-T[9,​10,​12,​16]
LNFTB16-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[20-200/1]-S[20-200/1]-W[20-40/1]-T[9,​10,​12,​16]
LNFTB18-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[20-200/1]-S[20-200/1]-W[20-40/1]-T[9,​10,​12,​16]
LNFTB20-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[30-200/1]-S[30-200/1]-W[25-50/1]-T[9,​10,​12,​16,​19]
LNFTB25-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[30-200/1]-S[30-200/1]-W[30-60/1]-T[9,​10,​12,​16,​19,​22]
LNFTM3-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[10-150/1]-S[10-150/1]-W[10-20/1]-T[5,​6]
LNFTM4-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[10-150/1]-S[10-150/1]-W[10-20/1]-T[5,​6,​9]
LNFTM5-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[10-150/1]-S[10-150/1]-W[10-20/1]-T[5,​6,​9]
LNFTM6-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[10-150/1]-S[10-150/1]-W[10-20/1]-T[5,​6,​9]
LNFTM8-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[10-150/1]-S[10-150/1]-W[10-20/1]-T[5,​6,​9,​10]
LNFTM10-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[20-200/1]-S[20-200/1]-W[10-30/1]-T[5,​6,​9,​10]
LNFTM12-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[20-200/1]-S[20-200/1]-W[20-30/1]-T[9,​10,​12,​16]
LNFTM13-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[20-200/1]-S[20-200/1]-W[20-30/1]-T[9,​10,​12,​16]
LNFTM14-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[20-200/1]-S[20-200/1]-W[20-40/1]-T[9,​10,​12,​16]
LNFTM15-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[20-200/1]-S[20-200/1]-W[20-40/1]-T[9,​10,​12,​16]
LNFTM16-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[20-200/1]-S[20-200/1]-W[20-40/1]-T[9,​10,​12,​16]
LNFTM18-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[20-200/1]-S[20-200/1]-W[20-40/1]-T[9,​10,​12,​16]
LNFTM20-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[30-200/1]-S[30-200/1]-W[25-50/1]-T[9,​10,​12,​16,​19]
LNFTM25-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[30-200/1]-S[30-200/1]-W[30-60/1]-T[9,​10,​12,​16,​19,​22]
LNFTS3-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[10-150/1]-S[10-150/1]-W[10-20/1]-T[5,​6]
LNFTS4-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[10-150/1]-S[10-150/1]-W[10-20/1]-T[5,​6,​9]
LNFTS5-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[10-150/1]-S[10-150/1]-W[10-20/1]-T[5,​6,​9]
LNFTS6-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[10-150/1]-S[10-150/1]-W[10-20/1]-T[5,​6,​9]
LNFTS8-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[10-150/1]-S[10-150/1]-W[10-20/1]-T[5,​6,​9,​10]
LNFTS10-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[20-200/1]-S[20-200/1]-W[10-30/1]-T[5,​6,​9,​10]
LNFTS12-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[20-200/1]-S[20-200/1]-W[20-30/1]-T[9,​10,​12,​16]
LNFTS13-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[20-200/1]-S[20-200/1]-W[20-30/1]-T[9,​10,​12,​16]
LNFTS14-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[20-200/1]-S[20-200/1]-W[20-40/1]-T[9,​10,​12,​16]
LNFTS15-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[20-200/1]-S[20-200/1]-W[20-40/1]-T[9,​10,​12,​16]
LNFTS16-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[20-200/1]-S[20-200/1]-W[20-40/1]-T[9,​10,​12,​16]
LNFTS18-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[20-200/1]-S[20-200/1]-W[20-40/1]-T[9,​10,​12,​16]
LNFTS20-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[30-200/1]-S[30-200/1]-W[25-50/1]-T[9,​10,​12,​16,​19]
LNFTS25-P[3-20/1]-V[3-20/1]-L[30-200/1]-S[30-200/1]-W[30-60/1]-T[9,​10,​12,​16,​19,​22]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial Enlace Diámetro del agujero D
(mm)
Ancho W
(mm)
Espesor T
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
V
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado310 ~ 205 ~ 610 ~ 1503 ~ 2010 ~ 1503 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado410 ~ 205 ~ 910 ~ 1503 ~ 2010 ~ 1503 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado510 ~ 205 ~ 910 ~ 1503 ~ 2010 ~ 1503 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado610 ~ 205 ~ 910 ~ 1503 ~ 2010 ~ 1503 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado810 ~ 205 ~ 1010 ~ 1503 ~ 2010 ~ 1503 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1010 ~ 305 ~ 1020 ~ 2003 ~ 2020 ~ 2003 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1220 ~ 309 ~ 1620 ~ 2003 ~ 2020 ~ 2003 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1320 ~ 309 ~ 1620 ~ 2003 ~ 2020 ~ 2003 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1420 ~ 409 ~ 1620 ~ 2003 ~ 2020 ~ 2003 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1520 ~ 409 ~ 1620 ~ 2003 ~ 2020 ~ 2003 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1620 ~ 409 ~ 1620 ~ 2003 ~ 2020 ~ 2003 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado1820 ~ 409 ~ 1620 ~ 2003 ~ 2020 ~ 2003 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado2025 ~ 509 ~ 1930 ~ 2003 ~ 2030 ~ 2003 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado2530 ~ 609 ~ 2230 ~ 2003 ~ 2030 ~ 2003 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos310 ~ 205 ~ 610 ~ 1503 ~ 2010 ~ 1503 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos410 ~ 205 ~ 910 ~ 1503 ~ 2010 ~ 1503 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos510 ~ 205 ~ 910 ~ 1503 ~ 2010 ~ 1503 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos610 ~ 205 ~ 910 ~ 1503 ~ 2010 ~ 1503 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos810 ~ 205 ~ 1010 ~ 1503 ~ 2010 ~ 1503 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1010 ~ 305 ~ 1020 ~ 2003 ~ 2020 ~ 2003 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1220 ~ 309 ~ 1620 ~ 2003 ~ 2020 ~ 2003 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1320 ~ 309 ~ 1620 ~ 2003 ~ 2020 ~ 2003 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1420 ~ 409 ~ 1620 ~ 2003 ~ 2020 ~ 2003 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1520 ~ 409 ~ 1620 ~ 2003 ~ 2020 ~ 2003 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1620 ~ 409 ~ 1620 ~ 2003 ~ 2020 ~ 2003 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1820 ~ 409 ~ 1620 ~ 2003 ~ 2020 ~ 2003 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2025 ~ 509 ~ 1930 ~ 2003 ~ 2030 ~ 2003 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2530 ~ 609 ~ 2230 ~ 2003 ~ 2030 ~ 2003 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno310 ~ 205 ~ 610 ~ 1503 ~ 2010 ~ 1503 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno410 ~ 205 ~ 910 ~ 1503 ~ 2010 ~ 1503 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno510 ~ 205 ~ 910 ~ 1503 ~ 2010 ~ 1503 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno610 ~ 205 ~ 910 ~ 1503 ~ 2010 ~ 1503 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno810 ~ 205 ~ 1010 ~ 1503 ~ 2010 ~ 1503 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno1010 ~ 305 ~ 1020 ~ 2003 ~ 2020 ~ 2003 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno1220 ~ 309 ~ 1620 ~ 2003 ~ 2020 ~ 2003 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno1320 ~ 309 ~ 1620 ~ 2003 ~ 2020 ~ 2003 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno1420 ~ 409 ~ 1620 ~ 2003 ~ 2020 ~ 2003 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno1520 ~ 409 ~ 1620 ~ 2003 ~ 2020 ~ 2003 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno1620 ~ 409 ~ 1620 ~ 2003 ~ 2020 ~ 2003 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno1820 ~ 409 ~ 1620 ~ 2003 ~ 2020 ~ 2003 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno2025 ~ 509 ~ 1930 ~ 2003 ~ 2030 ~ 2003 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno2530 ~ 609 ~ 2230 ~ 2003 ~ 2030 ~ 2003 ~ 20

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo de 3 agujeros