(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Varillas de acoplamiento del extremo de la varilla - ambos extremos planos

Varillas de acoplamiento del extremo de la varilla - ambos extremos planos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Varillas de acoplamiento del extremo de la barra con la rosca derecha/izquierda seleccionable en tamaño y longitud.

  • Componentes inCAD
Varillas de acoplamiento del extremo de la barra: ambos extremos roscados: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[A] Accesorios: tuerca hexagonal (hilo derecho / izquierdo de 1 pieza cada uno)
L estándarL configurable
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
-LBMBFAcero al carbón 1045(Óxido negro)Acero al carbón 1018Cromato brillante trivalente
LBMKNLBMFNAcero al carbón 1045Niquelado electrolítico
SLBMKNSLBMFNAcero inoxidable 304-Acero inoxidable 304 -

Especificaciones

· L estándar
Número de parte-L
LBRKN6
-
100
■ Ambos extremos roscados, L fijo
Número de parteLB(C)
TipoM (grueso)
LBMKN
SLBMKN
32030405060708090100110120966.9
4304050607080901001101201278.1
54050607080901001101201689.2
65060708090100110120181011.5
860708090100110120241315.0
[ ! ]Para una dimensión L mínima, puede pasar un agujero piloto roscado.
■ Ambos extremos roscados, L configurable
Número de parteL
Incremento de 1 mm
B(C)
TipoM (grueso)
L configurable

LBMBF
LBMFN
SLBMFN

[ ! ]SLBMFN está disponible solo para M3 a 18.
3 20~ 300966.9
4 30~ 4001278.1
5 40~ 6001689.2
6 50~ 600181011.5
8 60~1000241315.0
10 70~1000301719.6
12 80~1000361921.9
14 80~1000362124.1
16100~1000482427.7
18120~1000562731.2
20130~1000603034.6
22140~1000663236.9
[ ! ] Al ensamblar los rodamientos del extremo de varilla, verifique el paso M.

Modificaciones

Varillas de acoplamiento del extremo de la barra: ambos extremos roscados: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LBMBF3-[20-300/1]
LBMBF4-[30-400/1]
LBMBF5-[40-600/1]
LBMBF6-[50-600/1]
LBMBF8-[60-1000/1]
LBMBF10-[70-1000/1]
LBMBF12-[80-1000/1]
LBMBF14-[80-1000/1]
LBMBF16-[100-1000/1]
LBMBF18-[120-1000/1]
LBMBF20-[130-1000/1]
LBMBF22-[140-1000/1]
LBMFN3-[20-300/1]
LBMFN4-[30-400/1]
LBMFN5-[40-600/1]
LBMFN6-[50-600/1]
LBMFN8-[60-1000/1]
LBMFN10-[70-1000/1]
LBMFN12-[80-1000/1]
LBMFN14-[80-1000/1]
LBMFN16-[100-1000/1]
LBMFN18-[120-1000/1]
LBMFN20-[130-1000/1]
LBMFN22-[140-1000/1]
LBMKN3-20
LBMKN3-30
LBMKN3-40
LBMKN3-50
LBMKN3-60
LBMKN3-70
LBMKN3-80
LBMKN3-90
LBMKN3-100
LBMKN3-110
LBMKN3-120
LBMKN4-30
LBMKN4-40
LBMKN4-50
LBMKN4-60
LBMKN4-70
LBMKN4-80
LBMKN4-90
LBMKN4-100
LBMKN4-110
LBMKN4-120
LBMKN5-40
LBMKN5-50
LBMKN5-60
LBMKN5-70
LBMKN5-80
LBMKN5-90
LBMKN5-100
LBMKN5-110
LBMKN5-120
LBMKN6-50
LBMKN6-60
LBMKN6-70
LBMKN6-80
LBMKN6-90
LBMKN6-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSL, F Tipo de dimensión Material Tratamiento de superficies Hilo Nominal M
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Dimensión L configurableAcero al carbón 1045Pavonado320 ~ 300
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Dimensión L configurableAcero al carbón 1045Pavonado430 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Dimensión L configurableAcero al carbón 1045Pavonado540 ~ 600
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Dimensión L configurableAcero al carbón 1045Pavonado650 ~ 600
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Dimensión L configurableAcero al carbón 1045Pavonado860 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Dimensión L configurableAcero al carbón 1045Pavonado1070 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Dimensión L configurableAcero al carbón 1045Pavonado1280 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Dimensión L configurableAcero al carbón 1045Pavonado1480 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Dimensión L configurableAcero al carbón 1045Pavonado16100 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Dimensión L configurableAcero al carbón 1045Pavonado18120 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Dimensión L configurableAcero al carbón 1045Pavonado20130 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Dimensión L configurableAcero al carbón 1045Pavonado22140 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Dimensión L configurableAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico320 ~ 300
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Dimensión L configurableAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico430 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Dimensión L configurableAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico540 ~ 600
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Dimensión L configurableAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico650 ~ 600
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Dimensión L configurableAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico860 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Dimensión L configurableAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1070 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Dimensión L configurableAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1280 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Dimensión L configurableAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1480 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Dimensión L configurableAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico16100 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Dimensión L configurableAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico18120 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Dimensión L configurableAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico20130 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Dimensión L configurableAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico22140 ~ 1000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L Dimension StandardAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico320
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L Dimension StandardAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico330
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L Dimension StandardAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico340
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L Dimension StandardAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico350
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L Dimension StandardAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico360
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L Dimension StandardAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico370
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L Dimension StandardAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico380
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L Dimension StandardAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico390
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L Dimension StandardAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico3100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L Dimension StandardAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico3110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L Dimension StandardAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico3120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L Dimension StandardAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico430
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L Dimension StandardAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico440
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L Dimension StandardAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L Dimension StandardAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico460
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L Dimension StandardAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico470
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L Dimension StandardAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico480
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L Dimension StandardAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico490
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L Dimension StandardAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico4100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L Dimension StandardAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico4110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L Dimension StandardAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico4120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L Dimension StandardAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico540
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L Dimension StandardAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico550
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L Dimension StandardAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico560
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L Dimension StandardAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico570
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L Dimension StandardAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico580
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L Dimension StandardAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico590
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L Dimension StandardAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico5100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L Dimension StandardAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico5110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L Dimension StandardAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico5120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L Dimension StandardAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L Dimension StandardAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico660
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L Dimension StandardAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico670
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L Dimension StandardAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico680
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L Dimension StandardAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico690
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L Dimension StandardAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico6100

Cargando…

 

Información básica

Tipo Ambos extremos planos