(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Varillas de acoplamiento del extremo de la varilla: un extremo roscado, un extremo roscado

Varillas de acoplamiento del extremo de la varilla: un extremo roscado, un extremo roscado
  • Menor Tiempo de Envío

Varillas de acoplamiento del extremo de la barra con rosca derecha/izquierda seleccionable en tamaño y longitud.

  • Componentes inCAD
Varillas de acoplamiento de extremo de varilla - Roscado, roscado: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[ S ]
Tratamiento de superficies
[A] Accesorios: tuerca hexagonal (hilo derecho / izquierdo de 1 pieza cada uno)
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
LBGBFAcero al carbón 1045(Óxido negro)Acero al carbón 1018Cromato brillante trivalente
LBGFAcero al carbón 1045Niquelado electrolítico
SLBGFAcero inoxidable 304-Acero inoxidable 304 -

Especificaciones

· L estándar
Número de parte-L
LBRKN6
-
100
· L y F configurables
Número de parte-L-F
SLBRFN8
SLBRFNF5
-
-
225
275

-

20
■ Un extremo roscado Un extremo roscado, L configurable
Número de parteL
Incremento de 1 mm
L11B(C)
TipoM (grueso)
L configurable

LBGBF
LBGF
SLBGF
3 40~ 3001514966.9
4 50~ 40020181278.1
5 60~ 60025231689.2
6 70~ 6003028181011.5
8 90~10004037241315.0
10110~10005047301719.6
12130~10006056361921.9
14130~10006056362124.1
16170~10008076482427.7
18170~10008076562731.2
[ ! ]Para una dimensión L mínima, puede pasar un agujero piloto roscado. [! ] Al ensamblar los cojinetes del extremo de la barra, verifique el paso M.

Modificaciones

Varillas de acoplamiento de extremo de varilla - Roscado, roscado: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LBGBF3-[40-300/1]
LBGBF4-[50-400/1]
LBGBF5-[60-600/1]
LBGBF6-[70-600/1]
LBGBF8-[90-1000/1]
LBGBF10-[110-1000/1]
LBGBF12-[130-1000/1]
LBGBF14-[130-1000/1]
LBGBF16-[170-1000/1]
LBGBF18-[170-1000/1]
LBGF3-[40-300/1]
LBGF4-[50-400/1]
LBGF5-[60-600/1]
LBGF6-[70-600/1]
LBGF8-[90-1000/1]
LBGF10-[110-1000/1]
LBGF12-[130-1000/1]
LBGF14-[130-1000/1]
LBGF16-[170-1000/1]
LBGF18-[170-1000/1]
SLBGF3-[40-300/1]
SLBGF4-[50-400/1]
SLBGF5-[60-600/1]
SLBGF6-[70-600/1]
SLBGF8-[90-1000/1]
SLBGF10-[110-1000/1]
SLBGF12-[130-1000/1]
SLBGF14-[130-1000/1]
SLBGF16-[170-1000/1]
SLBGF18-[170-1000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Hilo Nominal M
(mm)
Longitud total L
(mm)
Longitud roscada F
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado340 ~ 30015
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado450 ~ 40020
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado560 ~ 60025
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado670 ~ 60030
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado890 ~ 100040
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado10110 ~ 100050
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado12130 ~ 100060
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado14130 ~ 100060
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado16170 ~ 100080
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado18170 ~ 100080
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico340 ~ 30015
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico450 ~ 40020
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico560 ~ 60025
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico670 ~ 60030
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico890 ~ 100040
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico10110 ~ 100050
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico12130 ~ 100060
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico14130 ~ 100060
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico16170 ~ 100080
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico18170 ~ 100080
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304-340 ~ 30015
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304-450 ~ 40020
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304-560 ~ 60025
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304-670 ~ 60030
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304-890 ~ 100040
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304-10110 ~ 100050
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304-12130 ~ 100060
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304-14130 ~ 100060
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304-16170 ~ 100080
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304-18170 ~ 100080

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Un extremo estriado y un extremo plano L, F Tipo de dimensión Dimensión L configurable