(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Articulaciones de articulación de horquilla - roscadas, configurables

Articulaciones de articulación de horquilla - roscadas, configurables

Juntas articuladas - roscado, configurables, equipadas con tope de rotación y compatibles con tornillos M3 a M26, independientemente del tipo convexo o del tipo cóncavo.

  • Componentes inCAD
Articulaciones de nudillos: roscadas, configurables: imagen relacionada
· Materiales
Tipo convexoTipo cóncavo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
F fijoF fijoF configurable
FNMBFNMTBFNMTBFAcero al carbón 1045(Óxido negro)
FNMSFNMTS-Acero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-D-B-U-F
FNMB8-1.25
FNMTBF10-1.5
-
-
D8
D10
-
-
B9
B7
-
-
U20
U25

-

F30
Número de parteDH7B 1 mm de incrementoU
Incremento de 5 mm
FALTGR
TipoPaso MTipo convexoTipo cóncavoFijoIncremento configurable de 1 mm
Tipo convexo
F fijo
FNMB
FNMS


Tipo cóncavo
F Fijo F Configurable
FNMTB FNMTBF
FNMTS
3-0.53453~103~510~2098~12L+5U+101030.8
4-0.71210~164
5-0.84564~124~610~301412~19L+612
6-1.01613~22
8-1.255685~165~815~302016~28L+8U+1516
10-1.568106~206~102520~35L+10205
16-2.012131415162012~3212~1620~303931~55L+16U+203271.6
20-2.512131415162012~3812~184939~69L+19389

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FNMB3-0.5-D[3,​4,​5]-B[3-10/1]-U[10-20/5]
FNMB4-0.7-D[3,​4,​5]-B[3-10/1]-U[10-20/5]
FNMB5-0.8-D[4,​5,​6]-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNMB6-1.0-D[4,​5,​6]-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNMB8-1.25-D[5,​6,​8]-B[5-16/1]-U[15-30/5]
FNMB10-1.5-D[6,​8,​10]-B[6-20/1]-U[15-30/5]
FNMB16-2.0-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-32/1]-U[20-30/5]
FNMB20-2.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-38/1]-U[20-30/5]
FNMS3-0.5-D[3,​4,​5]-B[3-10/1]-U[10-20/5]
FNMS4-0.7-D[3,​4,​5]-B[3-10/1]-U[10-20/5]
FNMS5-0.8-D[4,​5,​6]-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNMS6-1.0-D[4,​5,​6]-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNMS8-1.25-D[5,​6,​8]-B[5-16/1]-U[15-30/5]
FNMS10-1.5-D[6,​8,​10]-B[6-20/1]-U[15-30/5]
FNMS16-2.0-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-32/1]-U[20-30/5]
FNMS20-2.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-38/1]-U[20-30/5]
FNMTB3-0.5-D[3,​4,​5]-B[3-5/1]-U[10-20/5]
FNMTB4-0.7-D[3,​4,​5]-B[3-5/1]-U[10-20/5]
FNMTB5-0.8-D[4,​5,​6]-B[4-6/1]-U[10-30/5]
FNMTB6-1.0-D[4,​5,​6]-B[4-6/1]-U[10-30/5]
FNMTB8-1.25-D[5,​6,​8]-B[5-8/1]-U[15-30/5]
FNMTB10-1.5-D[6,​8,​10]-B[6-20/1]-U[15-30/5]
FNMTB16-2.0-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-16/1]-U[20-30/5]
FNMTB20-2.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-18/1]-U[20-30/5]
FNMTBF3-0.5-D[3,​4,​5]-B[3-5/1]-U[10-20/5]-F[8-12/1]
FNMTBF4-0.7-D[3,​4,​5]-B[3-5/1]-U[10-20/5]-F[10-16/1]
FNMTBF5-0.8-D[4,​5,​6]-B[4-6/1]-U[10-30/5]-F[12-19/1]
FNMTBF6-1.0-D[4,​5,​6]-B[4-6/1]-U[10-30/5]-F[13-22/1]
FNMTBF8-1.25-D[5,​6,​8]-B[5-8/1]-U[15-30/5]-F[16-28/1]
FNMTBF10-1.5-D[6,​8,​10]-B[6-10/1]-U[15-30/5]-F[20-35/1]
FNMTBF16-2.0-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-16/1]-U[20-30/5]-F[31-55/1]
FNMTBF20-2.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-18/1]-U[20-30/5]-F[39-69/1]
FNMTS3-0.5-D[3,​4,​5]-B[3-5/1]-U[10-20/5]
FNMTS4-0.7-D[3,​4,​5]-B[3-5/1]-U[10-20/5]
FNMTS5-0.8-D[4,​5,​6]-B[4-6/1]-U[10-30/5]
FNMTS6-1.0-D[4,​5,​6]-B[4-6/1]-U[10-30/5]
FNMTS8-1.25-D[5,​6,​8]-B[5-8/1]-U[15-30/5]
FNMTS10-1.5-D[6,​8,​10]-B[6-20/1]-U[15-30/5]
FNMTS16-2.0-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-16/1]-U[20-30/5]
FNMTS20-2.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-18/1]-U[20-30/5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca M
(mm)
Paso de hilo
(mm)
Material Tratamiento de superficies Longitud de Rosca F
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
Tornillo Longitud F
(mm)
U
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M30.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro-3 ~ 103 ~ 5-10 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M40.7[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro-3 ~ 103 ~ 5-10 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M50.8[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro-4 ~ 124 ~ 6-10 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M61[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro-4 ~ 124 ~ 6-10 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M81.25[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro-5 ~ 165 ~ 8-15 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M101.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro-6 ~ 206 ~ 10-15 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M162[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro-12 ~ 3212 ~ 20-20 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M202.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro-12 ~ 3812 ~ 20-20 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M30.5Acero inoxidable 304No provisto-3 ~ 103 ~ 5-10 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M40.7Acero inoxidable 304No provisto-3 ~ 103 ~ 5-10 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M50.8Acero inoxidable 304No provisto-4 ~ 124 ~ 6-10 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M61Acero inoxidable 304No provisto-4 ~ 124 ~ 6-10 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M81.25Acero inoxidable 304No provisto-5 ~ 165 ~ 8-15 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M101.5Acero inoxidable 304No provisto-6 ~ 206 ~ 10-15 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M162Acero inoxidable 304No provisto-12 ~ 3212 ~ 20-20 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M202.5Acero inoxidable 304No provisto-12 ~ 3812 ~ 20-20 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M30.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro93 ~ 53 ~ 5-10 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M40.7[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro123 ~ 53 ~ 5-10 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M50.8[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro144 ~ 64 ~ 6-10 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M61[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro164 ~ 64 ~ 6-10 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M81.25[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro205 ~ 85 ~ 8-15 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M101.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro256 ~ 206 ~ 10-15 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M162[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro3912 ~ 1612 ~ 20-20 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M202.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro4912 ~ 1812 ~ 20-20 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M30.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro-3 ~ 53 ~ 58 ~ 1210 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M40.7[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro-3 ~ 53 ~ 510 ~ 1610 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M50.8[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro-4 ~ 64 ~ 612 ~ 1910 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M61[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro-4 ~ 64 ~ 613 ~ 2210 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M81.25[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro-5 ~ 85 ~ 816 ~ 2815 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M101.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro-6 ~ 106 ~ 1020 ~ 3515 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M162[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro-12 ~ 1612 ~ 2031 ~ 5520 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M202.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro-12 ~ 1812 ~ 2039 ~ 6920 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M30.5Acero inoxidable 304No provisto93 ~ 53 ~ 5-10 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M40.7Acero inoxidable 304No provisto123 ~ 53 ~ 5-10 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M50.8Acero inoxidable 304No provisto144 ~ 64 ~ 6-10 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M61Acero inoxidable 304No provisto164 ~ 64 ~ 6-10 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M81.25Acero inoxidable 304No provisto205 ~ 85 ~ 8-15 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M101.5Acero inoxidable 304No provisto256 ~ 206 ~ 10-15 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M162Acero inoxidable 304No provisto3912 ~ 1612 ~ 20-20 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M202.5Acero inoxidable 304No provisto4912 ~ 1812 ~ 20-20 ~ 30

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

-->-->Articulaciones de nudillos: roscadas, configurables: imagen relacionada
Articulaciones de nudillos: roscadas, configurables: imagen relacionada
Articulaciones de nudillos: roscadas, configurables: imagen relacionada
Clave de búsqueda de catálogo electrónico # MA601
܂ -->
 

Información básica

Tipo Articulaciones de nudillos de horquilla individuales / Junta de nudillo con muesca doble Método de montaje Rosca macho Accesorios No incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm