(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Articulaciones articuladas de horquilla - roscadas, configurables

Articulaciones articuladas de horquilla - roscadas, configurables

Juntas articuladas - roscado interno, configurables, equipadas con tope de rotación y compatibles con tornillos M3 a M26, independientemente del tipo convexo o del tipo cóncavo.

  • Componentes inCAD
Articulaciones de nudillos: roscadas, configurables: imagen relacionada
· Materiales
Tipo convexoTipo cóncavo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Tipo estándarTipo anchoTipo de fijación de pernos
FNNBFNTBFNTWBFNTFBAcero al carbón 1045(Óxido negro)
FNNMFNTMFNTWM-Niquelado electrolítico
FNNSFNTSFNTWS-Acero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-D-B-U
FNNB8-1.0
FNTWM6-1.0
-
-
D6
D6
-
-
B8
B9
-
-
U20
U10
Número de parteDH7B 1 mm de incrementoU
Incremento de 5 mm
ALTT1T2Wdhd1Ke
TipoPaso MTipo convexoTipo cóncavo
Tipo estándarAncho
Tipo
Tipo de fijación de pernos
Tipo convexo
FNNB
FNNM
FNNS
Tipo cóncavo estándar
FNTB
FNTM
FNTS
Tipo cóncavo ancho
FNTWB
FNTWM
FNTWS
Tipo cóncavo de fijación de pernos
(Solo * tamaños marcados)
FNTFB

*3-0.53453~103~56~106~1010~20L+6U+1010910193.23.56.552.5
*4-0.7U+15124.24.586
*5-0.84564~124~67~127~1210~30121212255.25.59.583.5
*6-1.0166.26.511104
8-1.05685~165~89~16-15~30L+8U+201616-32-----
*8-1.259~16208.2914144
10-1.2568106~206~1011~20-2019-38-----
*10-1.511~202510.21118174
12-1.2581012138~228~1112~22-L+10U+252222-44-----
12-1.5
14-1.510121314151610~2510~1314~2520~30L+12U+30252550
16-1.5U+35
18-1.512~2812~1415~28L+142830
22-1.512131415162012~3212~16-L+16U+4532--
26-1.512~3812~18L+19U+5038
[ ! ]Solo * los tamaños marcados están disponibles para el tipo cóncavo de fijación de pernos (FNTFB).
[ ! ]Para el tipo cóncavo de fijación de pernos (FNTFB), cuando se especifica B <d 1 , la forma de la articulación de los nudillos es como la foto inferior derecha que se muestra arriba.
[ ! ]Para M22-1.5 y M26-1.5, solo están disponibles el tipo convexo y el tipo cóncavo estándar.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FNNB3-0.5-D[3,​4,​5]-B[3-10/1]-U[10-20/5]
FNNB4-0.7-D[3,​4,​5]-B[3-10/1]-U[10-20/5]
FNNB5-0.8-D[4,​5,​6]-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNNB6-1.0-D[4,​5,​6]-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNNB8-1.0-D[5,​6,​8]-B[5-16/1]-U[15-30/5]
FNNB8-1.25-D[5,​6,​8]-B[5-16/1]-U[15-30/5]
FNNB10-1.5-D[6,​8,​10]-B[6-20/1]-U[15-30/5]
FNNB10-1.25-D[6,​8,​10]-B[6-20/1]-U[15-30/5]
FNNB12-1.5-D[8,​10,​12,​13]-B[8-22/1]-U[15-30/5]
FNNB12-1.25-D[8,​10,​12,​13]-B[8-22/1]-U[15-30/5]
FNNB14-1.5-D[10,​12,​13,​14,​15,​16]-B[10-25/1]-U[20-30/5]
FNNB16-1.5-D[10,​12,​13,​14,​15,​16]-B[10-25/1]-U[20-30/5]
FNNB18-1.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-28/1]-U[20-30/5]
FNNB22-1.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-32/1]-U[20-30/5]
FNNB26-1.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-38/1]-U[20-30/5]
FNNM3-0.5-D[3,​4,​5]-B[3-10/1]-U[10-20/5]
FNNM4-0.7-D[3,​4,​5]-B[3-10/1]-U[10-20/5]
FNNM5-0.8-D[4,​5,​6]-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNNM6-1.0-D[4,​5,​6]-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNNM8-1.0-D[5,​6,​8]-B[5-16/1]-U[15-30/5]
FNNM8-1.25-D[5,​6,​8]-B[5-16/1]-U[15-30/5]
FNNM10-1.5-D[6,​8,​10]-B[6-20/1]-U[15-30/5]
FNNM10-1.25-D[6,​8,​10]-B[6-20/1]-U[15-30/5]
FNNM12-1.5-D[8,​10,​12,​13]-B[8-22/1]-U[15-30/5]
FNNM12-1.25-D[8,​10,​12,​13]-B[8-22/1]-U[15-30/5]
FNNM14-1.5-D[10,​12,​13,​14,​15,​16]-B[10-25/1]-U[20-30/5]
FNNM16-1.5-D[10,​12,​13,​14,​15,​16]-B[10-25/1]-U[20-30/5]
FNNM18-1.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-28/1]-U[20-30/5]
FNNM22-1.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-32/1]-U[20-30/5]
FNNM26-1.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-38/1]-U[20-30/5]
FNNS3-0.5-D[3,​4,​5]-B[3-10/1]-U[10-20/5]
FNNS4-0.7-D[3,​4,​5]-B[3-10/1]-U[10-20/5]
FNNS5-0.8-D[4,​5,​6]-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNNS6-1.0-D[4,​5,​6]-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNNS8-1.0-D[5,​6,​8]-B[5-16/1]-U[15-30/5]
FNNS8-1.25-D[5,​6,​8]-B[5-16/1]-U[15-30/5]
FNNS10-1.5-D[6,​8,​10]-B[6-20/1]-U[15-30/5]
FNNS10-1.25-D[6,​8,​10]-B[6-20/1]-U[15-30/5]
FNNS12-1.5-D[8,​10,​12,​13]-B[8-22/1]-U[15-30/5]
FNNS12-1.25-D[8,​10,​12,​13]-B[8-22/1]-U[15-30/5]
FNNS14-1.5-D[10,​12,​13,​14,​15,​16]-B[10-25/1]-U[20-30/5]
FNNS16-1.5-D[10,​12,​13,​14,​15,​16]-B[10-25/1]-U[20-30/5]
FNNS18-1.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-28/1]-U[20-30/5]
FNNS22-1.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-32/1]-U[20-30/5]
FNNS26-1.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-38/1]-U[20-30/5]
FNTB3-0.5-D[3,​4,​5]-B[3-5/1]-U[10-20/5]
FNTB4-0.7-D[3,​4,​5]-B[3-5/1]-U[10-20/5]
FNTB5-0.8-D[4,​5,​6]-B[4-6/1]-U[10-30/5]
FNTB6-1.0-D[4,​5,​6]-B[4-6/1]-U[10-30/5]
FNTB8-1.0-D[5,​6,​8]-B[5-8/1]-U[15-30/5]
FNTB8-1.25-D[5,​6,​8]-B[5-8/1]-U[15-30/5]
FNTB10-1.5-D[6,​8,​10]-B[6-10/1]-U[15-30/5]
FNTB10-1.25-D[6,​8,​10]-B[6-10/1]-U[15-30/5]
FNTB12-1.5-D[8,​10,​12,​13]-B[8-11/1]-U[15-30/5]
FNTB12-1.25-D[8,​10,​12,​13]-B[8-11/1]-U[15-30/5]
FNTB14-1.5-D[10,​12,​13,​14,​15,​16]-B[10-13/1]-U[20-30/5]
FNTB16-1.5-D[10,​12,​13,​14,​15,​16]-B[10-13/1]-U[20-30/5]
FNTB18-1.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-14/1]-U[20-30/5]
FNTB22-1.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-16/1]-U[20-30/5]
FNTB26-1.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-18/1]-U[20-30/5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca M
(mm)
Paso de hilo
(mm)
Material Tratamiento de superficies B
(mm)
D
(mm)
U
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M30.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro3 ~ 103 ~ 510 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10M40.7[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro3 ~ 103 ~ 510 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M50.8[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro4 ~ 124 ~ 610 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M61[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro4 ~ 124 ~ 610 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M81[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro5 ~ 165 ~ 815 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M81.25[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro5 ~ 165 ~ 815 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M101.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro6 ~ 206 ~ 1015 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M101.25[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro6 ~ 206 ~ 1015 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M121.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro8 ~ 228 ~ 1315 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M121.25[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro8 ~ 228 ~ 1315 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M141.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro10 ~ 2510 ~ 1620 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M161.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro10 ~ 2510 ~ 1620 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M181.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro12 ~ 2812 ~ 2020 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M221.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro12 ~ 3212 ~ 2020 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M261.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro12 ~ 3812 ~ 2020 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M30.5[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico3 ~ 103 ~ 510 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M40.7[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico3 ~ 103 ~ 510 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M50.8[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico4 ~ 124 ~ 610 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M61[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico4 ~ 124 ~ 610 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M81[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico5 ~ 165 ~ 815 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M81.25[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico5 ~ 165 ~ 815 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M101.5[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico6 ~ 206 ~ 1015 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M101.25[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico6 ~ 206 ~ 1015 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M121.5[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico8 ~ 228 ~ 1315 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M121.25[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico8 ~ 228 ~ 1315 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M141.5[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico10 ~ 2510 ~ 1620 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M161.5[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico10 ~ 2510 ~ 1620 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M181.5[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico12 ~ 2812 ~ 2020 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M221.5[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico12 ~ 3212 ~ 2020 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M261.5[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico12 ~ 3812 ~ 2020 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M30.5Acero inoxidable 304No provisto3 ~ 103 ~ 510 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M40.7Acero inoxidable 304No provisto3 ~ 103 ~ 510 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M50.8Acero inoxidable 304No provisto4 ~ 124 ~ 610 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M61Acero inoxidable 304No provisto4 ~ 124 ~ 610 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M81Acero inoxidable 304No provisto5 ~ 165 ~ 815 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M81.25Acero inoxidable 304No provisto5 ~ 165 ~ 815 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M101.5Acero inoxidable 304No provisto6 ~ 206 ~ 1015 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M101.25Acero inoxidable 304No provisto6 ~ 206 ~ 1015 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M121.5Acero inoxidable 304No provisto8 ~ 228 ~ 1315 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M121.25Acero inoxidable 304No provisto8 ~ 228 ~ 1315 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M141.5Acero inoxidable 304No provisto10 ~ 2510 ~ 1620 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M161.5Acero inoxidable 304No provisto10 ~ 2510 ~ 1620 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M181.5Acero inoxidable 304No provisto12 ~ 2812 ~ 2020 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M221.5Acero inoxidable 304No provisto12 ~ 3212 ~ 2020 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M261.5Acero inoxidable 304No provisto12 ~ 3812 ~ 2020 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M30.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro3 ~ 53 ~ 510 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M40.7[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro3 ~ 53 ~ 510 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M50.8[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro4 ~ 64 ~ 610 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M61[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro4 ~ 64 ~ 610 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M81[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro5 ~ 85 ~ 815 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M81.25[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro5 ~ 85 ~ 815 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M101.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro6 ~ 106 ~ 1015 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M101.25[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro6 ~ 106 ~ 1015 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M121.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro8 ~ 118 ~ 1315 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M121.25[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro8 ~ 118 ~ 1315 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M141.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro10 ~ 1310 ~ 1620 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M161.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro10 ~ 1310 ~ 1620 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M181.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro12 ~ 1412 ~ 2020 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M221.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro12 ~ 1612 ~ 2020 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M261.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro12 ~ 1812 ~ 2020 ~ 30

Cargando…

Ejemplo

-->-->Articulaciones de nudillos: roscadas, configurables: imagen relacionada
Articulaciones de nudillos: roscadas, configurables: imagen relacionada
Articulaciones de nudillos: roscadas, configurables: imagen relacionada
Clave de búsqueda de catálogo electrónico # MA201
܂ -->
 

Información básica

Tipo Articulaciones de nudillos de horquilla individuales / Junta de nudillo con muesca doble Método de montaje Hilo Femenino Accesorios No incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm