(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Articulaciones flotantes - Hilo separado

Articulaciones flotantes - Hilo separado
  • Menor Tiempo de Envío

Juntas flotantes de tipo separado que se pueden instalar en cilindros roscados.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
· Materiales
TipoComponentes[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza
F fijoF configurable
FJTMFJTMF① ②Acero al carbono 1045Nitruración en baño de sal500HV~
FJNMFJNMF① ③

Especificaciones

Número de parte-T-F
FJTM5-0.8
FJNMF10-1.5
-
-
4
8

-

20
Número de parteTFhDB(C)tt1D1d
TipoPaso MF fijoF Configurable (incremento de 1 mm)
F fijo
FJTM
FJNM

F configurable
FJTMF
FJNMF
3-0.534*107~153689.23593.2
4-0.734*138~2071011.5114.3
5-0.8346*10158~2581213.96135.3
6-1.046*12219~30101416.24156.4
8-1.25468*9122311~404131719.68188.4
10-1.58*102713~50162124.22210.5
16-2.01215*4321~805253034.65143117
20-2.515*4824~10021
22-2.51520*5227~1006273236.93523
■ Tabla de aplicación de junta flotante y soporte (FJTM, FJTMF, FJNM, FJNMF)
Paso MDimensiones T para FJTM_, FJNM_ *HLRA_ Haga clic aquí
HLRB_ Haga clic aquí
HLRC_ Haga clic aquí
Dimensiones T para FJTM_, FJNM_ *HLRE_ Haga clic aquíDimensiones T para FJTM_, FJNM_ HLRD_ Haga clic aquíDimensiones T para FJTM_, FJNM_HLRL_ Haga clic aquíDimensiones T para FJTM_, FJNM_ HLRAF
haga clic aquí
3-0.5464-----3~46-3~4
4-0.7773~47-3~4
5-0.86868108683~108-3~10
6-1.010101210104~1210-4~12
8-1.25813813--134~1213-4~12
10-1.516168168~1016-8~10
16-2.015251525--12~1527-12~15
20-2.5--
22-2.5202720-15~2027-15~20
[ ! ]El tamaño del soporte 27 solo es aplicable a HLRA y HLRC.
[ ! ]Para detalles de la dimensión del soporte >> Haga clic aquí ~ Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJNM3-0.5-[3,​4]
FJNM4-0.7-[3,​4]
FJNM5-0.8-[3,​4,​6,​10]
FJNM6-1.0-[4,​6,​12]
FJNM8-1.25-[4,​6,​8,​9,​12]
FJNM10-1.5-[8,​10]
FJNM16-2.0-[12,​15]
FJNM20-2.5-15
FJNM22-2.5-[15,​20]
FJNMF3-0.5-[3,​4]-[7-15/1]
FJNMF4-0.7-[3,​4]-[8-20/1]
FJNMF5-0.8-[3,​4,​6,​10]-[8-25/1]
FJNMF6-1.0-[4,​6,​12]-[9-30/1]
FJNMF8-1.25-[4,​6,​8,​9,​12]-[11-40/1]
FJNMF10-1.5-[8,​10]-[13-50/1]
FJNMF16-2.0-[12,​15]-[21-80/1]
FJNMF20-2.5-15-[24-100/1]
FJNMF22-2.5-[15,​20]-[27-100/1]
FJTM3-0.5-[3,​4]
FJTM4-0.7-[3,​4]
FJTM5-0.8-[3,​4,​6,​10]
FJTM6-1.0-[4,​6,​12]
FJTM8-1.25-[4,​6,​8,​9,​12]
FJTM10-1.5-[8,​10]
FJTM16-2.0-[12,​15]
FJTM20-2.5-15
FJTM22-2.5-[15,​20]
FJTMF3-0.5-[3,​4]-[7-15/1]
FJTMF4-0.7-[3,​4]-[8-20/1]
FJTMF5-0.8-[3,​4,​6,​10]-[8-25/1]
FJTMF6-1.0-[4,​6,​12]-[9-30/1]
FJTMF8-1.25-[4,​6,​8,​9,​12]-[11-40/1]
FJTMF10-1.5-[8,​10]-[13-50/1]
FJTMF16-2.0-[12,​15]-[21-80/1]
FJTMF20-2.5-15-[24-100/1]
FJTMF22-2.5-[15,​20]-[27-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca de conexión nominal M
(mm)
Rosca de conexión nominal p
(mm)
Ancho de ranura T
(mm)
Longitud de Rosca F
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M3[0.5~0.8] 0.53 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.73 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.83 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.04 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.254 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.58 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M16[2~2.5] 2.012 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[M20 ~ M26] M20[2~2.5] 2.515-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-[2~2.5] 2.515 ~ 20-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M3 ~ M8] M3[0.5~0.8] 0.53 ~ 47 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.73 ~ 48 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.83 ~ 108 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.04 ~ 129 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.254 ~ 1211 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.58 ~ 1013 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M10 ~ M18] M16[2~2.5] 2.012 ~ 1521 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M20 ~ M26] M20[2~2.5] 2.51524 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-[2~2.5] 2.515 ~ 2027 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M3[0.5~0.8] 0.53 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.73 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.83 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.04 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.254 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.58 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M16[2~2.5] 2.012 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[M20 ~ M26] M20[2~2.5] 2.515-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-[2~2.5] 2.515 ~ 20-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M3 ~ M8] M3[0.5~0.8] 0.53 ~ 47 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.73 ~ 48 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.83 ~ 108 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.04 ~ 129 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.254 ~ 1211 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.58 ~ 1013 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M10 ~ M18] M16[2~2.5] 2.012 ~ 1521 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M20 ~ M26] M20[2~2.5] 2.51524 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-[2~2.5] 2.515 ~ 2027 ~ 100

Cargando…

  1. 1

Más información

[! ] Sin tratamiento de nitruración en baño de sal en la dimensión F para FJTMF y FJNMF.
[! ] Para obtener más información sobre la nitruración en baño de sal, consulte haga clic aquí
[! ] La nitruración con baño de sal puede causar un color desigual, lo que no afecta la función mecánica.

Ejemplo

Cilindros (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo Junta flotante Cilindro Usado Cilindros de presión de aire Tipo de conexión, lado del cilindro Rosca macho
Material del perno prisionero Acero al carbón 1045 Alteración de AWC (corte de brida) Ninguno Tratamiento de superficies Nitruración en baño de sal