(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Articulaciones flotantes - Montaje con perno

Articulaciones flotantes - Montaje con perno
  • Menor Tiempo de Envío

Juntas flotantes que se pueden instalar en cilindros roscados.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Juntas flotantes - montaje con perno: imagen relacionada
· Materiales
L estándarL configurable[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza
FJBRFJBRLAcero al carbono 1045Nitruración en baño de sal500HV~
FJBRSWFJBRSWLAcero inoxidable 304Tratamiento de nitruración1000HV~

Especificaciones

Número de parte-T-L
FJT6-1.0
FJBR6
FJBRL10
-
-
-
10
8
12


-


14
Número de parteTLhDB(C)D1dE
TipoNo.L fijoL configurable (incremento de 1 mm)

L fijo


L configurable
FJBR
FJBRSW

FJBRL
FJBRSWL
33  4  5  6  8  9  10  1253~104101416.26.53.43.5
4   4  5  6  8  9  10  12  155131719.684.54.5
53~206162124.29.55.55.5
6      5  6  8  9  10  12  1568182326.6116.66.5
84~20102126301498.6
10             8  9  10  12  15105~2012253034.617.51110.8

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJBR3-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10,​12]
FJBR4-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]
FJBR5-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]
FJBR6-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]
FJBR8-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]
FJBR10-[8,​9,​10,​12,​15]
FJBRL3-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10,​12]-[3-10/1]
FJBRL4-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]-[3-10/1]
FJBRL5-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]-[3-20/1]
FJBRL6-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]-[3-20/1]
FJBRL8-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]-[4-20/1]
FJBRL10-[8,​9,​10,​12,​15]-[5-20/1]
FJBRSW3-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10,​12]
FJBRSW4-[4,​5,​6,​8,​9,​10]
FJBRSW5-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]
FJBRSW6-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]
FJBRSW8-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]
FJBRSW10-[8,​9,​10,​12,​15]
FJBRSWL3-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10,​12]-[3-10/1]
FJBRSWL4-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]-[3-10/1]
FJBRSWL5-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]-[3-20/1]
FJBRSWL6-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]-[3-20/1]
FJBRSWL8-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]-[4-20/1]
FJBRSWL10-[8,​9,​10,​12,​15]-[5-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del perno prisionero Diámetro de tornillo de varilla de cilindro adaptable D
(φ)
Tratamiento de superficies Longitud L
(mm)
Ancho de ranura T
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104510Nitruración en baño de sal-3 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104513Nitruración en baño de sal-4 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104516Nitruración en baño de sal-4 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104518Nitruración en baño de sal-5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104521Nitruración en baño de sal-5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104525Nitruración en baño de sal-8 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104510Nitruración en baño de sal3 ~ 103 ~ 12
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104513Nitruración en baño de sal3 ~ 104 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104516Nitruración en baño de sal3 ~ 204 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104518Nitruración en baño de sal3 ~ 205 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104521Nitruración en baño de sal4 ~ 205 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104525Nitruración en baño de sal5 ~ 208 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30410--3 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30413--4 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30416--4 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30418--5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30421--5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30425--8 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30410-3 ~ 103 ~ 12
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30413-3 ~ 104 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30416-3 ~ 204 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30418-3 ~ 205 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30421-4 ~ 205 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30425-5 ~ 208 ~ 15

Cargando…

  1. 1

Más información

[! ] Para el tipo configurable L, el tratamiento superficial no se agrega al final.
[! ] La nitruración con baño de sal puede causar un color desigual, lo que no afecta la función mecánica.
[! ] Para obtener más información sobre la nitruración en baño de sal, consulte haga clic aquí
 

Información básica

Tipo Junta flotante Cilindro Usado Cilindros de presión de aire Tipo de conexión, lado del cilindro Orificio
Alteración de AWC (corte de brida) Ninguno