(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juntas Flotantes - Estándar

Juntas flotantes - estándar: imagen relacionada
· Materiales
L estándarL configurable[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza
FJRFJRLAcero al carbono 1045Nitruración en baño de sal500HV~
FJRSS-304
Acero inoxidable
--
FJRSWFJRSWLTratamiento de nitruración1000HV~
FJRC-Revestimiento de cromo duro750HV~

Especificaciones

Número de parte-T-L
FJR5-0.8
FJRL14-1.5
FJRC10-1.25
-
-
-
6
12
8

-
20
Número de parteTLhDB(C)
TipoPaso ML fijoL configurable (incremento de 1 mm)
L fijo
FJR
FJRSS
(Solo * las dimensiones marcadas en T son seleccionables).
FJRSW
FJRC
(Solo * las dimensiones marcadas en T son seleccionables. Los diámetros de rosca 8, 10 y 12 solo son aplicables a 8-1.25, 10-1.25 y 12-1.25.) L Configurable
FJRL
FJRSWL
3-0.5234Articulaciones flotantes - Estándar: imagen relacionadaArticulaciones flotantes - Estándar: imagen relacionada56          5 3~5036 8 9.2
4-0.7234Articulaciones flotantes - Estándar: imagen relacionadaArticulaciones flotantes - Estándar: imagen relacionada568        6 3~607 10 11.5
5-0.8 3456Articulaciones flotantes - Estándar: imagen relacionadaArticulaciones flotantes - Estándar: imagen relacionada8910      7 3~608 12 13.9
6-1.0 3456Articulaciones flotantes - Estándar: imagen relacionada8910 12     8 4~80410 14 16.2
8-1.0  4 568Articulaciones flotantes - Estándar: imagen relacionadaArticulaciones flotantes - Estándar: imagen relacionada910 121315 16   9 4~10013 1719.6
8-1.25
10-1.25  4 568Articulaciones flotantes - Estándar: imagen relacionadaArticulaciones flotantes - Estándar: imagen relacionada9101213 1516 19 20 11 4~10016 2124.2
10-1.5
12-1.25   5 6 8 9 10 12Articulaciones flotantes - Estándar: imagen relacionadaArticulaciones flotantes - Estándar: imagen relacionada13 1516 19 20 12 5~10018 23 26.6
12-1.5
14-1.5   5 6 891012Articulaciones flotantes - Estándar: imagen relacionadaArticulaciones flotantes - Estándar: imagen relacionada13 15 161920 13 5~10021 26 30
16-1.5     8 9 10 1213 15Articulaciones flotantes - Estándar: imagen relacionadaArticulaciones flotantes - Estándar: imagen relacionada16 19 20158~10052530 34.6
18-1.5     8 9 10 1213 15Articulaciones flotantes - Estándar: imagen relacionadaArticulaciones flotantes - Estándar: imagen relacionada16 19 208~100
22-1.5        12 15  20Articulaciones flotantes - Estándar: imagen relacionadaArticulaciones flotantes - Estándar: imagen relacionada1710~1006273236.9
[ ! ]Para el tipo configurable L, los agujeros roscados pasan cuando h + T + L≤3M. [! ] T = 2 solo está disponible para FJR.
■ Tabla de aplicación de junta flotante y soporte (FJD, FJDSW, FJDL)
Paso MDimensiones T * para
FJD_, FJDSW.
HLRA_ Haga clic aquí
HLRB_ Haga clic aquí
HLRC_ Haga clic aquí
Dimensiones T * para
FJD_, FJDSW.
HLRE_ Haga clic aquíDimensiones * para
FJD_, FJDSW.
HLRD_ Haga clic aquíDimensiones T * para
FJD_, FJDSW.
HLRL_ Haga clic aquíDimensiones T * para
FJD_, FJDSW.
HLRAF
haga clic aquí
3-0.5444-------
4-0.7
5-0.863~66-3~6
6-1.07787674~87-4~8
8-1.256106101210105~1210-5~12
10-1.5813813--136~1213-6~12
16-2.012211221----
20-2.515251525202515~2025-15~20
22-2.5202720-202512~2027-12~20
[ ! ]El tamaño del soporte 27 solo es aplicable a HLRA y HLRC.
[ ! ]Para detalles de la dimensión del soporte >> Haga clic aquí ~ Haga clic aquí
■ Tabla de aplicación de junta flotante y soporte (FJR, FJR_, FJR_ _, FJR_ _ _)
Paso MT
Dimensiones * para
FJR,
FJR_, FJR_ _.
HLRA_ Haga clic aquí
HLRB_ Haga clic aquí
HLRC_ Haga clic aquí
T
Dimensiones * para
FJR,
FJR_, FJR_ _.
HLRE_ Haga clic aquíT
Dimensiones * para
FJR,
FJR_, FJR_ _.
HLRD_ Haga clic aquíT
Dimensiones * para
FJR,
FJR_, FJR_ _.
HLRL_ Haga clic aquíT
Dimensiones * para
FJR,
FJR_, FJR_ _.
HLRAF
haga clic aquí
3-0.5464-----3~66-3~6
4-0.77787673~87-3~8
5-0.8686810883~108-3~10
6-1.010101210103~1210-3~12
8-1.08138131313134~1213-4~12
8-1.25
10-1.25161615168165~1516-5~15
10-1.5
12-1.2512181218161818--
12-1.5
14-1.52121192110216~1521-6~15
16-1.5152515252025258~2025-8~20
18-1.5
22-1.5202720-----12~2027-12~20
[ ! ]El tamaño del soporte 27 solo es aplicable a HLRA y HLRC.
[ ! ]Para detalles de la dimensión del soporte >> Haga clic aquí ~ Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJRC3-0.5-4
FJRC4-0.7-4
FJRC5-0.8-6
FJRC6-1.0-6
FJRC8-1.25-8
FJRC10-1.25-8
FJRC12-1.25-12
FJRC14-1.5-12
FJRC16-1.5-15
FJRC18-1.5-15
FJRSW3-0.5-[3,​4,​5,​6]
FJRSW4-0.7-[3,​4,​5,​6,​8]
FJRSW5-0.8-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10]
FJRSW6-1.0-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10,​12]
FJRSW8-1.0-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]
FJRSW8-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]
FJRSW10-1.5-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJRSW10-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJRSW12-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJRSW12-1.25-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJRSW14-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJRSW16-1.5-[8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJRSW18-1.5-[8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJRSWL3-0.5-[3,​4,​5,​6]-[3-50/1]
FJRSWL4-0.7-[3,​4,​5,​6,​8]-[3-60/1]
FJRSWL5-0.8-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10]-[3-60/1]
FJRSWL6-1.0-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10,​12]-[4-80/1]
FJRSWL8-1.0-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]-[4-100/1]
FJRSWL8-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]-[4-100/1]
FJRSWL10-1.5-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[4-100/1]
FJRSWL10-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[4-100/1]
FJRSWL12-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[5-100/1]
FJRSWL12-1.25-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[5-100/1]
FJRSWL14-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[5-100/1]
FJRSWL16-1.5-[8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[8-100/1]
FJRSWL18-1.5-[8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[8-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca de conexión nominal M
(mm)
Rosca de conexión nominal p
(mm)
Longitud L
(mm)
Ancho de ranura T
(mm)
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M3 ~ M8] M3[0.5~0.8] 0.5-4
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.7-4
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8-6
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0-6
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25-8
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.25-8
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M10 ~ M18] M12[1~1.75] 1.25-12
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M10 ~ M18] M14[1~1.75] 1.5-12
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M10 ~ M18] M16[1~1.75] 1.5-15
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M10 ~ M18] M18[1~1.75] 1.5-15
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M3 ~ M8] M3[0.5~0.8] 0.5-3 ~ 6
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.7-3 ~ 8
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8-3 ~ 10
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0-3 ~ 12
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.0-4 ~ 16
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25-4 ~ 16
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.5-4 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.25-4 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M10 ~ M18] M12[1~1.75] 1.5-5 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M10 ~ M18] M12[1~1.75] 1.25-5 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M10 ~ M18] M14[1~1.75] 1.5-5 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M10 ~ M18] M16[1~1.75] 1.5-8 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M10 ~ M18] M18[1~1.75] 1.5-8 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M3 ~ M8] M3[0.5~0.8] 0.53 ~ 503 ~ 6
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.73 ~ 603 ~ 8
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.83 ~ 603 ~ 10
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.04 ~ 803 ~ 12
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.04 ~ 1004 ~ 16
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.254 ~ 1004 ~ 16
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.54 ~ 1004 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.254 ~ 1004 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M10 ~ M18] M12[1~1.75] 1.55 ~ 1005 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M10 ~ M18] M12[1~1.75] 1.255 ~ 1005 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M10 ~ M18] M14[1~1.75] 1.55 ~ 1005 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M10 ~ M18] M16[1~1.75] 1.58 ~ 1008 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[M10 ~ M18] M18[1~1.75] 1.58 ~ 1008 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Más información

[! ] La nitruración con baño de sal puede causar un color desigual, lo que no afecta la función mecánica.
[! ] Para obtener más información sobre la nitruración en baño de sal, haga clic aquí.
[! ] Sin baño de sal. Tratamiento de nitruración en el extremo del tornillo del tipo L configurable. 

Ejemplo

- -> - ->Juntas flotantes - estándar: imagen relacionada
Juntas flotantes - estándar: imagen relacionada
Juntas flotantes - estándar: imagen relacionada
Clave de búsqueda en el catálogo electrónico # MA1 
܂ ->
 

Información básica

Tipo Junta flotante Cilindro Usado Cilindros de presión de aire Tipo de conexión, lado del cilindro Hilo Femenino
Material del perno prisionero Acero inoxidable 304 Alteración de AWC (corte de brida) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm