(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes para cilindros compactos - en forma de L, en forma de T

Soportes para cilindros compactos - en forma de L, en forma de T

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Soportes para cilindros compactos - en forma de L, en forma de T
  • Soportes para cilindros compactos - en forma de L, en forma de T

Soportes de pie dedicados que permiten retener un cilindro compacto

  • Componentes inCAD
Soportes de cilindros compactos en forma de L / T: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
En forma de LEn forma de T
MSCLBMSCTBAcero al carbón 1018(Óxido negro)

Especificaciones

Número de parte-H-Selección de orificios
MSCLB16
MSCTB40
-
-
H30
H60
-
-
N3
M5
■ en forma de L
Número de parteH
Incremento de 1 mm
Selección de orificiosaBLTFDSVd
TipoDiámetro interno del tubo (mm)SelecciónDiámetro nominal
MSCLB1225~40M
(Orificio roscado)


N
(a través del orificio)
3131827615.515.512155.5
1626~401531202120
2033~505182238825.51415256.5
2535~502042281630
3242~5523254710342218329
4045~602654402940
5051~6563266503650
■En forma de T
Número de parteH
Incremento de 1 mm
Selección de orificiosaLPFL1DTSd
TipoDiámetro interno del tubo (mm)SelecciónDiámetro nominal
MSCTB1220~50M
(Orificio roscado)

N
(a través del orificio)
313503815.52615.510105.5
161540203021
2025~60518655025.5361412156.5
25207560284016
3223344622
4030~702665405229
5035~8063210082506436169

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSCLB12-H[25-40/1]-M3
MSCLB12-H[25-40/1]-N3
MSCLB16-H[26-40/1]-M3
MSCLB16-H[26-40/1]-N3
MSCLB20-H[33-50/1]-M5
MSCLB20-H[33-50/1]-N5
MSCLB25-H[35-50/1]-M5
MSCLB25-H[35-50/1]-N5
MSCLB32-H[42-55/1]-M5
MSCLB32-H[42-55/1]-N5
MSCLB40-H[45-60/1]-M5
MSCLB40-H[45-60/1]-N5
MSCLB50-H[51-65/1]-M6
MSCLB50-H[51-65/1]-N6
MSCTB12-H[20-50/1]-M3
MSCTB12-H[20-50/1]-N3
MSCTB16-H[20-50/1]-M3
MSCTB16-H[20-50/1]-N3
MSCTB20-H[25-60/1]-M5
MSCTB20-H[25-60/1]-N5
MSCTB25-H[25-60/1]-M5
MSCTB25-H[25-60/1]-N5
MSCTB32-H[25-60/1]-M5
MSCTB32-H[25-60/1]-N5
MSCTB40-H[30-70/1]-M5
MSCTB40-H[30-70/1]-N5
MSCTB50-H[35-80/1]-M6
MSCTB50-H[35-80/1]-N6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAID del tubo
(mm)
H
(mm)
Selección de orificio (diámetro del orificio roscado) [M]
(mm)
Selección de orificio (diámetro nominal del orificio pasante) [N]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo en forma de L1225 ~ 403-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo en forma de L1225 ~ 40-3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo en forma de L1626 ~ 403-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo en forma de L1626 ~ 40-3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo en forma de L2033 ~ 505-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo en forma de L2033 ~ 50-5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo en forma de L2535 ~ 505-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo en forma de L2535 ~ 50-5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo en forma de L3242 ~ 555-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo en forma de L3242 ~ 55-5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo en forma de L4045 ~ 605-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo en forma de L4045 ~ 60-5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo en forma de L5051 ~ 656-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo en forma de L5051 ~ 65-6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo en forma de T1220 ~ 503-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo en forma de T1220 ~ 50-3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo en forma de T1620 ~ 503-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo en forma de T1620 ~ 50-3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo en forma de T2025 ~ 605-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo en forma de T2025 ~ 60-5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo en forma de T2525 ~ 605-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo en forma de T2525 ~ 60-5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo en forma de T3225 ~ 605-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo en forma de T3225 ~ 60-5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo en forma de T4030 ~ 705-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo en forma de T4030 ~ 70-5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo en forma de T5035 ~ 806-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo en forma de T5035 ~ 80-6

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

-->-->Soportes de cilindros compactos en forma de L / T: Imagen relacionada
Soportes de cilindros compactos en forma de L / T: Imagen relacionada
Soportes de cilindros compactos en forma de L / T: Imagen relacionada
Clave de búsqueda de catálogo electrónico # MA462
܂ -->
 

Información básica

Material Acero al carbón 1018 Tratamiento de superficies Recubrimiento de óxido negro Tipos Soportes para cilindros compactos

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm