(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas de muñón de cilindros para cilindros compactos

Placas de muñón de cilindros para cilindros compactos
  • Descuento por volumen

Soportes de pie dedicados que permiten retener un cilindro compacto

  • Componentes inCAD
Soportes compactos de cilindros - Placas de muñón de cilindro: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[ S ] Tratamiento de superficies
Orificio de montajeFijoConfigurable
Orificio roscado internoCYPNCYPFAcero al carbón 1018(Óxido negro)
A través del orificioCYPT-

Especificaciones

Número de parte-S-W
CYPN32
CYPF50

-

S55

-

W19
Número de parteSWDAHBFOrificio de montajeGTdID del tubo del cilindro aplicable
TipoNo.FijoIncremento configurable de 1 mmFijoIncremento configurable de 1 mmFijoConfigurableFijoConfigurable
M (grueso)N
(a través del orificio)
(Fijo)
CYPN
CYPT
(Configurable)
CYPF
121919~29108~101640H+1525S+63015.5M3-695Ø12
162121~3121422720Ø16
202727~371210~122552H+1834S+73825.5M56.58126Ø20
252929~392857H+21364428Ø25
323535~451610~163266H+2343S+8503412168Ø32
404040~504275H+2649S+955401410Ø40
505050~601912~195495H+3362S+126550M69171912Ø50
636060~7062111H+39728060M8-20Ø63
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CYPF12-S[19-29/1]-W[8-10/1]
CYPF16-S[21-31/1]-W[8-10/1]
CYPF20-S[27-37/1]-W[10-12/1]
CYPF25-S[29-39/1]-W[10-12/1]
CYPF32-S[35-45/1]-W[10-16/1]
CYPF40-S[40-50/1]-W[10-16/1]
CYPF50-S[50-60/1]-W[12-19/1]
CYPF63-S[60-70/1]-W[12-19/1]
CYPN16
CYPN20
CYPN25
CYPN32
CYPN40
CYPN50
CYPN63
CYPT20
CYPT25
CYPT32
CYPT40
CYPT50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPosición del orificio de montaje Tipo de orificio de montaje ID del tubo
(mm)
Paso de agujero S
(mm)
Ancho W
(mm)
Paso de agujero S
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo configurableOrificio roscado interno12-8 ~ 1019 ~ 29
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo configurableOrificio roscado interno16-8 ~ 1021 ~ 31
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo configurableOrificio roscado interno20-10 ~ 1227 ~ 37
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo configurableOrificio roscado interno25-10 ~ 1229 ~ 39
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo configurableOrificio roscado interno32-10 ~ 1635 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo configurableOrificio roscado interno40-10 ~ 1640 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo configurableOrificio roscado interno50-12 ~ 1950 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Tipo configurableOrificio roscado interno63-12 ~ 1960 ~ 70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo fijoOrificio roscado interno162110-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo fijoOrificio roscado interno202712-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo fijoOrificio roscado interno252912-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo fijoOrificio roscado interno323516-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo fijoOrificio roscado interno404016-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo fijoOrificio roscado interno505019-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo fijoOrificio roscado interno636019-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo fijoA través del orificio202712-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo fijoA través del orificio252912-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo fijoA través del orificio323516-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo fijoA través del orificio404016-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo fijoA través del orificio505019-

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes compactos de cilindros - Placas de muñón de cilindro: Imagen relacionada
Soportes compactos de cilindros - Placas de muñón de cilindro: Imagen relacionada

Cilindro compacto MSCCS (>> Haga clic aquí )
Placa de bisagra HPAN (>> Haga clic aquí )

 

Información básica

Material Acero al carbón 1018 Tratamiento de superficies Recubrimiento de óxido negro Tipos Placas de muñón de cilindro