(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindros compactos

Cilindros compactos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cilindros compactos
  • Cilindros compactos
  • Descuento por volumen

· Método de operación de varilla: Varilla única
· Método de operación del cilindro: Doble efecto
· Forma del cuerpo principal: Delgada
· Aplicación ambiental: Estándar
· Temperatura de funcionamiento (?): 5:: 60

  • Componentes inCAD

[ ! ]Para el tratamiento de materiales y superficies, consulte la "Descripción general del cilindro compacto" en >> Haga clic aquí .
Lista de selección de corchetes (consulte los números de pieza en Haga clic aquí ).
[ ! ]Para material, tratamiento de superficie y dimensiones, consulte >> Haga clic aquí .
[A] Accesorios: Tuerca 1 pieza
(Niquelado de acero al carbón 1018)
[A] Accesorios: Arandela plana de 4 piezas (niquelado de acero con bajo contenido de carbono)

Especificaciones

Número de parte-C
Carrera
-Cuerpo del cilindro
Forma del extremo
-Vástago del émbolo
Forma de la punta
-Empaquetadura-Soporte para cilindro
TipoDiametro del tuboTipoCantidad
MSCCN20-35
MSCCS20-38-B-BM4-VT-KFB1
CarreraPunta del vástagoTipoCaracterística
FijoRoscado internoMSCCNEl tipo de carrera estándar se encuentra disponible.
(Sensor para cilindro, sin soporte)
RoscadoMSCCA
ConfigurableForma seleccionableMSCCSEl trazo y la forma final se pueden seleccionar en incrementos de 1 mm.
[ ! ]Para los soportes para el cilindro de carrera estándar, consulte Haga clic aquí , haga clic aquí .
■ Dimensiones externas para los cilindros de aire compactos
Diámetro interno del tubo (mm)ABCD1DDdd1d2H1H2dMEH3GGGJJJKLP1P2QTZbb1C1FL1Y
1225.52225 632M5x0.86.5 3.54 7M4x0.71.5657.5--53.515615.50.5-489.291410.5
1629 8388620102051011.51015.512
203429.536104795.5710M6x1.0275.5984.5131325.51513151218.514
2537.532.5401252121110515152861719.61522.517.5
324033451660Rc1/8137.510.549.54.51472121341482225.420.528.523.5
4046.539.55270811575282840
5048.540.5642086Rc1/4116.6814M8x1.251510.510.571717835355019112731.22633.528.5
6354467710314910.518M10x1.5-1584--60
■ Tipo carrera estándar
Número de parteCarrera C (mm)LForma del extremo del cuerpo del cilindroPunta del vástagoEmpaquetadura
MSCCN (con roscado interno)MSCCA (roscado)
TipoDiámetro interno del tubo (mm)Selección (consulte la lista de precios)
FMAM
Punta del vástago
Roscado interno
MSCCN

Punta del vástago
Roscado
MSCCA
125~303.5A
(estándar)
M3x0.5M5x0.8NB
(Caucho)
nitrilo)
16M4x0.7M6x1.0
205~504.5M5x0.8M8x1.25
255M6x1.0M10x1.25
327M8x1.25M14x1.5
405~100
5010~1008M10x1.5M18x1.5
6330~100
■ Tipo carrera configurable
Número de parte
Carrera C (mm)
Incremento de 1 mm
Forma del extremo del cuerpo del cilindro
Tabla de forma de punta de varilla de pistón 1
Empaquetadura
Soporte para cilindro Tabla 2
Tipo
Diámetro interno del tubo (mm)
Forma A
AM (diámetro del hilo)
Forma B
BM (diámetro del hilo)
Forma C CP
Incremento de 1 mm
Forma D
DR
Forma E
ER
Forma F
FS
(Punta de arco)
Tipo
Cantidad
MSCCS
12
5~30
A
Estándar
(Tipo)
B
Lado del vástago
(Pilotado)
C
Lado de la cabeza
(Pilotado)
3
4
5
3
3~5
2
3
2
3
3
NB
Caucho nitrilo
( )
VT
Flúor
(Caucho)
(Sin soporte)
TK

(Pie)
KFB
KFM

(Montaje de horquilla)
TKB
TKM

0

(Sin soporte TK,
especifique 0).
1


2

16
4
5
6
3
4
3~7
2
3
4
2
3
4
4
20
5~50
5
6
8
3
4
5
4~8
3
4
5
3
4
5
5
25
5
6
8
10
4
5
6
4~10
4
5
6
4
5
6
6
32
6
8
10
12
14
5
6
8
5~14
5
6
8
5
6
8
8
40
5~100
6
8
10
12
14
5
6
8
5~14
5
6
8
5
6
8
8
50
10~100
8
10
12
14
16
18
6
8
10
8~18
6
8
10
6
8
10
10
[ ! ]Los soportes de cilindro no se pueden instalar en el lado piloto para los tipos con extremos de cilindro de formas B y C. [! ] Compre los sensores por separado (consulte a continuación).

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSCCA12-10
MSCCA12-20
MSCCA12-30
MSCCA16-10
MSCCA16-20
MSCCA16-30
MSCCA20-10
MSCCA20-30
MSCCA20-50
MSCCA25-10
MSCCA25-30
MSCCA25-50
MSCCA32-10
MSCCA32-30
MSCCA32-50
MSCCA40-10
MSCCA40-30
MSCCA40-50
MSCCA40-100
MSCCA50-30
MSCCA50-50
MSCCA50-75
MSCCA50-100
MSCCA63-30
MSCCA63-50
MSCCA63-75
MSCCA63-100
MSCCN12-5
MSCCN12-10
MSCCN12-15
MSCCN12-20
MSCCN12-25
MSCCN12-30
MSCCN16-5
MSCCN16-10
MSCCN16-15
MSCCN16-20
MSCCN16-25
MSCCN16-30
MSCCN20-5
MSCCN20-10
MSCCN20-15
MSCCN20-20
MSCCN20-25
MSCCN20-30
MSCCN20-35
MSCCN20-40
MSCCN20-45
MSCCN20-50
MSCCN25-5
MSCCN25-10
MSCCN25-15
MSCCN25-20
MSCCN25-25
MSCCN25-30
MSCCN25-35
MSCCN25-40
MSCCN25-45
MSCCN25-50
MSCCN32-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno del cilindro
(φ)
Accidente cerebrovascular (St)
(mm)
Punta del vástago
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101210Hilos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101220Hilos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101230Hilos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101610Hilos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101620Hilos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101630Hilos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102010Hilos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102030Hilos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102050Hilos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102510Hilos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102530Hilos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102550Hilos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103210Hilos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103230Hilos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103250Hilos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104010Hilos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104030Hilos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104050Hilos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1040100Hilos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105030Hilos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105050Hilos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105075Hilos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1050100Hilos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106330Hilos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106350Hilos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106375Hilos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1063100Hilos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10125Roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101210Roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101215Roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101220Roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101225Roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101230Roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10165Roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101610Roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101615Roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101620Roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101625Roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101630Roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10205Roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102010Roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102015Roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102020Roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102025Roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102030Roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102035Roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102040Roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102045Roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102050Roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10255Roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102510Roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102515Roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102520Roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102525Roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102530Roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102535Roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102540Roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102545Roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102550Roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10325Roscado interno

Cargando…

Ejemplo




Clave de búsqueda de catálogo electrónico # MA461
 

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Tipo de doble efecto Forma del cuerpo principal Delgado
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 5::60
Fin de bloqueo Ninguno Válvulas Ninguno Presión operacional(MPa) 0.1::1.0

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm