(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placas de Bisagra - Modelo HPAN.

Placas de Bisagra - Modelo HPAN.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Material: Acero al carbón 1018
· Posición de montaje: Montaje lateral
· Escribe: Placas de bisagra

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Placas de bisagra - Estándar: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero al carbono 1018

Especificaciones

Número de parte
HPAN
Número de parte
HPAN

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HPAN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Placas de bisagra Material Acero al carbón 1018 Posición de montaje Montaje lateral
Tratamiento de superficies Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HPAN de la serie Placas de Bisagra - Modelo HPAN..