(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Articulaciones flotantes - Soportes de placa de metal

Articulaciones flotantes - Soportes de placa de metal
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Juntas flotantes utilizables en espacios limitados y compatibles con los tornillos de tamaño M3 a M6

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Juntas flotantes - soportes de placa de metal: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza
Juntas flotantesPoseedor
FJSCAcero al carbono 1045Equivalente al acero bajo en carbónNitruración en baño de sal500HV~

Especificaciones

Número de parte
FJSC4-0.7
Número de parteThDB(C)Titular incluido
TipoPaso MTBD1WHahPdMáxima fuerza de tracción / compresión aplicada (N)
ToleranciaTolerancia
FJSC3-0.52.3+0.3
+0.25
2689.22.3±0.1986.51625514684.519
4-0.771011.5108192661054
5-0.83.2+0.35
+0.3
381213.93.2±0.2312922337188125.5123
6-1.0101416.214112534814123
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJSC3-0.5
FJSC4-0.7
FJSC5-0.8
FJSC6-1.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca de conexión nominal M
(mm)
Rosca de conexión nominal p
(mm)
Máxima fuerza de tracción / compresión aplicada
(kN)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[M3 ~ M8] M3[0.5~0.8] 0.50.019
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.70.054
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.80.123
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.00.123

Cargando…

  1. 1

Más información

[! ] La nitruración con baño de sal puede causar un color desigual, lo que no afecta la función mecánica.
[! ] Para obtener más información sobre la nitruración en baño de sal, consulte haga clic aquí .

Ejemplo

Juntas flotantes - Soportes de placa de metal: imagen relacionada
Cilindros (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo Conector del cilindro Cilindro Usado Cilindros de presión de aire Tipo de conexión, lado del cilindro Hilo Femenino
Detalle del conector del cilindro Juego Tipo de conexión, lado de la pieza de trabajo Orificio Material del cuerpo principal Acero bajo en carbón
Material del perno prisionero Acero al carbón 1045 Alteración de AWC (corte de brida) Ninguno Tratamiento de superficies Nitruración en baño de sal