(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conectores flotantes - miniatura

Conectores flotantes - miniatura

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Conectores flotantes compatibles con los tornillos de tamaño M3 a M6 dedicados para cilindros pequeños.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Conectores flotantes - Tipo miniatura: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material[ A ] Accesorios
Cuerpo principalPor favor vea Haga clic aquí .Tuerca hexagonal
(Cromato brillante trivalente)
RoscaAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
FLCM3-0.5
FLCT10-1.25
Número de parte123LTDBB1B2(C)(C1)(C2)Desalineación permitida
U
Carga de trabajo
kgf (N)
Masa (g)
TipoPaso M
FLCM3-0.54.5883121.811115.55.512.76.46.40.5~1.9 (19)8
4-0.7101042.4778.18.1~5.4 (53)9
5-0.861112.5173.214148616.29.27~12.3 (121)21
6-1.01415.53.61011.522
[ ! ]Apretar excesivamente (6 mm o más) apretando el tornillo (Golpeado) podría evitar que la bola en el interior se mueva.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FLCM3-0.5
FLCM4-0.7
FLCM5-0.8
FLCM6-1.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca de conexión nominal M
(mm)
Rosca de conexión nominal p
(mm)
Máxima fuerza de tracción / compresión aplicada
(kN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[M3 ~ M8] M3[0.5~0.8] 0.50.019
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.70.053
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.80.121
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.00.121

Cargando…

  1. 1

Más información

Conectores flotantes - Tipo miniatura: Imagen relacionada

Ejemplo

Conectores flotantes - Tipo miniatura: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Junta flotante Cilindro Usado Cilindros de presión de aire Tipo de conexión, lado del cilindro Hilo Femenino
Tipo de conexión, lado de la pieza de trabajo Rosca macho Tipo de montaje Tipo de montaje con tornillo Material del perno prisionero Acero inoxidable 304
Excentricidad permitida (U)(mm) 0.5 Desviación angular admisible (A °)(deg) ±5 Alteración de AWC (corte de brida) Ninguno