(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvulas de conmutación manual - tipo agarre

Válvulas de conmutación manual - tipo agarre

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Válvulas de conmutación manual - tipo agarre
  • Válvulas de conmutación manual - tipo agarre
  • Descuento por volumen

Tipo de 3 posiciones destinado a detener los dispositivos de suministro de aire simplemente soltando la palanca.

  • Componentes inCAD
Válvula de interruptor manual - Tipo de agarre de palanca: Imagen relacionada
· Materiales
Válvula de interruptor manual - Tipo de agarre de palanca: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
MSHBA1
MSHBG3
Número de parteDirecciónNúmero de puertosNumero de PosicionesDiámetro del agujero de conexión de tuberíaÁrea seccional efectiva
(mm 2 )
ABCDEFGHJKLMNPRMasa (g)
TipoNo.IN / OUTEX
MSHBA1452Rc1/4Rc1/818776757-22.3--95362120-7354.2200
3Rc3/8Rc3/834114101.5602530173.2107523026473746.44.5440
MSHBG13Rc1/4Rc1/8169786.571-22.3--95362120-7354.2240
3Rc3/8Rc3/834142129602530413.2107523026713746.44.5490

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSHBA1
MSHBA3
MSHBG1
MSHBG3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de Posiciones Diámetro del puerto de conexión de tubería (IN, OUT) Área seccional efectiva
((mm)2)
Dirección
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Escape de 2 posicionesRc1/4184
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Escape de 2 posicionesRc3/8344
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Centro cerrado de 3 posicionesRc1/416-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Centro cerrado de 3 posicionesRc3/834-

Cargando…

  1. 1

Más información

Válvula de interruptor manual - Tipo de agarre de palanca: Imagen relacionada
■Especificaciones
Fluido AplicableAire
Rango de temperatura de funcionamiento5 ~ 60°C
Rango de presión de operación0 a 0.9 MPa
 

Información básica

Forma del cuerpo principal Bloque de tipo horizontal Número de puertos 5 Operación de cambio Tipo de agarre
Tipo de puerto de tubería Rc Tipo de fontanería y dirección Lado directo Retención del estado de la operación Participación