(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Se ofrecen el tipo de resina y el tipo de metal.

Se ofrecen el tipo de resina y el tipo de metal.
  • Descuento por volumen

Se ofrecen el tipo de resina y el tipo de metal.

  • Componentes inCAD
Silenciador: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: latón
[M] Material: resina ABS

Especificaciones

Número de parte
MSSJ2
■ Silenciadores de metal
Número de parteR (PT)
M (grueso)
D1D2NFLHCH
(Llave española)
Área seccional efectiva
(mm 2 )
TipoNo.
MSSL1R1/8874614241220
2R1/412104818301645
3R3/814115921351886
5M55435122082
■ Silenciadores de resina
Número de parteRAB(C)DLNÁrea seccional efectiva
(mm 2 )
TipoNo.
MSSJ1R1/871416.316.133712
1SR1/8101011.5--612
2R1/4101719.620.162.5840
2SR1/4101416.21636720
3R3/812242626.3681163

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSSJ1
MSSJ1S
MSSJ2
MSSJ2S
MSSJ3
MSSL1
MSSL2
MSSL3
MSSL5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10