(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juntas tóricas - para aplicaciones dinámicas, resistencia térmica o química, serie P

Juntas tóricas - para aplicaciones dinámicas, resistencia térmica o química, serie P
  • Descuento por volumen

· Material: Caucho perfluoro
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las juntas tóricas - Serie P, resistentes a productos químicos y al calor, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Juntas tóricas - Serie P, resistente a químicos / calor: imagen relacionada
· Materiales
TipoGradoColorMax. Temperatura de funcionamiento[M] Material
MPPEMGrado resistente a químicosNegro260°CCaucho perfluoro
MPPEJGrado especial resistente al calorNegro320°C

Especificaciones

Número de parte
MPPEM5
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
■ Serie P (para montaje, dinámico)
Número de parteNumero nominalWI.D.Material de correspondencia
TipoNo.doMPPEM, MPPEJ ToleranciadToleranciaDTolerancia
MPPEM
(Grado resistente a productos químicos)

MPPEJ
(Grado especial resistente al calor)
331.9±0.082.8 ±0.1630
- 0.05
6+ 0.05
0
443.8 47
554.8 ±0.1858
665.8 69
776.8 ±0.19710
887.8 811
998.8 ±0.20912
10109.8 1013
11112.4±0.0910.8 ±0.21110
- 0.06
15+ 0.06
0
121211.8 ±0.221216
141413.8 1418
151514.8 ±0.241519
161615.8 1620
181817.8 ±0.251822
202019.8 ±0.262024
212120.8 ±0.272125
222221.8 ±0.282226
24243.5±0.123.7 240
- 0.08
30+ 0.08
0
252524.7 ±0.302531
262625.7 ±0.312632
282827.7 ±0.332834
292928.7 ±0.342935
303029.7 3036
■Especificaciones
TipoMPPEMMPPEJ
Grado resistente a químicosGrado especial resistente al calor
ColorNegroNegro
Dureza(Apuntalar)7574
independiente(kgf/cm 2 )216161
Alargamiento(%)183205
Rango de temperatura de funcionamiento(°C)260320
Conjunto de compresión200°Cx70h (%)2119
230°Cx70h (%)3126
■ Datos de resistencia química (MPPEM Resistente a sustancias químicas) [Evaluación] A: ΔV = a 5% B: 5 a 20% C: 21 a 35%
QuímicoTemperatura de remojoTiempo de remojoCambio de volumen
(°C)(Día)(ΔV%)
Hidróxido de sodio (50%)1507A
Agua de amoniaco (35%)4520A
Amoníaco1007A
N-butilamina237A
Ácido Fórmico (12%)1007B
Ácido clorosulfónico237A
Ácido clorhídrico (37%)2428B
Ácido nítrico (65%)4030B
Ácido sulfúrico (94%)7014A
Ácido Fosfórico (45%)607A
Sulfuro de hidrógeno707A
Fluoruro de Hidrógeno (50%)807B
MIBK (metil isobutil cetona)1187A
Dimetilformamida1537B
1.2-diclorobenceno1807B
Clorobenzol1007A
R123 (CFC)2428C
Vapor1217A
Fenol2207A
Óxido de etileno237A
* Los datos anteriores no son valores garantizados sino valores experimentales.
Para uso real, confirme la aplicabilidad bajo condiciones específicas.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MPPEJ3
MPPEJ4
MPPEJ5
MPPEJ6
MPPEJ7
MPPEJ8
MPPEJ9
MPPEJ10
MPPEJ11
MPPEJ12
MPPEJ14
MPPEJ15
MPPEJ16
MPPEJ18
MPPEJ20
MPPEJ21
MPPEJ22
MPPEJ24
MPPEJ25
MPPEJ26
MPPEJ28
MPPEJ29
MPPEJ30
MPPEM3
MPPEM4
MPPEM5
MPPEM6
MPPEM7
MPPEM8
MPPEM9
MPPEM10
MPPEM11
MPPEM12
MPPEM14
MPPEM15
MPPEM16
MPPEM18
MPPEM20
MPPEM21
MPPEM22
MPPEM24
MPPEM25
MPPEM26
MPPEM28
MPPEM29
MPPEM30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAplicación Diámetro de alambre W
(mm)
ID hacer (o d)
(Ø)
Numero nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente al calor1.92.83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente al calor1.93.84
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente al calor1.94.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente al calor1.95.86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente al calor1.96.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente al calor1.97.88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente al calor1.98.89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente al calor1.99.810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente al calor2.410.811
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente al calor2.411.812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente al calor2.413.814
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente al calor2.414.815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente al calor2.415.816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente al calor2.417.818
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente al calor2.419.820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente al calor2.420.821
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente al calor2.421.822
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente al calor3.523.724
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente al calor3.524.725
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente al calor3.525.726
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente al calor3.527.728
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente al calor3.528.729
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente al calor3.529.730
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente químico1.92.83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente químico1.93.84
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente químico1.94.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente químico1.95.86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente químico1.96.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente químico1.97.88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente químico1.98.89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente químico1.99.810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente químico2.410.811
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente químico2.411.812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente químico2.413.814
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente químico2.414.815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente químico2.415.816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente químico2.417.818
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente químico2.419.820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente químico2.420.821
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente químico2.421.822
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente químico3.523.724
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente químico3.524.725
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente químico3.525.726
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente químico3.527.728
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente químico3.528.729
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistente químico3.529.730

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características
ResistanceExcelente resistencia requerida en condiciones extremas como ácido fuerte, álcali fuerte, aminas, vapor y solvente polar a alta temperatura (260 a 320°C).
PrecipitationBaja precipitación de gas, con baja propiedad de gas de salida y puede usarse bajo alto vacío.
③El metal pesado y los agentes de moldeo no se utilizan en el proceso de producción.
 

Información básica

Material Caucho perfluoro