(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Mangueras ajustables que pueden doblarse en ángulo recto en una porción arbitraria
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | Color de la manguera | - | Numero de enlaces n | - | Conector Tamaño de la rosca | - | Boquilla |
HOSAJ2 HOSVA2 | - | B | - - | 30 20 | - - | 1 2 | - - | A1 D1 |
Número de parte | - | Numero de enlaces n | - | Conector Tamaño de la rosca | - | Numero de enlaces m | - | Boquilla |
HLVA2 | - | 10 | - | 2 | - | 5 | - | B1 |
Número de parte | - | Numero de enlaces n | - | Conector Tamaño de la rosca | - | Número de enlaces m Derecha (R) | - | Número de enlaces m Izquierda (L) | - | Boquilla |
HOSVAW2 | - | 5 | - | 2 | - | R10 | - | L7 | - | D1 |
Número de parte | Color de la manguera | Numero de enlaces n configurable | Tamaño de rosca del conector (PT) | Forma de la punta (Para obtener detalles de dimensión, consulte la página izquierda.) | |||
Tipo | Conector | Manguera Nominal | AJ (Selección) | VA / VAF (Fijo) | |||
HOS | AJ (macho) VA (válvula macho) * 1 VAF (válvula hembra) | 2 | No especificado (azul) G (Gris) * 2 B (negro) | 0~30 | 1 (R1/8) 2 (R1/4) | 2 (R/Rc1/4) | (Manguera: azul) A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, D1, M1, M2 |
(Manguera: gris) A1, A2, A3, D1 | |||||||
(Manguera: negro) A1, A2, A3, C1, C2, D1 | |||||||
3 | No especificado (azul) G (Gris) | 3 (R3/8) 4 (R1/2) | 3 (R/Rc3/8) | (Manguera: azul) A1, A2, A3, D1 | |||
(Manguera: gris) A1, A2, A3, D1 | |||||||
4 | 3 (R3/8) 4 (R1/2) | 4 (R/Rc1/2) | (Manguera: azul) A1, A2, A3, B1, B2, B3, D1 | ||||
(Manguera: gris) A1, A2, A3, D1 |
Número de parte | Numero de enlaces n configurable | Tamaño de rosca del conector (PT) | Numero de enlaces n configurable | Forma de la punta (Para obtener detalles de dimensión, consulte la página izquierda.) | |||
Tipo | Conector | Manguera Nominal | AJ (Selección) | VA / VAF (Fijo) | |||
HL | AJ (macho) VA (válvula macho) VAF (válvula hembra) | 2 | 0~30 | 1 (R1/8) 2 (R1/4) | 2 (R/Rc1/4) | 0~20 | A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, D1, M1, M2 |
4 | 3 (R3/8) 4 (R1/2) | 4 (R/Rc1/2) | A1, A2, A3, B1, B2, B3, D1 |
Número de parte | Numero de enlaces n configurable | Tamaño de rosca del conector (PT) | Numero de enlaces n configurable | Forma de la punta (Para obtener detalles de dimensión, consulte la página izquierda.) | |||||
Tipo | Conector | Tipo de derivación Identificación (fija) | Manguera Nominal | AJ (Selección) | VA / VAF (Fijo) | ||||
Derecha (R) | Izquierda (L) | ||||||||
HOS | AJ (macho) VA (válvula macho) VAF (válvula hembra) | W | 2 | 0~30 | 1 (R1/8) 2 (R1/4) | 2 (R/Rc1/4) | 0~20 | 0~20 | A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, D1, M1, M2 |
4 | 3 (R3/8) 4 (R1/2) | 4 (R/Rc1/2) | A1, A2, A3, B1, B2, B3, D1 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HLAJ2-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30]-[1,2]-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-B[1,2,3] |
HLAJ2-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30]-[1,2]-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-M[1,2] |
HLAJ2-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30]-[1,2]-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-C[1,2] |
HLAJ2-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30]-[1,2]-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-D1 |
HLAJ2-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30]-[1,2]-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-A[1,2,3] |
HLAJ4-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30]-[3,4]-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-A[1,2,3] |
HLAJ4-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30]-[3,4]-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-D1 |
HLAJ4-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30]-[3,4]-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-B[1,2,3] |
HLVA2-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30]-2-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-M[1,2] |
HLVA2-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30]-2-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-C[1,2] |
HLVA2-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30]-2-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-B[1,2,3] |
HLVA2-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30]-2-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-A[1,2,3] |
HLVA2-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30]-2-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-D1 |
HLVA4-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30]-4-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-D1 |
HLVA4-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30]-4-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-B[1,2,3] |
HLVA4-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30]-4-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-A[1,2,3] |
HLVAF2-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30]-2-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-D1 |
HLVAF2-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30]-2-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-A[1,2,3] |
HLVAF2-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30]-2-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-B[1,2,3] |
HLVAF2-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30]-2-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-M[1,2] |
HLVAF2-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30]-2-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-C[1,2] |
HLVAF4-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30]-4-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-D1 |
HLVAF4-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30]-4-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-A[1,2,3] |
HLVAF4-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30]-4-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-B[1,2,3] |
HOSAJ2-[0-30/1]-[1,2]-A[1,2,3] |
HOSAJ2-[0-30/1]-[1,2]-B[1,2,3] |
HOSAJ2-[0-30/1]-[1,2]-C[1,2] |
HOSAJ2-[0-30/1]-[1,2]-D1 |
HOSAJ2-[0-30/1]-[1,2]-M[1,2] |
HOSAJ2-B-[0-30/1]-[1,2]-A[1,2,3] |
HOSAJ2-B-[0-30/1]-[1,2]-C[1,2] |
HOSAJ2-B-[0-30/1]-[1,2]-D1 |
HOSAJ2-G-[0-30/1]-[1,2]-A[1,2,3] |
HOSAJ2-G-[0-30/1]-[1,2]-D1 |
HOSAJ3-[0-30/1]-[3,4]-A[1,2,3] |
HOSAJ3-[0-30/1]-[3,4]-D1 |
HOSAJ3-G-[0-30/1]-[3,4]-A[1,2,3] |
HOSAJ3-G-[0-30/1]-[3,4]-D1 |
HOSAJ4-[0-30/1]-[3,4]-A[1,2,3] |
HOSAJ4-[0-30/1]-[3,4]-B[1,2,3] |
HOSAJ4-[0-30/1]-[3,4]-D1 |
HOSAJ4-G-[0-30/1]-[3,4]-A[1,2,3] |
HOSAJ4-G-[0-30/1]-[3,4]-D1 |
HOSAJW2-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30]-[1,2]-R[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-L[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-M[1,2] |
HOSAJW2-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30]-[1,2]-R[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-L[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-A[1,2,3] |
HOSAJW2-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30]-[1,2]-R[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-L[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-C[1,2] |
HOSAJW2-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30]-[1,2]-R[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-L[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-D1 |
HOSAJW2-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30]-[1,2]-R[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-L[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-B[1,2,3] |
HOSAJW4-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30]-[3,4]-R[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-L[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-B[1,2,3] |
HOSAJW4-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30]-[3,4]-R[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-L[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-D1 |
HOSAJW4-[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30]-[3,4]-R[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-L[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-A[1,2,3] |
HOSVA2-[0-30/1]-2-A[1,2,3] |
HOSVA2-[0-30/1]-2-B[1,2,3] |
HOSVA2-[0-30/1]-2-C[1,2] |
HOSVA2-[0-30/1]-2-D1 |
HOSVA2-[0-30/1]-2-M[1,2] |
HOSVA2-B-[0-30/1]-2-A[1,2,3] |
HOSVA2-B-[0-30/1]-2-C[1,2] |
HOSVA2-B-[0-30/1]-2-D1 |
HOSVA2-G-[0-30/1]-2-A[1,2,3] |
Cargando…
Tipo | Manguera de ajuste | Material | Resina |
---|
[0-30/1pc (s) Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente