(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Componentes de la boquilla de aire - boquillas de tubería de limpieza

Componentes de la boquilla de aire - boquillas de tubería de limpieza

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Boquillas aptas para la limpieza de tuberías.

  • Componentes inCAD
Boquillas para lavado de tuberías: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio 6063
[A] Accesorios:
Perno M3 (acero inoxidable 304) x4 piezas
 

Especificaciones

Número de parte
PWNZR10
Número de parteHDimensión de cubiertaDimensión del cuerpoP.C.D.Aplicable
Max. Tubo OD
TipoNo.B1B2B3B4A1A2A3A4
PWNZR1049262840573436425749Ø20
2059363850674446526759Ø30
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PWNZR10
PWNZR20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de presión de operación
(MPa)
Diámetro del agujero
(mm)
No.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.15~1.542610
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.11~1.193620

Cargando…

  1. 1

Más información

Boquillas para lavado de tuberías: imagen relacionada

Ejemplo

Boquillas para lavado de tuberías: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de aerosol Redondo / Difuso Fuente de aire Compresor Material Aleación de aluminio 6063
Tipo de golpe Estándar Tipo Boquillas para lavado de tuberías Fluido Aplicable Aire comprimido