(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Boquillas de aspersión - patrón de aspersión en forma de anillo

Boquillas de aspersión - patrón de aspersión en forma de anillo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Boquilla de pulverización de partículas finas

  • Componentes inCAD
Boquillas de pulverización - Patrón de pulverización de forma anular: imagen relacionada
Boquillas de pulverización - Patrón de pulverización de forma anular: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: cuerpo, colador (malla 80) acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-d
NZRK2
NZRCS1
-
-
1.6
1.6
Número de parted
(Diámetro del agujero)
TMasa
(g)
TipoNo.
NZRT20.5R1/433.0
0.7
1.0
■ Característica: dado que la partícula es muy fina como una boquilla de fluido, cuanto mayor sea la presión del agua, mayor será la eficiencia de la saturación del aire.
■ Aplicaciones: humidificación, pequeña cantidad de aplicación de fluido
■ Especificaciones NZRT
TamañoDiámetro del agujero (mm)0.50.71.0
1/4Presión de agua (MPa)0.20.30.40.50.20.30.40.50.20.30.40.5
Cantidad de agua (ℓ/min)0.110.130.150.170.140.170.190.210.200.240.270.30
Ángulo de pulverización (°)606065706565707565707580
[ ! ]Los valores listados no están garantizados sino valores representativos.
[ ! ]No pulveriza normalmente a menos de 0.2 MPa. Si el fluido actual es aire, el producto no rocía con los valores descritos en la tabla anterior.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NZRT2-0.5
NZRT2-0.7
NZRT2-1.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSÁngulo de pulverización θ (a 0.5 MPa)
(deg)
Diámetro del agujero
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10700.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10750.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10801.0

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de aerosol Forma anular Fluido Un fluido Material Acero inoxidable 304
Tipo Boquilla de fluido Dimensión nominal del tornillo 2(R1/4)