(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquillas de aspersión - patrón de aspersión en forma de línea (Números de pieza)

Boquillas de aspersión - patrón de aspersión en forma de línea
  • Descuento por volumen

Boquillas de pulverización capaces de pulverizar fluido en forma de abanico.

  • Componentes inCAD
Boquillas de pulverización - Patrón de pulverización en forma de abanico, 90 grados: Imagen relacionada
Boquillas de pulverización - Patrón de pulverización en forma de abanico, 90 grados: Imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-d
NZRFS1-1.0
Número de parted
(Diámetro del agujero)
TLL1L2H1H2B1B2Masa (g)
TipoNo.
NZRFS11.0R1/825.08.08.06.03.012.013.814.0
1.2
1.6
2.0
2.5
22.0R1/432.014.010.06.02.014.016.027.0
2.5
3.2
4.0
■ Característica: Se rocía agua en gran angular bajo baja presión formando una película de agua.
■ Aplicaciones: limpieza, aplicación de líquidos sobre vidrio o superficie de película
■ Especificaciones NZRFS
TamañoDiámetro del agujero (mm)1.01.21.62.02.5
1/8Presión de agua (MPa)0.050.070.100.150.200.050.070.100.150.200.050.070.100.150.200.050.070.100.150.200.050.070.100.150.20
Cantidad de agua (ℓ/min)0.36 0.51 0.60 0.74 0.86 0.64 0.76 0.89 1.10 1.26 1.17 1.38 1.66 2.01 2.31 1.84 2.16 2.59 3.13 3.58 2.87 3.41 4.07 4.90 5.60
Ángulo de pulverización (°)6575901001108090100110115100110120120125115125130135140115125130135140
TamañoDiámetro del agujero (mm)2.02.53.24.0
1/4Presión de agua (MPa)0.050.070.100.150.200.050.070.100.150.200.050.070.100.150.200.050.070.100.150.20
Cantidad de agua (ℓ/min)1.772.092.50 3.033.492.813.333.954.755.40 4.60 5.386.30 7.658.857.258.60 10.112.414.2
Ángulo de pulverización (°)110115120125130115120125130135115120130130135115120130135140
[ ! ]Los valores listados no están garantizados sino valores representativos. [! ] Si el fluido actual es aire, el producto no rocía con los valores descritos en la tabla anterior.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NZRFS1-1.0
NZRFS1-1.2
NZRFS1-1.6
NZRFS1-2.0
NZRFS1-2.5
NZRFS2-2.0
NZRFS2-2.5
NZRFS2-3.2
NZRFS2-4.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero
(mm)
Dimensión nominal del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.01(R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.21(R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.61(R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.01(R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.51(R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.02(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.52(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.22(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.02(R1/4)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de aerosol Tipo forma de abanico Fluido Un fluido Material Acero inoxidable 304
Tipo Boquilla de fluido