(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para ventosas - soportes para mini ventosas

Accesorios para ventosas - soportes para mini ventosas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Accesorios para ventosas - soportes para mini ventosas
  • Accesorios para ventosas - soportes para mini ventosas
  • Descuento por volumen

· Forma de la almohadilla: Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los soportes para miniventosas, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Soportes para mini ventosas: imagen relacionada
[ ! ]MHLDK se puede usar con accesorios de vacío en >> Haga clic aquí .
· Materiales
[M] Material: Cuerpo: acero inoxidable 303
Junta tórica NBR Caucho de nitrilo (JIS B2401 1 Tipo A)

Especificaciones

Número de parte-L
MHLD1.7-10
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteLuna toleranciaM GruesoDK6Pdd1L1D1D2W
TipoNo.
MHLD
MHLDM
1.75
10
15
1.70
-0.03
M5551.226978
2.72.7M6662.3381089
MHLDK5--M5-5-26978
6-M6-6-281089

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MHLD1.7-[5,​10,​15]
MHLD2.7-[5,​10,​15]
MHLDK5-5
MHLDK5-10
MHLDK5-15
MHLDK6-5
MHLDK6-10
MHLDK6-15
MHLDM1.7-[5,​10,​15]
MHLDM2.7-[5,​10,​15]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño (No.)
(mm)
Almohadilla aplicable Tornillo Talla M L
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.7Mini ventosaM55 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

102.7Mini ventosaM65 ~ 15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Adjunto de atracciónM5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Adjunto de atracciónM5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Adjunto de atracciónM5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Adjunto de atracciónM6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Adjunto de atracciónM6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Adjunto de atracciónM6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.7Mini ventosa-5 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

102.7Mini ventosa-5 ~ 15

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de almohadilla Otros tipo de almohadilla Solo cuerpo de titular Tipo de montaje Tipo de inserción
Material del cuerpo Acero inoxidable 303 Material de la junta tórica Caucho de nitrilo NBR (JIS B2401 Clase 1 A)