(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ventosas - mini, redondas, cuadradas

Ventosas - mini, redondas, cuadradas
  • Descuento por volumen

Ventosas adecuadas para aspirar objetos diminutos.

  • Componentes inCAD
Mini ventosas: redondas / cuadradas: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] DurezaTemp. de resistencia al calorResistencia específica de volumen
Tipo redondoTipo cuadrado
RBTRRBTSCaucho Nitrilo (Negro)Shore A80-20~150°C1.0x10 5 Ω · cm
SCTRSCTSCaucho de silicona (negro)Shore A60-70~200°C1.0x10 5 Ω · cm

Especificaciones

Número de parte-B
RBTR2
RBTS2.5

-

5
Número de parteCAdHTitular aplicable
TipoD
<Tipo redondo>
RBTR
SCTR
1-40.51.7MHLDM
1.25-
1.50.9
1.751.21
21.4
2.51.9
32.3
43.25
54.22.7
64.97
75.9
Número de parteBXYTdHAplicable
Soporte
TipoA
<Tipo cuadrado>
RBTS
SCTS
24460.411.7MHLDM
2.55
3670.5
48592.7
510610.5
6126.512.5
7147.514.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RBTR1
RBTR1.5
RBTR1.25
RBTR1.75
RBTR2
RBTR2.5
RBTR3
RBTR4
RBTR5
RBTR6
RBTR7
RBTS2-4
RBTS2.5-5
RBTS3-6
RBTS4-8
RBTS5-10
RBTS6-12
RBTS7-14
SCTR1
SCTR1.5
SCTR1.25
SCTR1.75
SCTR2
SCTR2.5
SCTR3
SCTR4
SCTR5
SCTR6
SCTR7
SCTS2-4
SCTS2.5-5
SCTS3-6
SCTS4-8
SCTS5-10
SCTS6-12
SCTS7-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de almohadilla Material del grupo de goma Temperatura resistente al calor, límite de uso de alta temperatura, límite de uso de baja temperatura
(℃)
Diámetro exterior D
(φ)
Ancho A
(mm)
Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Pequeña] Mini tipo redondo[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo (Negro)-20~1501--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Pequeña] Mini tipo redondo[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo (Negro)-20~1501.5--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Pequeña] Mini tipo redondo[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo (Negro)-20~1501.25--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Pequeña] Mini tipo redondo[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo (Negro)-20~1501.75--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Pequeña] Mini tipo redondo[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo (Negro)-20~1502--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Pequeña] Mini tipo redondo[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo (Negro)-20~1502.5--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Pequeña] Mini tipo redondo[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo (Negro)-20~1503--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Pequeña] Mini tipo redondo[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo (Negro)-20~1504--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Pequeña] Mini tipo redondo[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo (Negro)-20~1505--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Pequeña] Mini tipo redondo[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo (Negro)-20~1506--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Pequeña] Mini tipo redondo[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo (Negro)-20~1507--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Pequeña] Mini tipo cuadrado[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo (Negro)-20~150-24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Pequeña] Mini tipo cuadrado[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo (Negro)-20~150-2.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Pequeña] Mini tipo cuadrado[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo (Negro)-20~150-36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Pequeña] Mini tipo cuadrado[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo (Negro)-20~150-48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Pequeña] Mini tipo cuadrado[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo (Negro)-20~150-510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Pequeña] Mini tipo cuadrado[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo (Negro)-20~150-612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Pequeña] Mini tipo cuadrado[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo (Negro)-20~150-714
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pequeña] Mini tipo redondo[Hule de silicona] Caucho de silicona (negro)-70~2001--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pequeña] Mini tipo redondo[Hule de silicona] Caucho de silicona (negro)-70~2001.5--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pequeña] Mini tipo redondo[Hule de silicona] Caucho de silicona (negro)-70~2001.25--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pequeña] Mini tipo redondo[Hule de silicona] Caucho de silicona (negro)-70~2001.75--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pequeña] Mini tipo redondo[Hule de silicona] Caucho de silicona (negro)-70~2002--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pequeña] Mini tipo redondo[Hule de silicona] Caucho de silicona (negro)-70~2002.5--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pequeña] Mini tipo redondo[Hule de silicona] Caucho de silicona (negro)-70~2003--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pequeña] Mini tipo redondo[Hule de silicona] Caucho de silicona (negro)-70~2004--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pequeña] Mini tipo redondo[Hule de silicona] Caucho de silicona (negro)-70~2005--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pequeña] Mini tipo redondo[Hule de silicona] Caucho de silicona (negro)-70~2006--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pequeña] Mini tipo redondo[Hule de silicona] Caucho de silicona (negro)-70~2007--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pequeña] Mini tipo cuadrado[Hule de silicona] Caucho de silicona (negro)-70~200-24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pequeña] Mini tipo cuadrado[Hule de silicona] Caucho de silicona (negro)-70~200-2.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pequeña] Mini tipo cuadrado[Hule de silicona] Caucho de silicona (negro)-70~200-36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pequeña] Mini tipo cuadrado[Hule de silicona] Caucho de silicona (negro)-70~200-48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pequeña] Mini tipo cuadrado[Hule de silicona] Caucho de silicona (negro)-70~200-510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pequeña] Mini tipo cuadrado[Hule de silicona] Caucho de silicona (negro)-70~200-612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pequeña] Mini tipo cuadrado[Hule de silicona] Caucho de silicona (negro)-70~200-714

Cargando…

  1. 1

Más información

Mini ventosas: redondas / cuadradas: imagen relacionada

Ejemplo

Mini ventosas: redondas / cuadradas: imagen relacionada
 

Información básica

tipo de almohadilla Unidad de almohadilla Tipo de montaje Tipo de inserción Material A base de caucho
Color Negro