(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ventosas - para objetos delgados

Ventosas - para objetos delgados
  • Descuento por volumen

· Forma de la almohadilla: Para objeto delgado
· Material: grupo de caucho
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las ventosas; para objetos delgados, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Ventosas - para objetos finos: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[D] DurezaColor
VPTSCaucho nitriloCosta A40 a 45Negro
VPTSSflorosilicioCosta A40Marrón claro

Especificaciones

Número de parte
VPTS8
Número de parteAccesorio de vacío aplicable
MVP_S, MVP_SS
Tornillo
TipoNo.
VPTS
VPTSS
88Incrustado
1010
1515
2020
■Especificaciones
TipoVPET, VPTSVPES, VPTSS
Max. Temperatura de funcionamiento110°180°
Min. Temperatura de funcionamiento-30°-50°
Resistencia al clima
Resistencia al ozono
Resistencia ácida
Resistencia a los álcalis
Resistencia al aceite
(Gasolina, aceite ligero)
(Benceno, tolueno)
Resistividad de superficie--

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
VPTS8
VPTS10
VPTS15
VPTS20
VPTSS8
VPTSS10
VPTSS15
VPTSS20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del grupo de goma Ambiente Temperatura resistente al calor, límite de uso de alta temperatura, límite de uso de baja temperatura
(℃)
Color Diámetro interno (d)
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Caucho de fluorosiliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-50~180Marrón claro8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Caucho de fluorosiliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-50~180Marrón claro10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Caucho de fluorosiliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-50~180Marrón claro15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Caucho de fluorosiliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-50~180Marrón claro20

Cargando…

  1. 1

Más información

Ventosas - Para objetos delgados: imagen relacionada

Ejemplo

Ventosas - Para objetos delgados: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de almohadilla Para objeto delgado tipo de almohadilla Unidad de almohadilla Tipo de montaje Tipo empotrado
Material A base de caucho