(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ventosas con accesorios - resorte, objeto ovalado/fino, conexión instantánea, forma L

Ventosas con accesorios - resorte, objeto ovalado/fino, conexión instantánea, forma L

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Ventosas con accesorios - resorte, objeto ovalado/fino, conexión instantánea, forma L
  • Ventosas con accesorios - resorte, objeto ovalado/fino, conexión instantánea, forma L
  • Descuento por volumen

· Forma de la almohadilla: Para objeto delgado, forma ovalada.
· Material: grupo de caucho
· Puerto de salida de vacío: Acoplamientos de un toque
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre accesorios de vacío: objeto ovalado/delgado, tipo resorte, forma de L, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Accesorios de vacío: objeto ovalado / delgado, tipo resorte, forma de L: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ A ] AccesoriosForma de almohadilla[ M ] Material de la almohadilla
MVELNVentosasVPETOvalCaucho nitrilo
MVELSVPESHule de silicona
MVPLSVPTSPara objeto delgadoCaucho nitrilo
MVPLSSVPTSSFlorosilicio

Especificaciones

Número de parte
VPET4-10
Número de parteXYForma L
TipoMaterial de la almohadillaNo.Spring Max. Carga (N)Masa g
MVEL
(Oval)
N
S
4-104107.0~12.646.5
4-202047
4-303047.5
5-1051046.5
5-202047
5-303047.5
6-1061046.5
6-202047
6-303047.5
Número de partedL1Forma L
TipoMaterial de la almohadillaNo.BL2Spring Max. Carga (N)Masa g
MVPL
(Tipo de objeto delgado)
S
SS
885.539.523.51.0~1.914.2
10105.839.823.814.2
15156.540.524.514.3
20207.341.325.314.4

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MVELN4-10
MVELN4-20
MVELN4-30
MVELN5-10
MVELN5-20
MVELN5-30
MVELN6-10
MVELN6-20
MVELN6-30
MVELS4-10
MVELS4-20
MVELS4-30
MVELS5-10
MVELS5-20
MVELS5-30
MVELS6-10
MVELS6-20
MVELS6-30
MVPLS8
MVPLS10
MVPLS15
MVPLS20
MVPLSS8
MVPLSS10
MVPLSS15
MVPLSS20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de almohadilla Material del grupo de goma Ambiente Temperatura resistente al calor, límite de uso de alta temperatura, límite de uso de baja temperatura
(℃)
Color Diámetro interno (d)
(φ)
Ancho X
(mm)
Longitud Y
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Oval[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro-410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Oval[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro-420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Oval[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro-430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Oval[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro-510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Oval[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro-520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Oval[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro-530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Oval[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro-610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Oval[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro-620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Oval[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro-630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Oval[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia al clima-50~180Blanco translúcido-410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Oval[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia al clima-50~180Blanco translúcido-420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Oval[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia al clima-50~180Blanco translúcido-430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Oval[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia al clima-50~180Blanco translúcido-510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Oval[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia al clima-50~180Blanco translúcido-520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Oval[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia al clima-50~180Blanco translúcido-530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Oval[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia al clima-50~180Blanco translúcido-610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Oval[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia al clima-50~180Blanco translúcido-620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Oval[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia al clima-50~180Blanco translúcido-630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para objeto delgado[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro8--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para objeto delgado[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro10--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para objeto delgado[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro15--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para objeto delgado[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro20--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para objeto delgadoCaucho de fluorosiliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-50~180Marrón claro8--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para objeto delgadoCaucho de fluorosiliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-50~180Marrón claro10--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para objeto delgadoCaucho de fluorosiliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-50~180Marrón claro15--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para objeto delgadoCaucho de fluorosiliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-50~180Marrón claro20--

Cargando…

  1. 1

Más información

Precauciones para la instalación de accesorios de ventosa
Para el tipo de resorte, monte los accesorios sin apretar las piezas del eje con una llave, etc.
De lo contrario, la ranura de la llave del eje puede deformarse y causar un mal funcionamiento.
 

Información básica

tipo de almohadilla Conjunto de soporte Tipo de montaje Tipo empotrado Material A base de caucho
Puerto de salida de vacío Acoplamientos de un toque