(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ventosas - estándar/profundo/pequeño

Ventosas - estándar/profundo/pequeño

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Forma de la almohadilla: Profundo, pequeño, estándar
· Material: grupo de caucho
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las ventosas: estándar/profundas/pequeñas, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • La superficie que no entra en contacto con la pieza de trabajo en VPBE está grabada para la identificación del material.
    (Secuencialmente para entregas a partir de octubre de 2023. Tanto los productos grabados como los no grabados se mezclarán durante el período de rotación del inventario).
  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Ventosas - estándar / profunda / pequeña: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialForma de la almohadilla[D] DurezaColor
VPNTCaucho nitriloEstándarCosta A50 a 80Negro
VPUECaucho de silicona conductorCosta A60Negro
VPUFCaucho FluoroCosta A60 a 70Gris
VPFTCaucho nitriloProfundoCosta A50 a 80Negro
VPFFCaucho FluoroCosta A60 a 70Gris
VPJNCaucho nitriloPequeñaCosta A50 a 80Negro
VPJSCaucho de silicona conductorCosta A60Negro
VPJFCaucho FluoroCosta A60 a 70Gris

Especificaciones

Número de pieza
MVPKN4
VPFF30
Número de piezaNúmero de conexión de vacío aplicableTornillo
TipoNúmero
VPNT
VPUE
VPUF
22Tipo de inserción
33
44
66Tipo empotrado
88
1010Tipo de accesorio
(Con tornillo de almohadilla)
1515
2020
Número de piezaAdaptador de vacío aplicable MVF_Tornillo
TipoNúmero
VPFT
VPFF
2020Tipo de accesorio
(Con tornillo de almohadilla)
2525
3030
4040
Número de piezaAdaptador de vacío aplicable MVPJ_
TipoNúmero
VPJN
VPJS
VPJF
0.70.7
11
1.51.5
22
33
44

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
VPFF20
VPFF25
VPFF30
VPFF40
VPFT20
VPFT25
VPFT30
VPFT40
VPJF0.7
VPJF1
VPJF1.5
VPJF2
VPJF3
VPJF4
VPJN0.7
VPJN1
VPJN1.5
VPJN2
VPJN3
VPJN4
VPJS0.7
VPJS1
VPJS1.5
VPJS2
VPJS3
VPJS4
VPNT2
VPNT3
VPNT4
VPNT6
VPNT8
VPNT10
VPNT15
VPNT20
VPUE2
VPUE3
VPUE4
VPUE6
VPUE8
VPUE10
VPUE15
VPUE20
VPUF2
VPUF3
VPUF4
VPUF6
VPUF8
VPUF10
VPUF15
VPUF20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de almohadilla Tipo de montaje Material del grupo de goma Ambiente Temperatura resistente al calor, límite de uso de alta temperatura, límite de uso de baja temperatura
(℃)
Color Diámetro interno (d)
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo profundo[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio (con tornillo de almohadilla)Caucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo profundo[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio (con tornillo de almohadilla)Caucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo profundo[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio (con tornillo de almohadilla)Caucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo profundo[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio (con tornillo de almohadilla)Caucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo profundo[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio (con tornillo de almohadilla)[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo profundo[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio (con tornillo de almohadilla)[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo profundo[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio (con tornillo de almohadilla)[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo profundo[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio (con tornillo de almohadilla)[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pequeña] PequeñaTipo empotradoCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris0.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pequeña] PequeñaTipo empotradoCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pequeña] PequeñaTipo empotradoCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pequeña] PequeñaTipo empotradoCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pequeña] PequeñaTipo empotradoCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pequeña] PequeñaTipo empotradoCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pequeña] PequeñaTipo empotrado[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro0.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pequeña] PequeñaTipo empotrado[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pequeña] PequeñaTipo empotrado[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pequeña] PequeñaTipo empotrado[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pequeña] PequeñaTipo empotrado[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pequeña] PequeñaTipo empotrado[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pequeña] PequeñaTipo empotrado[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180Negro0.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pequeña] PequeñaTipo empotrado[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180Negro1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pequeña] PequeñaTipo empotrado[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180Negro1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pequeña] PequeñaTipo empotrado[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180Negro2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pequeña] PequeñaTipo empotrado[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180Negro3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Pequeña] PequeñaTipo empotrado[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180Negro4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo de inserción[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo de inserción[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo de inserción[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo empotrado[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo empotrado[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio (con tornillo de almohadilla)[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio (con tornillo de almohadilla)[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio (con tornillo de almohadilla)[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo de inserción[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180Negro2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo de inserción[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180Negro3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo de inserción[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180Negro4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo empotrado[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180Negro6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo empotrado[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180Negro8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio (con tornillo de almohadilla)[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180Negro10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio (con tornillo de almohadilla)[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180Negro15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio (con tornillo de almohadilla)[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180Negro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo de inserciónCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo de inserciónCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo de inserciónCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo empotradoCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo empotradoCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio (con tornillo de almohadilla)Caucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio (con tornillo de almohadilla)Caucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio (con tornillo de almohadilla)Caucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris20

Cargando…

  1. 1

Más información

Ventosas - Estándar / Profundo / Pequeño: Imagen relacionada
Especificaciones
TipoVPNT, VPFT, VPJNVPUE, VPJSVPUF, VPFF, VPJF
Max. Temperatura de funcionamiento110°180°230°
Min. Temperatura de funcionamiento-30°-40°-10°
Resistencia al clima
Resistencia al ozono
Resistencia ácida
Resistencia a los álcalis×
Resistencia al aceite(Gasolina, aceite ligero)
(Benceno, tolueno)
Resistividad de superficie-10 4 a 10 6 Ω/sq-
 

Información básica

tipo de almohadilla Unidad de almohadilla Material A base de caucho