(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ventosas con racores - muelle, estándar/profundo, conexión instantánea, forma L

Ventosas con racores - muelle, estándar/profundo, conexión instantánea, forma L

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Forma de la almohadilla: Profundo, estándar
· Material: grupo de caucho
· Puerto de salida de vacío: Acoplamientos de un toque
Para obtener una descripción completa del producto y detalles sobre las ventosas, con ajuste, tipo resorte, forma L, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Accesorios de vacío: estándar / profundo, tipo resorte, forma de L: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ A ] AccesoriosForma de almohadilla[ M ] Material de la almohadilla
MVPLNSucción
Almohadilla
VPNTEstándarCaucho nitrilo
MVPLEVPUECaucho de silicio conductivo
MVPLFVPUFCaucho Fluoro
MVFLNVPFTProfundoCaucho nitrilo
MVFLFVPFFCaucho Fluoro
[M] Material de montaje: latón [S] Tratamiento superficial: niquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte
MVPKN4
VPFF30
Número de parteDdL1Forma L
BL2E1E2Masa gSpring Max. Carga (N)
TipoMaterial de la almohadillaNo.
MVPL
(estándar)
N
E
F
2424402416.712.513.50.9~1.9
3434402416.712.513.5
4444402416.712.513.5
6667412518.11315.5
8685.539.523.518.11315.5
10610858.13520.118.547.54.0~7.1
15615959.13620.118.548
206201060.13720.118.551.57.0~12.6
Número de parteDdL1Forma L
BL2E1E2Masa gSpring Max. Carga (N)
TipoMaterial de la almohadillaNo.
MVFL
(Profundo)
N
F
206201161.13820.118.551.57.0~12.6
256251262.13920.118.552
306301464.14120.118.554
4064017.567.644.520.118.562

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MVFLF20
MVFLF25
MVFLF30
MVFLF40
MVFLN20
MVFLN25
MVFLN30
MVFLN40
MVPLE2
MVPLE3
MVPLE4
MVPLE6
MVPLE8
MVPLE10
MVPLE15
MVPLE20
MVPLF2
MVPLF3
MVPLF4
MVPLF6
MVPLF8
MVPLF10
MVPLF15
MVPLF20
MVPLN2
MVPLN3
MVPLN4
MVPLN6
MVPLN8
MVPLN10
MVPLN15
MVPLN20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de almohadilla Tipo de montaje Material del grupo de goma Ambiente Temperatura resistente al calor, límite de uso de alta temperatura, límite de uso de baja temperatura
(℃)
Color Diámetro interno (d)
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo profundo[Tipo de accesorio] Tipo de accesorioCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo profundo[Tipo de accesorio] Tipo de accesorioCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo profundo[Tipo de accesorio] Tipo de accesorioCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo profundo[Tipo de accesorio] Tipo de accesorioCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo profundo[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo profundo[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo profundo[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo profundo[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo de inserción[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180Negro2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo de inserción[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180Negro3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo de inserción[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180Negro4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo empotrado[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180Negro6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo empotrado[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180Negro8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180Negro10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180Negro15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180Negro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo de inserciónCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo de inserciónCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo de inserciónCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo empotradoCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo empotradoCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Tipo de accesorio] Tipo de accesorioCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Tipo de accesorio] Tipo de accesorioCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Tipo de accesorio] Tipo de accesorioCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo de inserción[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo de inserción[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo de inserción[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo empotrado[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo empotrado[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro20

Cargando…

  1. 1

Más información

Precauciones para la instalación de accesorios de ventosa
Para el tipo de resorte, monte los accesorios sin apretar las piezas del eje con una llave, etc.
De lo contrario, la ranura de la llave del eje puede deformarse y causar un mal funcionamiento.

 

Información básica

tipo de almohadilla Conjunto de soporte Material A base de caucho Puerto de salida de vacío Acoplamientos de un toque