(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ventosas con racores - muelle, estándar/profundo, conexión instantánea, forma T

Ventosas con racores - muelle, estándar/profundo, conexión instantánea, forma T

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Forma de la almohadilla: Profundo, estándar
· Material: grupo de caucho
· Puerto de salida de vacío: Acoplamientos de un toque
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las ventosas, con ajuste, tipo resorte, forma T, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Accesorios de vacío: estándar / profundo, tipo resorte, forma de T: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ A ] AccesoriosForma de almohadilla[ M ] Material de la almohadilla
MVPTNSucción
Almohadilla
VPNTEstándarCaucho nitrilo
MVPTEVPUECaucho de silicio conductivo
MVPTFVPUFCaucho Fluoro
MVFTNVPFTProfundoCaucho nitrilo
MVFTFVPFFCaucho Fluoro
[M] Material de montaje: latón [S] Tratamiento superficial: niquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte
MVPKN4
VPFF30
Número de parteDdL1Forma T
BL2Masa gSpring Max. Carga (N)
TipoMaterial de la almohadillaNo.
MVPT
(estándar)
N
E
F
242443.217.5170.9~1.9
343443.217.517
444443.217.517
666743.219.518.5
8685.545.61818.5
106108602635.54.0~7.1
156159612736
2062010622839.57.0~12.6
Número de parteDdL1Forma T
BL2Masa gSpring Max. Carga (N)
TipoMaterial de la almohadillaNo.
MVFT
(Profundo)
N
F
206201163.12939.57.0~12.6
256251264.13040
306301466.13242.5
4064017.569.635.550.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MVFTF20
MVFTF25
MVFTF30
MVFTF40
MVFTN20
MVFTN25
MVFTN30
MVFTN40
MVPTE2
MVPTE3
MVPTE4
MVPTE6
MVPTE8
MVPTE10
MVPTE15
MVPTE20
MVPTF2
MVPTF3
MVPTF4
MVPTF6
MVPTF8
MVPTF10
MVPTF15
MVPTF20
MVPTN2
MVPTN3
MVPTN4
MVPTN6
MVPTN8
MVPTN10
MVPTN15
MVPTN20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de almohadilla Tipo de montaje Material del grupo de goma Ambiente Temperatura resistente al calor, límite de uso de alta temperatura, límite de uso de baja temperatura
(℃)
Color Diámetro interno (d)
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo profundo[Tipo de accesorio] Tipo de accesorioCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo profundo[Tipo de accesorio] Tipo de accesorioCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo profundo[Tipo de accesorio] Tipo de accesorioCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo profundo[Tipo de accesorio] Tipo de accesorioCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo profundo[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo profundo[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo profundo[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo profundo[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo de inserción[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180Negro2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo de inserción[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180Negro3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo de inserción[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180Negro4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo empotrado[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180Negro6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo empotrado[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180Negro8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180Negro10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180Negro15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180Negro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo de inserciónCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo de inserciónCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo de inserciónCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo empotradoCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo empotradoCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Tipo de accesorio] Tipo de accesorioCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Tipo de accesorio] Tipo de accesorioCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Tipo de accesorio] Tipo de accesorioCaucho FlúorEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-10~230Gris20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo de inserción[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo de inserción[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo de inserción[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo empotrado[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarTipo empotrado[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Tipo de accesorio] Tipo de accesorio[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro20

Cargando…

  1. 1

Más información

Precauciones para la instalación de accesorios de ventosa
Para el tipo de resorte, monte los accesorios sin apretar las piezas del eje con una llave, etc.
De lo contrario, la ranura de la llave del eje puede deformarse y causar un mal funcionamiento.

 

Información básica

tipo de almohadilla Conjunto de soporte Material A base de caucho Puerto de salida de vacío Acoplamientos de un toque