(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Generador de vacío - Unión, recto

Generador de vacío - Unión, recto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Forma del cuerpo principal: Tipo de tubería
· Cuerpo material: Poliacetal
· Forma del puerto de conexión del puerto de vacío: Acoplamientos de un toque
· Forma de conexión del puerto de suministro de aire: Acoplamientos de un toque
· Solicitud: artículo individual

  • Componentes inCAD
Generador de vacío: unión recta: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-D2-Diámetro de la boquilla nominal
VUHK4
VUB6

-


4


-


7


[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteD2Diámetro de la boquilla nominalDiámetro de boquilla (mm)BC1 C2Vacío final (-kPa)Flujo de succión
(ℓ/min (ANR))
Consumo de flujo
(ℓ/min (ANR)
Masa (g)
TipoD1
VUHK4450.549.3111190711.518.5
70.756.19212.52320
6650.551.211.711.790711.517.5
70.757.79212.52318.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
VUHK4-4-5
VUHK4-4-7
VUHK6-6-5
VUHK6-6-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Vacío supremo
(kPa)
Consumo de flujo
(l/min)
Puerto de vacío Conjunto de un toque Tamaño D Puerto de suministro de aire, junta de un toque tamaño D Flujo de succión
(l/min)
Diámetro de la boquilla Longitud total B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-9011.54470,5 mm49.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-92234412.50,7 mm56.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-9011.56670,5 mm51.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-92236612.50,7 mm57.7

Cargando…

  1. 1

Más información

Generador de vacío: unión recta: imagen relacionada
Generador de vacío: unión recta: imagen relacionada

Ejemplo

Generador de vacío: unión recta: imagen relacionada
 

Información básica

Forma del cuerpo principal Forma de tubo Funcion adicional Filtrar Puerto de vacío Puerto de conexión Forma Acoplamientos de un toque
Puerto de suministro de aire Puerto de conexión Forma Acoplamientos de un toque Aplicación Objeto unico Rango de presión de operación(MPa) 0.15::0.7
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60 Material del cuerpo Poliacetal