(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Válvulas de bola - compactas, latón, tuerca rotativa, rosca PT, conexión tubo

Válvulas de bola - compactas, latón, tuerca rotativa, rosca PT, conexión tubo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Válvulas de bola compactas que permiten operaciones suaves de apertura / cierre debido al ligero par.

Válvulas de bola compactas - Latón, tuerca giratoria, conexión roscada de PT / tubo: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-Color
BBPTR11F-B
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteColor de manijaDT
R(PT)
L
TipoNo.
BBPCR61No especificado
(Naranja)
B W
(Blanco negro)
Y BL
(Amarillo azul)
61/866
8281/4

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BBPCR61
BBPCR61-B
BBPCR61-BL
BBPCR61-W
BBPCR61-Y
BBPCR82
BBPCR82-B
BBPCR82-BL
BBPCR82-W
BBPCR82-Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de suministro, diámetro del tubo de conexión
(Ø)
Color de manija No.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/86No especificado (naranja)61
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/86B (negro)61
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/86BL (azul)61
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/86W (blanco)61
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/86Y (amarillo)61
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/48No especificado (naranja)82
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/48B (negro)82
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/48BL (azul)82
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/48W (blanco)82
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/48Y (amarillo)82

Cargando…

  1. 1

Más información

Válvulas de bola compactas - Latón, tuerca giratoria, conexión roscada de PT / tubo: Imagen relacionada
Especificaciones
Fluidos aplicablesAgua, aire, aceite
Rango de temperatura de funcionamiento-10 a 80˚C (sin congelación)
Presión de funcionamiento normal0,98 MPa
 

Información básica

Tipo de válvula Válvulas de bola compactas Tipo de válvula de bola Agujero estándar Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Forma del cuerpo principal Tipo recto Material del cuerpo Latón Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión R (PT) Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Forma de la manija Tipo de manija de palanca
Lado de control, tipo de conexión Conexión de tubo Longitud(mm) 66 Altura(mm) 28.5
Diámetro del mango(Ø) 40