(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Válvulas de bola compactas que permiten operaciones suaves de apertura / cierre debido al ligero par.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
BBPTR22F
Número de parte | - | Color |
BBPTR11F | - | B |
Número de parte | Color de manija | T R(PT) | F G(PF) | L | |
Tipo | No. | ||||
BBPTR | 11F | No especificado (Naranja) B W (Blanco negro) Y BL (Amarillo azul) | 1/8 | 1/8 | 60 |
22F | 1/4 | 1/4 | 59 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Fluidos aplicables | Agua, aire, aceite |
Rango de temperatura de funcionamiento | -10 a 80˚C (sin congelación) |
Presión de funcionamiento normal | 0,98 MPa |
Tipo de válvula | Válvulas de bola compactas | Tipo de válvula de bola | Agujero estándar | Fluido Aplicable | Agua / Aire / Aceite |
---|---|---|---|---|---|
Forma del cuerpo principal | Tipo recto | Material del cuerpo | Latón | Método de operación | Manual |
Lado de suministro, tipo de conexión | R (PT) | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -10::80 | Forma de la manija | Tipo de manija de palanca |
Lado de control, tipo de conexión | G(PF) | Altura(mm) | 28.5 | Diámetro del mango(Ø) | 40 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BBPTR22F de la serie Válvulas de bola - compactas, latón, tuerca giratoria, rosca PT, rosca PF.
Número de Parte |
---|
BBPTR11F-BL |
BBPTR11F-W |
BBPTR11F-Y |
BBPTR22F-B |
BBPTR22F-BL |
BBPTR22F-W |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente