(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Válvulas de bola compactas que permiten operaciones suaves de apertura / cierre debido al ligero par.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
BBFF11F
Número de parte | - | Color |
BBPC62 BBPF11F | - | B |
Número de parte | Color de manija | T Rc (PT) | F G(PF) | L | |
Tipo | No. | ||||
BBFF | 11F | No especificado (Naranja) B W (Blanco negro) Y BL (Amarillo azul) | 1/8 | 1/8 | 43 |
12F | 1/8 | 1/4 | |||
21F | 1/4 | 1/8 | |||
22F | 1/4 | 1/4 | |||
33F | 3/8 | 3/8 | 53 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Tipo de válvula | Válvulas de bola compactas | Tipo de válvula de bola | Agujero estándar | Fluido Aplicable | Agua / Aire / Aceite |
---|---|---|---|---|---|
Forma del cuerpo principal | Tipo recto | Material del cuerpo | Latón | Método de operación | Manual |
Lado de suministro, tipo de conexión | RC (PT) | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -10::80 | Forma de la manija | Tipo de manija de palanca |
Lado de control, tipo de conexión | G(PF) | Altura(mm) | 30 | Diámetro del mango(Ø) | 40 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BBFF11F de la serie Válvulas de bola - compactas, latón, rosca PT, rosca PF.
Número de Parte |
---|
BBFF11F-B |
BBFF11F-BL |
BBFF11F-W |
BBFF11F-Y |
BBFF12F |
BBFF12F-B |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente