(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acopladores de aire - enchufe, conector de tubo

Acopladores de aire - enchufe, conector de tubo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
MCPHAceroRevestimiento de cromo
MCPHSAcero inoxidable 303-

Especificaciones

Número de parte
MCPC8
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteManguera aplicable
Diámetro interno (mm)
LATMasa (g)
TipoNo.MCPHMCPHS
MCPH
MCPHS
6.56.554277.22426
885730928

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCPH6.5
MCPH8
MCPHS8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Fluido Aplicable D.I. nominal de la manguera aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroAire6.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroAire8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 303Agua / Aire8

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
TipoTapones en ángulo
Fluido AplicableAire / agua (tipo de acero inoxidable)
Rango de temperatura de funcionamiento-20~80°C
Presión máxima de funcionamiento1.5 MPa
Resistente a la presión2.0 MPa
Material de selladoCaucho nitrilo
Estructura de la válvulaTipo de cierre de apertura de paso único
 

Información básica

Tipo Estándar Macho femenino Tapones en ángulo Tipo de hilo Para montaje en tubo
Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80 Presión máxima de funcionamiento(MPa) ::1.5