(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acopladores de aire - enchufe, roscado

Acopladores de aire - enchufe, roscado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Este es un acoplador de tipo estándar.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
· Materiales
Tipo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies
MCPFinoxidableRevestimiento de cromo
MCPFSAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
MCPC8
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteDiametro de hilo
T
LLlaves planas
H
Masa (g)
TipoNo.MCPFMCPFS
MCPF
MCPFS
20 Rc 1/436172830
30 Rc 3/837213941
40 Rc 1/238297069

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCPF20
MCPF30
MCPF40
MCPFS20
MCPFS30
MCPFS40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Fluido Aplicable Diametro de hilo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] AceroAireRc1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroAireRc3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroAireRc1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304Agua / AireRc1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304Agua / AireRc3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304Agua / AireRc1/2

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
TipoTapones en ángulo
Fluido AplicableAire / agua (tipo de acero inoxidable)
Rango de temperatura de funcionamiento-20~80°C
Presión máxima de funcionamiento1.5 MPa
Resistente a la presión2.0 MPa
Material de selladoCaucho nitrilo
Estructura de la válvulaTipo de cierre de apertura de paso único
 

Información básica

Tipo Estándar Macho femenino Tapones en ángulo Tipo de hilo Roscado hembra roscado
Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80 Presión máxima de funcionamiento(MPa) ::1.5