(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acoplamientos rápidos: enchufe, manguera, sin válvula

Acoplamientos rápidos: enchufe, manguera, sin válvula

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Acoplamientos rápidos: enchufe, manguera, sin válvula
  • Acoplamientos rápidos: enchufe, manguera, sin válvula
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Tipo de hilo: Para conexión de manguera
· Aplicación del entorno operativo: Estándar
· Escribe: Estándar
· Macho femenino: Tapones en ángulo
· Estructura de válvula: Tipo de cierre de apertura de doble paso

  • Componentes inCAD
Acoplamientos rápidos: enchufe, manguera, sin válvula: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
QNPFC3
Número de parteBDdLL1L2
TipoNo.
QNPHC
QNPHS
66.5113412015.5
911187603021.5
12152210663524
19212815794328
25274019985036.5
[ ! ]Seleccione el número de tipo idéntico al de ID de manguera

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
QNPHC6
QNPHC9
QNPHC12
QNPHC19
QNPHC25
QNPHS6
QNPHS9
QNPHS12
QNPHS19
QNPHS25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
ID d
(mm)
D.I. nominal de la manguera aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] Latón-20~80nulo ~ 2.936
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] Latón-20~80nulo ~ 4.979
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] Latón-20~80nulo ~ 4.91012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] Latón-20~80nulo ~ 4.91519
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] Latón-20~80nulo ~ 4.91925
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304-15~180nulo ~ 4.436
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304-15~180nulo ~ 7,479
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304-15~180nulo ~ 7,41012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304-15~180nulo ~ 7,41519
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304-15~180nulo ~ 7,41925

Cargando…

  1. 1

Más información

Acoplamientos rápidos: enchufe, manguera, sin válvula: imagen relacionada
Especificaciones
Material del cuerpoAcero al carbono especial
Fluido Aplicable
Aceite
Material de selladoCaucho nitrilo
Rango de temperatura de funcionamiento-20~80°C
Presión máxima de funcionamiento20,6 MPa (tipo 210)
34,3 MPa (tipo 350)
Resistente a la presión30,9 MPa (tipo 210)
51,5 MPa (tipo 350)
 

Información básica

Tipo Estándar Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Macho femenino Tapones en ángulo
Estructura de la válvula Tipo de apertura de pasajes dobles Tipo de hilo Para conexión de manguera Entorno operativo, aplicaciones Estándar