(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acoplamientos rápidos - enchufe, roscados, sin válvula

Acoplamientos rápidos - enchufe, roscados, sin válvula

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Acoplamientos rápidos - enchufe, roscados, sin válvula
  • Acoplamientos rápidos - enchufe, roscados, sin válvula
  • Descuento por volumen

· Tipo de hilo: Tipo roscado
· Aplicación del entorno operativo: Estándar
· Escribe: Estándar
· Macho femenino: Tapones en ángulo

  • Componentes inCAD
Acoplamientos rápidos: tapón, roscado, sin válvula: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
QNPFC3
Número de parteR
(PT)
DdLL1L2
TipoNo.
QNPMC
QNPMS
11/8124.5321015.5
21/4146.5381318
33/81910431321.5
41/22313521724
63/43217591928
814125732236.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
QNPMC1
QNPMC2
QNPMC3
QNPMC4
QNPMC6
QNPMC8
QNPMS1
QNPMS2
QNPMS3
QNPMS4
QNPMS6
QNPMS8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Diametro de hilo Tubo aplicable OD
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] Latón-20~80nulo ~ 4.9Rc (PT) 1/8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] Latón-20~80nulo ~ 4.9Rc (PT) 1/4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] Latón-20~80nulo ~ 4.9Rc (PT) 3/8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] Latón-20~80nulo ~ 4.9Rc (PT) 1/2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] Latón-20~80nulo ~ 2.9Rc (PT) 3/4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] Latón-20~80nulo ~ 2.9Rc (PT) 1-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304-15~180nulo ~ 7,4Rc (PT) 1/81
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304-15~180nulo ~ 7,4Rc (PT) 1/42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304-15~180nulo ~ 7,4Rc (PT) 3/83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304-15~180nulo ~ 7,4Rc (PT) 1/24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304-15~180nulo ~ 4.4Rc (PT) 3/46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304-15~180nulo ~ 4.4Rc (PT) 18

Cargando…

  1. 1

Más información

Acoplamientos rápidos: tapón, roscado, sin válvula: imagen relacionada
Especificaciones
Material del cuerpoAcero al carbono especial
Fluido Aplicable
Aceite
Material de selladoCaucho nitrilo
Rango de temperatura de funcionamiento-20~80°C
Presión máxima de funcionamiento20,6 MPa (tipo 210)
34,3 MPa (tipo 350)
Resistente a la presión30,9 MPa (tipo 210)
51,5 MPa (tipo 350)
 

Información básica

Tipo Estándar Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Macho femenino Tapones en ángulo
Estructura de la válvula Tipo de apertura de pasajes dobles Tipo de hilo Tipo roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar