(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acoplamientos rápidos - enchufe, roscado, válvula

Acoplamientos rápidos - enchufe, roscado, válvula

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Acoplamientos rápidos - enchufe, roscado, válvula
  • Acoplamientos rápidos - enchufe, roscado, válvula
  • Acoplamientos rápidos - enchufe, roscado, válvula
  • Acoplamientos rápidos - enchufe, roscado, válvula
  • Descuento por volumen

· Tipo de hilo: Tipo roscado
· Aplicación del entorno operativo: Estándar
· Escribe: Estándar
· Macho femenino: Enchufes

  • Componentes inCAD
Acoplamientos rápidos: casquillo, roscado, válvula: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
Tipo estándarAlto flujo
QBSFCQBSFCHLatón
QBSFSQBSFSHAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
QBPFC3
Número de parteRc
(PT)
LDPB
TipoNo.
QBSFC
QBSFS
QBSFCH
QBSFSH
11/8482418(15.5)14
21/458(55)2822(19)17
33/865(62)3525(23.5)21
41/271.74535(32)29
63/4885541(39)35
[ ! ]Los valores en () son para QBSFCH y QBSFSH.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
QBSFC1
QBSFC2
QBSFC3
QBSFC4
QBSFC6
QBSFCH1
QBSFCH2
QBSFCH3
QBSFCH4
QBSFCH6
QBSFS1
QBSFS2
QBSFS3
QBSFS4
QBSFS6
QBSFSH1
QBSFSH2
QBSFSH3
QBSFSH4
QBSFSH6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Diametro de hilo Tipo de caudal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] LatónRc (PT) 1/8Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] LatónRc (PT) 1/4Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] LatónRc (PT) 3/8Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] LatónRc (PT) 1/2Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] LatónRc (PT) 3/4Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] LatónRc (PT) 1/8Alto flujo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] LatónRc (PT) 1/4Alto flujo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] LatónRc (PT) 3/8Alto flujo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] LatónRc (PT) 1/2Alto flujo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] LatónRc (PT) 3/4Alto flujo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304Rc (PT) 1/8Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304Rc (PT) 1/4Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304Rc (PT) 3/8Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304Rc (PT) 1/2Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304Rc (PT) 3/4Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304Rc (PT) 1/8Alto flujo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304Rc (PT) 1/4Alto flujo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304Rc (PT) 3/8Alto flujo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304Rc (PT) 1/2Alto flujo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304Rc (PT) 3/4Alto flujo

Cargando…

  1. 1

Más información

Acoplamientos rápidos: casquillo, roscado, válvula: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Estándar Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Macho femenino Enchufes
Estructura de la válvula Doble paso apertura tipo cierre Tipo de hilo Roscado hembra roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar