(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Regulador - racores, para aire

Regulador - racores, para aire

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Reguladores capaces de ajustar la presión.

  • Componentes inCAD
Reguladores - sindicatos: imagen relacionada
Reguladores - sindicatos: imagen relacionada

Especificaciones

Número de piezaNominal: D2
RGCP4M5
Número de piezaD2BL1L2L3P1P2P3C1C2E1E2F1F2F3F4F5F6F7T1T2X1X2Y1Y2Masa
(sol)
TipoD1máx.Mínimo
RGUJP4461.6591318.8111.511.515111121.621.615304.21710.320.6924.5159.89.87.87.819
6411.62211.89.89.820
611.62211.89.8
8665.763.11522.515.515.51918.11728.628.719.839.6421.511.723.41328.41932
818.128.633

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RGUJP4-4
RGUJP6-4
RGUJP6-6
RGUJP8-6
RGUJP8-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, diámetro de conexión Lado de control, diámetro de conexión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[φ4] 4[φ4] 4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[φ6] 6[φ4] 4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[φ6] 6[φ6] 6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[φ8] 8[φ6] 6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[φ8] 8[φ8] 8

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Regulador, válvula de aumento de presión Regulador Tipo de regulador Estándar A Unión
Entorno operativo Estándar Fluido Aplicable Aire comprimido Mecanismo de alivio Con mecanismo de alivio
Lado de suministro, tipo de conexión Un toque Rango de presión de operación(MPa) 0::0.9 Dirección del flujo Dirección hacia la derecha
Lado de control, tipo de conexión Un toque